TH414C

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Mesin

Satuan:
Model Engine Cat® C4.4 DITAAC* Cat® C4.4 DITAAC* Less
Daya Kotor 101.0 hp 74.5 kW Less
Diameter 4.13 in 105.0 mm Less
Langkah 5.0 in 127.0 mm Less
Kapasitas Silinder 268.5 in3 4.4 L Less
Torsi Maksimum 410 ·m/1400 rpm 410 ·m/1400 rpm Less
Catatan *Memenuhi Standar Emisi EEC Stage IIIA dan EPA Tier 3. *Memenuhi Standar Emisi EEC Stage IIIA dan EPA Tier 3. Less

Bobot

Bobot Kerja dengan Carriage dan Fork 22498.0 lb 10205.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Beban Tetapan 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Tinggi Pengangkatan Maksimum 44.95 ft 13700.0 mm Less
Beban pada Tinggi Maks — Stabilizer Turun 6614.0 lb 3000.0 kg Less
Beban pada Tinggi Maks — Stabilizer Naik 3858.0 lb 1750.0 kg Less
Jangkauan ke Depan Maksimum 30.27 ft 9225.0 mm Less
Beban pada Jangkauan Maks — Stabilizer Turun 2535.0 lb 1150.0 kg Less
Beban pada Jangkauan Maks — Stabilizer Naik 772.0 lb 350.0 kg Less
Kecepatan Travel Tertinggi 18.64 mpj 30.0 km/j Less
Radius Belok Luar Terhadap Ban 12.48 ft 3805.0 mm Less

Ban

Standar 15,5/80-24 16PR 15,5/80-24 16PR Less

Sistem Hidraulik

Tekanan Sistem Maksimum 3626.0 gal/mnt 250.0 L/mnt Less
Aliran Pompa Maksimum 29.85 gal/mnt 113.0 L/mnt Less
Tipe Pompa Pompa Piston Aksial Sensor Beban Kapasitas Variabel Pompa Piston Aksial Sensor Beban Kapasitas Variabel Less
Suplai Hidraulik Bantu — Intermiten 21.13 gal/mnt 80.0 L/mnt Less
Suplai Hidraulik Bantu — Kontinu 15.85 gal/mnt 60.0 L/mnt Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 39.63 Gal-AS. 150.0 L Less
Tangki Hidraulik 23.78 Gal-AS. 90.0 L Less

Kecepatan Transmisi

Maju — 1 4.23 mpj 6.8 km/j Less
Maju — 2 8.26 mpj 13.3 km/j Less
Maju — 3 12.3 mpj 19.8 km/j Less
Maju — 4 18.64 mpj 30.0 km/j Less
Mundur — 1 4.23 mpj 6.8 km/j Less
Mundur — 2 8.26 mpj 13.3 km/j Less
Mundur — 3 18.64 mpj 30.0 km/j Less

Kinerja Boom

Boom Naik 14.0 Detik 14.0 Detik Less
Boom Turun 11.9 Detik 11.9 Detik Less
Tele Masuk 12.7 Detik 12.7 Detik Less
Tele Keluar 10.3 Detik 10.3 Detik Less
Crowd ke Depan (buang) 3.5 Detik 3.5 Detik Less
Crowd ke Belakang 3.0 Detik 3.0 Detik Less
Kombinasi — Naik dan Keluar 23.0 Detik 23.0 Detik Less
Kombinasi — Turun dan Masuk 13.4 Detik 13.4 Detik Less
Daya Dobrak Bucket sesuai ISO 8313 14613.0 lb 65.0 kN Less
Gaya Tarik Drawbar 74,5 kW 17041.0 lb 75.8 kN Less
Daya Dobrak Boom 10116.0 lb 45.0 kN Less

Rem

Rem Parkir Mekanis pada Gandar Depan Mekanis pada Gandar Depan Less
Rem Servis Dibantu Servo pada Gandar Depan Dibantu Servo pada Gandar Depan Less

Kebisingan

Kebisingan Eksterior (Engine 74,5 kW) 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Kebisingan bagi Operator 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) Less