973D SH

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Waktu adalah uang. Mengoptimalkan waktu pembongkaran beban adalah inti dari pemilihan alat berat. Anda dapat memuat banyak tipe alat berat di dalam ruang angkut, tetapi tidak ada yang lebih sesuai untuk aplikasi ini daripada Loader Tipe Track berkat kombinasi track yang memfasilitasi traksi, lengan loader untuk jangkauan dan engine di belakang untuk keseimbangan alat berat.

Engine

Satuan:
Daya Bersih Flywheel 263.0 hp 196.0 kW Less
Diameter 4.41 in. 112.0 mm Less
Kapasitas Silinder 537.0 in3 8.8 l Less
Model Engine Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Daya Bersih 263.0 hp 196.0 kW Less
Regulasi Peringkat pada 1900 rpm Peringkat pada 1900 rpm Less
Langkah 5.86 in. 149.0 mm Less

Bobot

Bobot Kerja - Bucket GP dengan Gigi 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Bobot Kerja dengan Bucket GP dan Gigi 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Bobot Kerja dengan Trim Blade 62084.0 lb 28161.0 kg Less
Bobot Kerja - Trim Blade semua material 62084.0 lb 28161.0 kg Less

Undercarriage

Tekanan ke Tanah - Shoe Opsional 10.1 psi 69.5 kPa Less
Tekanan ke Tanah - Shoe Standar 12.4 psi 85.5 kPa Less
Tekanan ke Tanah - Shoe Standar dengan Trim Blade 12.4 psi 85.7 kPa Less
Tinggi Grouser - Double Grouser 1.92 in. 49.0 mm Less
Tipe Track Shoe Grouser Ganda dengan atau tanpa lubang tengah Grouser Ganda dengan atau tanpa lubang tengah Less
Lebar Track Shoe - Opsional 26.6 in. 675.0 mm Less
Lebar Track Shoe - Standar 21.6 in. 550.0 mm Less

Sistem Penggerak

Pompa Penggerak Dua pompa piston aksial tipe geser kapasitas variabel Dua pompa piston aksial tipe geser kapasitas variabel Less
Setelan Relief Valve 6527.0 psi 45000.0 kPa Less
Motor Track Dua motor sumbu bengkok, kapasitas variabel Dua motor sumbu bengkok, kapasitas variabel Less
Tipe Penggerak Hidrostatik Sistem Penggerak dengan kecepatan alat berat tak terbatas hingga 10,0 km/j (6,2 mpj) Penggerak Hidrostatik Sistem Penggerak dengan kecepatan alat berat tak terbatas hingga 10,0 km/j (6,2 mpj) Less

Pengisian Ulang Servis Utama

Sistem Pendinginan 11.6 Gal-AS. 44.0 l Less
Tangki Bahan Bakar 164.0 Gal-AS. 621.0 l Less
Tangki Hidraulik 49.9 Gal-AS. 189.0 l Less

Bucket

Kapasitas - GP 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Lebar Bucket - Serba Guna 114.56 in. 2910.0 mm Less
Lebar Bucket - Multiguna 112.91 in. 2868.0 mm Less
Kapasitas - Serba Guna 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Kapasitas - MP 3.92 yd3 3.05 m3 Less
Kapasitas - Multiguna 3.92 yd3 3.05 m3 Less

Blade

Kapasitas Trim Blade - Semua Material 4.67 yd3 3.57 m3 Less
Kapasitas Trim Blade - Batu Bara Dapat dirancang sesuai pesanan Dapat dirancang sesuai pesanan Less

Trim Blade

Kapasitas - Semua Material 4.67 yd3 3.57 m3 Less

Loader Tipe Track

Shiphold/Port Handling


Work Tool dan Perlengkapan Opsional

Dirancang untuk memenuhi kebutuhan Anda


Fitur

Apabila attachment tersedia, umumnya Loader Tipe Track yang bekerja dalam aplikasi ruang angkut/penanganan pelabuhan perlu dilengkapi dengan fitur yang disarankan berikut ini:

  • Empat lubang pengangkatan
  • Joystick untuk kontrol transmisi
  • Pelindung depan untuk tangki hidraulik
  • Pelindung untuk silinder pengangkatan dan kemiringan
  • Pelindung untuk roller track
  • Bumper tugas berat
  • Kipas bolak-balik
  • Precleaner udara engine
  • Track E-SALT dilengkapi dengan shoe lubang tengah
  • Trim blade atau bucket (dengan atau tanpa quick coupler)
  • Lampu menghadap ke depan, belakang, dan samping
  • Kaca depan di-seal
  • Sistem kabin miring hidraulik