< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Seri 963D mengalami peningkatan horsepower, kemampuan manuver yang ideal, dan kabin yang didesain ulang untuk kenyamanan operator.

Engine

Satuan:
Daya Flywheel 189.0 hp 141.0 kW Less
Model Engine Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Daya Bersih - ISO 9249 189.0 hp 141.0 kW Less
Daya Bersih - SAE J1349 189.0 hp 141.0 kW Less
Daya Bersih - EEC 80/1269 189.0 hp 141.0 kW Less
Diameter 4.13 in. 105.0 mm Less
Langkah 5.0 in. 127.0 mm Less
Kapasitas Silinder 402.76 in3 6.6 l Less
Daya Bersih - Cat 189.0 hp 141.0 kW Less

Undercarriage

Tipe Track Shoe Grouser Ganda Grouser Ganda Less
Lebar Track Shoe - Standar 21.6 in. 550.0 mm Less
Lebar Track Shoe - Opsional 17.7 in. 450.0 mm Less
Roller Track - Setiap Sisi 7 7 Less
Jumlah Shoe - Setiap Sisi 38 38 Less
Track di Permukaan Tanah 100.1 in. 2543.0 mm Less
Area Kontak di Permukaan Tanah - Shoe Standar 4340.0 in2 2.8 m2 Less
Area Kontak di Permukaan Tanah - Shoe Opsional 3565.0 in2 2.3 m2 Less
Tekanan ke Tanah - Shoe Standar 10.3 psi 71.5 kPa Less
Tekanan ke Tanah - Shoe Opsional 12.4 psi 85.5 kPa Less
Tinggi Grouser - Double Grouser 1.65 in. 42.0 mm Less
Lebar Antar-Track 72.8 in. 1850.0 mm Less

Sistem Penggerak

Motor Track Dua motor sumbu bengkok, kapasitas variabel Dua motor sumbu bengkok, kapasitas variabel Less

Sistem Hidrolik - Peralatan

Tipe Piston / sensor beban, tengah tertutup Piston / sensor beban, tengah tertutup Less
Output 55.2 Gal-AS/mnt. 209.0 l/mnt. Less
Setelan Relief Valve Utama 4061.0 psi 28000.0 kPa Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 105.6 Gal-AS. 400.0 l Less
Sistem Pendinginan 8.3 Gal-AS. 31.5 l Less
Karter (dengan Filter) 4.4 Gal-AS. 16.5 l Less
Final Drive (masing-masing) 4.0 Gal-AS. 15.0 l Less
Tangki Hidraulik 23.7 Gal-AS. 90.0 l Less
Poros Pivot 0.48 Gal-AS. 1.8 l Less

Bobot

Bobot kerja 44577.0 lb 20220.0 kg Less

Bucket

Kapasitas - Serba Guna 3.2 yd3 2.45 m3 Less
Kapasitas - Multiguna 2.6 yd3 2.0 m3 Less
Lebar Bucket - Serba Guna 102.8 in. 2612.0 mm Less
Lebar Bucket - Multiguna 101.3 in. 2575.0 mm Less

Spesifikasi Ripper

Tipe Radial Radial Less
Lebar Keseluruhan/Beam 76.7 in. 1950.0 mm Less
Penampang shank 58,5 mm x 138 mm (50 in x 5,4 in) 58,5 mm x 138 mm (50 in x 5,4 in) Less
Jarak Bebas ke Tanah 34.4 in. 874.0 mm Less
Penetrasi 10.6 in. 271.0 mm Less
Lebar Penggarukan 72.3 in. 1836.0 mm Less
Silinder - Diameter 4.49 in. 114.3 mm Less
Silinder - Langkah 11.3 in. 289.0 mm Less
Jumlah pocket 3 3 Less
Tambahan ke Panjang Alat Berat karena Ripper (pada Posisi Transportasi) 19.4 in. 494.0 mm Less

Standar

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Rem Rem Rem Less
Kabin Kabin Kabin Less

Waktu Siklus Bucket

Waktu Siklus - Buang 1.3 Detik 1.3 Detik Less
Waktu Siklus - Turun Ambang 2.9 Detik 2.9 Detik Less
Waktu Siklus - Naik 5.8 Detik 5.8 Detik Less
Waktu Siklus -Total 6.4 Detik 6.4 Detik Less

Engine

Menghadirkan tenaga, keandalan, dan berfungsi sebagai counterweight yang bekerja di belakang alat berat, untuk keseimbangan alat berat yang optimal.


Ruang Operator

Dirancang untuk kenyamanan dan kemudahan operator, serta kemudahan operasi di sepanjang hari kerja.


Sistem Monitoring

Kelompok pengukur menghadirkan semua fungsi dan informasi yang diperlukan dalam garis pandang normal operator.


Penggerak Hidrostatik

Penggerak hidrostatik yang dikendalikan secara elektronik membantu memberikan respons yang cepat untuk waktu siklus yang lebih singkat dan peningkatan produktivitas.


Sistem Implement

Bekerja cerdas dan memindahkan lebih banyak


Undercarriage SystemOne™

Undercarriage SystemOne dirancang khusus untuk alat berat Caterpillar guna mengurangi biaya pengoperasian pelanggan, waktu henti, dan interval perawatan.


Struktur

Rangka dan Ujung Depan Loader berpenampang Slab Tahan Lama dengan penambahan ruang untuk komponen yang lebih besar.


Pengaturan Aplikasi Khusus

Pengaturan khusus meningkatkan kinerja 963D dalam aplikasi khusus.


Keserbagunaan

Berbagai macam tugas yang bisa dilakukan operator dengan alat berat dan Work Tool standar menjadikan Track Loader Caterpillar terkenal akan keserbagunaannya.


Kemudahan Servis dan Dukungan Pelanggan

Titik servis yang dikelompokkan dan kemudahan akses yang luar biasa menjadikan 963D mudah dirawat.


963D Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Alternator, 24 volt, tanpa sikat tugas berat.
  • Alarm, mundur
  • Klakson, elektrik
  • 2 baterai tugas berat, output tinggi, bebas perawatan, 1120 CCA.
  • Saklar, pemutusan utama
  • Starter, elektrik (tugas berat, 24 volt)
  • Empat lampu halogen, dua menghadap ke depan, terpasang di atap, dua menghadap ke belakang, terpadu dalam unit A/C

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Kabin bertekanan, berperedam suara, ROPS/FOPS
  • Kabin, jendela, dilem
  • Penyejuk udara dan heater/defroster dengan kontrol temperatur
  • Kursi, dilapisi kain, bersuspensi udara, dapat disetel, dengan isolator menyamping
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri
  • Tuas kontrol yang dipasang di Kursi Elektro-Hidraulik
  • Kontrol transmisi, tuas V
  • Kontrol, joystick, bucket gp
  • Sistem Monitoring Elektronik dengan pengukur untuk: •Temperatur cairan pendingin engine •Temperatur oli hidraulik •Tekanan oli engine•Ketinggian bahan bakar
  • Spion, pandangan belakang, dalam
  • Siap untuk radio. Termasuk konverter 24 hingga 12 volt, speaker, antena, dan keluaran daya 12 volt
  • Stopkontak 12 volt (2)
  • Gantungan jaket
  • Kompartemen penyimpanan di bawah sandaran lengan kiri
  • Tempat dokumen di konsol kanan
  • Alas lantai, karet, tugas berat
  • Washer dan wiper kaca jendela, depan dan belakang
  • Atap logam yang tahan lama
  • Sakelar rem parkir dan lampu indikator "rem-aktif"

POWERTRAIN
  • Engine diesel engine Caterpillar C6.6 ACERT, dengan turbocharger dan ATAAC
  • Sistem pendinginan modular untuk saluran udara engine, oli dan air
  • Radiator kipas, dikontrol secara elektronik, berpenggerak hidraulik, sensor temperatur, sesuai permintaan
  • Kontrol Hidrostatik Elektronik (EHC, Electro Hydrostatic Control) untuk transmisi dengan mode perjalanan dan kerja
  • Pompa priming bahan bakar, elektrik
  • Separator air
  • Saluran masuk udara
  • Air cleaner tipe kering, seal aksial dengan sistem pre-cleaner dan pengeluaran debu integral, indikator kondisi filter elektronik
  • Muffler, di bawah kap engine
  • Alat bantu starter injeksi eter
  • Caterpillar Extended Life Coolant
  • Bahan bakar, tangki

UNDERCARRIAGE
  • Track Caterpillar SystemOne (38 bagian) gauge track 72,8 in./1850 mm
  • Final drive, standar
  • Track, 550mm (21,6in.), grouser ganda
  • Penyetel track, hidraulik
  • Pelek sprocket, dengan segmen yang dipasang dengan baut dan dapat diganti
  • 7 roller track flensa tunggal per sisi, dengan dua roller carrier atas, berpelumas seumur hidup
  • Idler konvensional, berpelumas seumur hidup
  • Idler, scraper
  • Rangka track roller osilasi

HIDRAULIK
  • Penggantian oli, standar
  • Oli hidraulik
  • Hidraulik, katup 2 arah

PELINDUNG
  • Pelindung, depan
  • Pelindung, belakang
  • Pelindung, bawah penuh

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Kabin, kemiringan, batang pengunci
  • Peredam Suara, Eksterior
  • Linkage loader batang-Z
  • Pompa implement sensor muatan pergeseran variabel
  • Silinder implement dengan sensor posisi terpadu
  • Jarak angkat dan kemiringan yang dapat diprogram operator
  • Penutup engine dengan pintu yang dapat dikunci
  • Inti radiator 6,5 fpi, anti-serpihan
  • Pelindung Radiator Berengsel dan kipas ayun keluar
  • Kuras ekologi pada tangki hidraulik
  • Siap untuk Product Link
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Selang hidraulik, Caterpillar® XT
  • Oli Hidrolik, HYDO Advanced 10

DECAL PERINGATAN
  • Decal peringatan, ANSI, untuk NACD
  • Decal peringatan, ISO

PETUNJUK SERVIS
  • Petunjuk Berbahasa Inggris disertakan di Amerika Utara dan Kanada saja.

963D Perlengkapan Opsional

KELISTRIKAN
  • Lampu Suar, berputar
  • Lampu, empat, ekstra

KONTROL IMPLEMENT
  • Kontrol, joystick, bucket GP
  • Kontrol, joystick, bucket MP
  • Kontrol, dua tuas, bucket GP

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Cat® Messenger
  • Kursi, bersuspensi udara, berpemanas
  • Jendela kabin, depan ber-seal

POWERTRAIN
  • Kipas, saat dibutuhkan, bolak-balik
  • Tangki bahan bakar, pengisian cepat
  • Saluran masuk udara, pre-cleaner, turbin
  • Penggantian oli, kecepatan tinggi

UNDERCARRIAGE
  • Track, 450 mm (17,7"), DG, sempit
  • Track, 550 mm (21,6"), DG, lubang tengah
  • Track, 450 mm (17,7"), DG, lubang tengah
  • Track, 560 mm (22"), SG, servis ekstrem
  • Track, 450 mm (17,7") lubang tengah, SG, servis ekstrem
  • Track, 800 mm (31,5"), DG, gauge lebar
  • Track, 560 mm (22"), lubang tengah, SG, servis ekstrem
  • Idler, dengan perlindungan seal

PELINDUNG
  • Pelindung, idler
  • Pelindung, roller track
  • Pelindung, lampu kabin
  • Pelindung, saluran pengangkatan
  • Layar, kaca depan

HIDRAULIK
  • Oli hidraulik, bio
  • Hidraulik, bucket MP, saluran depan
  • Hidraulik, ripper, saluran belakang
  • Hidraulik, bucket MP & ripper, saluran depan & belakang

BUCKET
  • Serba guna
  • Serba guna, adaptor terpasang sama rata
  • Serba guna, timbunan sampah
  • Multiguna
  • Multiguna, servis ekstrem
  • Multiguna, timbunan sampah
  • Limbah

ATTACHMENT BUCKET
  • Pinggiran tajam, dipasang dengan baut
  • Segmen, dipasang dengan baut
  • Pinggiran, segmen, dipasang dengan baut
  • Pinggiran, segmen, tugas berat
  • Gigi, tugas umum, K80
  • Gigi, penetrasi, K80
  • Gigi, tugas ekstra, K80
  • Gigi, tugas umum, K90
  • Gigi, tugas ekstra, K90
  • Tip, tugas umum, adaptor sama rata

ATTACHMENT LAIN
  • Dongkrak untuk memiringkan kabin, hidraulik
  • Bumper
  • Ripper, multi-shank
  • Hitch, drawbar
  • Hitch, standar
  • Batang striker, belakang
  • Pompa endapan, tangki bahan bakar
  • Heater, cairan pendingin engine, 120V
  • Heater, cairan pendingin engine, 240V
  • Counterweight, lampu
  • Counterweight tambahan
  • Caterpillar Product Link 321
  • Antifreeze, -50 °C (-58 °F)

PELINDUNG
  • Pelindung depan tugas berat
  • Saluran GP- rem- M
  • Saluran GP- Rem- Gauge Lebar