973D WH

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Nilai bagi Investasi Anda

Alat berat ini akan melebihi harapan Anda


Pengaman Waste Handler

Perlindungan jangka panjang untuk alat berat dan bisnis Anda


Pengaman Waste Handler (lanjutan)


Pencegahan

Desain untuk menjaga Anda tetap bekerja


Pencegahan (lanjutan)


Opsi Track Shoe


Lingkungan Operator

Menunjang operator bekerja dengan aman, aktif, dan produktif


Work Tool Cat

Opsi yang memanfaatkan sepenuhnya keunggulan 973D


Operasi dan Servis

Kemudahan servis dan efisiensi operator dalam desain


Dukungan Pelanggan

Caterpillar memiliki jaringan dealer yang paling berpengalaman di seluruh dunia


Keberlanjutan

Komitmen untuk generasi mendatang


Gambaran Umum

Caterpillar membuat track loader pertamanya pada tahun 1955. Dengan riwayat panjangnya di bidang penggalian, track loader telah menggali fondasi jutaan gedung di seluruh dunia. Tidak lama kemudian pelanggan menuntut kekuatan dan keserbagunaan alat berat ini untuk disesuaikan dengan industri kehutanan, penghancuran, pabrik baja dan limbah. Dengan fitur penanganan limbah yang dibuat dan dirancang oleh Caterpillar, saat ini track loader dianggap sebagai alat berat kedua yang paling berguna dalam pengurukan tanah (setelah compactor). Cat® 973D adalah track loader yang terbesar, terkuat di dunia, serta track loader yang paling aman, paling ramah lingkungan yang telah diproduksi oleh Caterpillar. Gunakan untuk menangani limbah, sesuai dengan peruntukannya. Teruskan membaca untuk informasi lebih lanjut tentang atribut penanganan limbah 973D, dan bagaimana manfaatnya pada operasi Anda.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Daya Flywheel 263.0 hp 196.0 kW Less

Undercarriage

Lebar Track Shoe - Standar 21.6 in. 550.0 mm Less
Lebar Track Shoe - Opsional 26.6 in. 675.0 mm Less
Lebar Antar-Track 85.0 in. 2160.0 mm Less
Tekanan ke Tanah - Shoe Standar 12.4 psi 85.5 kPa Less
Tekanan ke Tanah - Shoe Opsional 10.1 psi 69.5 kPa Less
Tipe Track Shoe Grouser Ganda, Servis Ekstrem Grouser Ganda, Servis Ekstrem Less

Sistem Penggerak

Pompa Penggerak Dua pompa piston aksial tipe geser kapasitas variabel Dua pompa piston aksial tipe geser kapasitas variabel Less
Tekanan Sistem Maksimum 6527.0 psi 45000.0 kPa Less
Motor Track Dua motor piston sumbu bengkok kapasitas variabel Dua motor piston sumbu bengkok kapasitas variabel Less
Tipe Penggerak hidrostatik dengan kecepatan mesin yang sangat tinggi hingga 11 km/jam (6,8 m/jam) Penggerak hidrostatik dengan kecepatan mesin yang sangat tinggi hingga 11 km/jam (6,8 m/jam) Less

Sistem Hidraulik - Implement

Waktu Siklus - Buang 1.4 Detik 1.4 Detik Less
Waktu Siklus - Naik 6.5 Detik 6.5 Detik Less
Turun Ambang 2.7 Detik 2.7 Detik Less
Output - Maksimum 91.4 Gal-AS/mnt. 346.0 l/mnt. Less
Setelan Relief Valve 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
Tipe Sistem Sensor Muatan Tengah Tertutup Sistem Sensor Muatan Tengah Tertutup Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 164.0 Gal-AS. 621.0 l Less
Sistem Pendinginan 11.6 Gal-AS. 44.0 l Less
Tangki Hidraulik 49.9 Gal-AS. 189.0 l Less

Sistem Kelistrikan

Alternator 95 amp, Tugas Berat, Tanpa Sikat 95 amp, Tugas Berat, Tanpa Sikat Less
Kapasitas Baterai 1400 CCA 1400 CCA Less
Jumlah Baterai 2 2 Less
Tegangan Baterai 12 12 Less
Tipe 24V DC 24V DC Less

Bobot

Bobot kerja 65157.0 lb 29555.0 kg Less

Bucket

Kapasitas - Timbunan Sampah Serbaguna 6.4 yd3 4.9 m3 Less
Kapasitas - Serba Guna 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Kapasitas - Timbunan Sampah Multiguna 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Kapasitas - Multiguna 3.92 yd3 3.05 m3 Less
Lebar -- Timbunan Sampah Serbaguna 114.56 in. 2910.0 mm Less
Lebar - Serbaguna 114.56 in. 2910.0 mm Less
Lebar - Timbunan Sampah Multiguna 112.91 in. 2868.0 mm Less
Lebar - Multiguna 112.91 in. 2868.0 mm Less

Spesifikasi Ripper

Tipe Jajaran Genjang Jajaran Genjang Less
Jumlah Kantong 3 3 Less
Lebar Keseluruhan/Beam 86.6 in. 2200.0 mm Less
Penetrasi 15.6 in. 397.0 mm Less
Lebar Penggarukan 72.4 in. 1840.0 mm Less

Standar

Standar Standar Standar Less