< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Loader bawah tanah R1300G dirancang untuk produksi tinggi, pemuatan dan tramming biaya per ton rendah dalam aplikasi pertambangan bawah tanah. Desain yang ringkas dengan kinerja gesit, konstruksi yang kokoh, dan perawatan yang disederhanakan memastikan produktivitas unggul, masa pakai lama, dan biaya pengoperasian rendah. Direkayasa untuk kinerja, dirancang untuk kenyamanan, dibangun untuk tahan lama.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® 3306B DITA Cat® 3306B DITA Less
Daya Tetapan 2200.0 rpm 2200.0 rpm Less
Diameter 4.75 in. 120.7 mm Less
Langkah 6.0 in. 152.4 mm Less
Kapasitas Silinder 640.75 in3 10.5 l Less
Daya Kotor – SAE J1995 165.0 hp 123.0 kW Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Muatan Nominal 14991.0 lb 6800.0 kg Less
Beban Kemiringan Statis, Lift Arm Lurus ke Depan Horizontal 45360.0 lb 20575.0 kg Less
Putaran Penuh Beban Jungkit Statis Lift Arm Horizontal 39397.0 lb 17870.0 kg Less
Gaya Breakout (SAE) 26504.0 lb 12020.0 kg Less
Massa Alat Berat Kotor 61178.0 lb 27750.0 kg Less

Bobot

Kosong 46187.0 lb 20950.0 kg Less
Bermuatan 61178.0 lb 27750.0 kg Less
Kosong – Gandar Depan 17967.0 lb 8150.0 kg Less
Kosong – Gandar Belakang 28220.0 lb 12800.0 kg Less
Bermuatan – Gandar Depan 41050.0 lb 18620.0 kg Less
Bermuatan – Gandar Belakang 20128.0 lb 9130.0 kg Less

Transmisi

Maju 1 3.1 mpj 5.0 km/j Less
Maju 2 5.6 mpj 9.0 km/j Less
Maju 3 10.6 mpj 17.0 km/j Less
Maju 4 14.9 mpj 24.0 km/j Less
Mundur 1 3.1 mpj 5.0 km/j Less
Mundur 2 5.0 mpj 8.0 km/j Less
Mundur 3 9.3 mpj 15.0 km/j Less
Mundur 4 14.3 mpj 23.0 km/j Less

Waktu Siklus Hidraulik

Angkat 5.0 Detik 5.0 Detik Less
Buang 2.0 Detik 2.0 Detik Less
Waktu Siklus Total 9.3 Detik 9.3 Detik Less
Turun, kosong, turun mengambang 2.3 Detik 2.3 Detik Less

Kapasitas Bucket

Kapasitas Bucket 2,4-3,4 m3 (3,1-4,4 yd3) 2,4-3,4 m3 (3,1-4,4 yd3) Less
Bucket Buang – 1 3.1 yd3 2.4 m3 Less
Bucket Buang – 2 3.7 yd3 2.8 m3 Less
Bucket Buang – 3 (Bucket Standar) 4.1 yd3 3.1 m3 Less
Bucket Buang – 4 4.4 yd3 3.4 m3 Less
Bucket Ejektor 3.1 yd3 2.4 m3 Less

Dimensi Belok

Radius Jarak Bebas Sebelah Luar 226.0 in. 5741.0 mm Less
Radius Jarak Bebas Bagian Dalam 111.2 in. 2825.0 mm Less
Osilasi Gandar 10º 10º Less
Sudut Artikulasi 42,5° 42,5° Less

Ban

Ukuran Ban 17,5 × R25 VSMS 17,5 × R25 VSMS Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Karter Engine dengan Filter 6.6 Gal-AS. 25.0 l Less
Transmisi 11.9 Gal-AS. 45.0 l Less
Tangki Hidraulik 23.2 Gal-AS. 88.0 l Less
Sistem Pendinginan 17.7 Gal-AS. 67.0 l Less
Diferensial Depan dan Final Drive 10.0 Gal-AS. 38.0 l Less
Diferensial Belakang dan Final Drive 11.1 Gal-AS. 42.0 l Less
Tangki Bahan Bakar 77.9 Gal-AS. 295.0 l Less

Standar

Rem ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Kabin/FOPS ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Kabin/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Power Train – Engine

Engine Cat 3306B dibangun untuk daya, keandalan, dan efisiensi.


Power Train - Transmisi

Lebih banyak daya ke tanah untuk produktivitas yang lebih tinggi.


Hidraulik

Hidraulik Cat menyalurkan daya dan kontrol untuk menjaga kesinambungan pemindahan material.


Struktur

Struktur Cat yang kokoh – tulang punggung ketahanan R1300G.


Kenyamanan Operator

Dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan, pengendalian, dan produktivitas di sepanjang hari.


Sistem Loader Bucket

Kinerja yang tangguh dan keandalan pada aplikasi pertambangan di bawah tanah yang keras.


Kemudahan Servis

Lebih banyak waktu untuk produksi.


Dukungan Pelanggan

Layanan dealer Cat menjaga peralatan tambang bawah tanah tetap produktif.


Keselamatan

Alat berat dan sistem pertambangan Caterpillar dirancang dengan mengutamakan keselamatan.


R1300G Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Alternator, 95 amp
  • Soket Start Tambahan
  • Sakelar Pemutus Baterai, Permukaan Tanah
  • Pemutus Arus, 80 amp
  • Penyemprotan Anti-Korosi
  • Konektor Diagnostik
  • Start Elektrik, 24 volt
  • Sakelar Shutdown Engine
  • Sistem Penerangan Eksternal, Depan, Belakang, Lampu Kerja Halogen
  • Baterai Rendah Perawatan
  • Alarm Mundur
  • Sistem Start dan Pengisian Daya

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Sistem Monitoring Elektronik (EMS, Electronic Monitoring System) Cat
  • Klakson Elektrik
  • Pengukur: – Temperatur Cairan Pendingin Engine – Ketinggian Bahan Bakar – Temperatur Oli Hidraulik – Speedometer – Takometer – Temperatur Transmisi
  • Lampu Indikator: – Lampu Peringatan – Tekanan Residual Rem
  • Kontrol Implement Hidraulik Pilot, Satu Joystick
  • Struktur ROPS/FOPS Ruang Operator Terbuka dengan Struktur Kanopi Dapat Dilepas
  • Pengemudian STIC
  • Kursi T Bersuspensi dengan Sabuk Memendek Sendiri

POWER TRAIN
  • Engine Diesel Cat 3306B DITA, 6 Silinder
  • Radiator Aliran Silang
  • Precleaner Pemasukan Udara Engine
  • Alat Bantu Priming Bahan Bakar
  • Rem Cakram Basah Tertutup Hidraulik Penuh (SAFR™)
  • Pelindung Panas
  • Tap Pematian Bahan Bakar Manual
  • Transmisi Planetary Powershift dengan Kontrol Pemindahan Gigi Otomatis, 4 Kecepatan Maju/4 Kecepatan Mundur
  • Pelek, 5 bagian, Tanpa Ban Dalam
  • Konverter Torsi
  • Penetral Transmisi
  • Tap Drain Filter Transmisi

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Lampu Rem
  • Grup Purifier/Muffler Gas Buang Katalitik
  • Tutup, Pelepas Manual Radiator
  • Decal, Simbol-Simbol Internasional
  • Pelindung Engine dan Belly Transmisi
  • Fender, Depan, Belakang
  • Firewall
  • Cooler Oli Hidraulik, Berayun Ke Luar
  • Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan, Bahasa Inggris
  • Palang Aus Pelindung 100 × 50 mm (4 × 2 in.)
  • Kisi Radiator, Ayun Keluar
  • Titik Pelumasan Semi-Terpusat
  • Port S·O·S: – Cairan Pendingin – Oli Engine – Oli Hidraulik – Oli Transmisi
  • Gril Radiator Ayun Keluar
  • Ban dan Pelek: Ban harus dipilih dari bagian attachment wajib dalam daftar harga alat berat. Harga dasar alat berat hanya mencakup penyisihan biaya pelek untuk ban tubeless standar.

R1300G Perlengkapan Opsional

Sakelar Shutdown Engine dan Baterai

Pengaturan Pelepasan Rem, Termasuk Pelepasan Kemudi
  • Kait Pemulihan
  • Batang Pemulihan

Pengukur Tekanan Rem

Bucket
  • Pinggiran Tajam, Cat Weld On
  • Pinggiran Tajam, Setengah Panah, Rata
  • Bucket Ejector Terpasang
  • Pelindung Tumit, Bucket Ejector dan Pembuangan
  • Bibir Dilas Penuh atau Dilas Tack
  • Sistem Pelat Keausan yang Dipasang secara Mekanis (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)
  • Berbagai Ukuran, Pembuangan (2,4 m3/3,1 yd3 hingga 3,4 m3/4,4 yd3), Ejector (2,4 m3/3,1 yd3)
  • Batang Aus, Bucket Ejector dan Pembuangan
  • Lapisan Aus (Bucket Buang 2,8 m3/3,1 yd3 dan 3,1 m3/4,1 yd3)

Fender Depan Siap Dipasang Rantai (memerlukan pelek siap rantai, rantai tidak disertakan)

Penutup
  • Anti-kejahatan untuk Pengiriman
  • Kisi Belakang (Pelindung Tambahan yang Dipasang dengan Baut)

Attachment Drawbar, Dipasang dengan Baut

Pelindung Seal Duo-Cone™

Sistem Penerangan Eksternal, Depan, Belakang, Lampu Kerja LED

Sistem Pengisian Cepat
  • Cairan Pendingin
  • Oli Engine
  • Bahan Bakar
  • Oli Hidraulik
  • Oli Transmisi

Sistem Pemadam Kebakaran, Ansul

Cairan
  • Bahan Bakar Arktik
  • Cairan Pendingin Arktik

Pelindung Lampu Depan

Sistem Hidraulik
  • Siap untuk Bucket Ejector
  • Konfigurasi Kontrol Implement/Pilot Alternatif
  • Pengukur Level Oli Alternatif

Grup Pengangkat, Transfer Tambang

Lampu
  • Sistem Penerangan Eksternal, Depan, Belakang, Lampu Kerja LED

Sistem Pelumasan
  • Otomatis
  • Terpusat

Ruang Operator ROPS/FOPS Tertutup
  • Penyejuk Udara
  • Pressurizer Kabin dan Filter
  • Lampu Plafon
  • Topangan Pintu
  • Heater
  • Ruang Siap Radio untuk Radio dan Speaker
  • Kontrol Wiper, Intermiten

Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan
  • Cina
  • Prancis
  • Bahasa Indonesia
  • Makedonia
  • Portugis
  • Rusia
  • Spanyol

Aktivasi Rem Parkir Otomatis

Pengaktifan Sakelar Rem Parkir
  • Tekan untuk Mengaktifkan
  • Tarik untuk Mengaktifkan

Sistem Kontrol Muatan (PCS, Payload Control System)

Pita Reflektif (Kuning/Hijau)

Antarmuka Kontrol Jarak Jauh (tidak termasuk Pemancar dan Penerima), Termasuk Lampu Peringatan (Hijau)
  • Cattron
  • RCT

Radiator, Ambien Tinggi

Pengemudian Bolak-balik

Sistem Kontrol Kendara

Pelek
  • Tipe Ban Dalam
  • Dengan Ban Dalam atau Tanpa Ban Dalam (siap rantai)
  • Cadangan (Ban Dalam atau Tubeless)
  • Nomor Identifikasi Pelek

Penutup Kursi, Sambungan T dan Standar

Sistem Kemudi Sekunder

Peralatan Servis
  • Batang Pemulihan (untuk digunakan bersama Pelepasan Rem, Sistem Batang Pemulihan)
  • Tersedia Buku Petunjuk Suku Cadang Referensi untuk Peralatan Tambahan

Sakelar
  • Timer Idle
  • Pengatur Posisi Lift Arm
  • Sakelar Pintas Penetral Transmisi
  • Pengaktifan Rem Parkir ABA dengan Tekanan Transmisi

Pengaturan Ban
  • Ban, 17,5 × R25 VSMS L5S Bridgestone
  • Ban, 17,5 × 25, VSDL Bridgestone

Batang/Pelat Pelindung Keausan
  • Kabin/ROPS
  • Tangki Hidraulik
  • Radiator
  • Artikulasi