< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Loader bawah tanah R3000H dirancang untuk memenuhi tantangan sebagian besar aplikasi tambang bawah tanah yang paling menantang. Desain yang ringkas dengan kinerja gesit, konstruksi yang kokoh, dan perawatan yang disederhanakan memastikan produktivitas unggul, masa pakai lama, dan biaya pengoperasian rendah. Direkayasa untuk kinerja, dirancang untuk kenyamanan, dibangun untuk tahan lama.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Daya Tetapan 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Daya Kotor - SAE J1995 409.0 hp 305.0 kW Less
Diameter 5.4 in. 137.2 mm Less
Langkah 6.8 in. 171.5 mm Less
Kapasitas Silinder 927.6 in3 15.2 l Less
Daya Kotor - Engine VR - ISO 14396 398.0 hp 297.0 kW Less
Daya Kotor - Engine Tier 3 - ISO 14396 398.0 hp 297.0 kW Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Muatan Nominal 44092.0 lb 20000.0 kg Less
Beban Kemiringan Statis, Lift Arm Lurus ke Depan Horizontal 104199.0 lb 47264.0 kg Less
Gaya Breakout (SAE) 61773.0 lb 28020.0 kg Less
Massa Alat Berat Kotor 177273.0 lb 80410.0 kg Less
Putaran Penuh Jungkir Statis Lengan Angkat Ke Depan Horizontal 88191.0 lb 40003.0 kg Less

Bobot

Kosong 123580.0 lb 56055.0 kg Less
Bermuatan 167672.0 lb 76055.0 kg Less
Kosong - Gandar Depan 52104.0 lb 23634.0 kg Less
Kosong - Gandar Belakang 71475.0 lb 32421.0 kg Less
Bermuatan - Gandar Depan 122733.0 lb 55671.0 kg Less
Bermuatan - Gandar Belakang 44938.0 lb 20384.0 kg Less

Transmisi

Maju 1 3.4 mpj 5.5 km/j Less
Maju 2 6.0 mpj 9.7 km/j Less
Maju 3 10.7 mpj 17.3 km/j Less
Maju 4 19.6 mpj 31.6 km/j Less
Mundur 1 4.1 mpj 6.7 km/j Less
Mundur 2 7.6 mpj 12.3 km/j Less
Mundur 3 13.4 mpj 21.6 km/j Less
Mundur 4 21.0 mpj 33.8 km/j Less

Waktu Siklus Hidraulik

Angkat 8.8 Detik 8.8 Detik Less
Buang 1.85 Detik 1.85 Detik Less
Turun, Kosong, Turun Ambang 3.54 Detik 3.54 Detik Less
Waktu Siklus Total 14.2 Detik 14.2 Detik Less

Kapasitas Bucket

Kapasitas Bucket 8,3-11,6 m3 (10,9-15,2 yd3) 8,3-11,6 m3 (10,9-15,2 yd3) Less
Bucket Buang - 1* 10.9 yd3 8.3 m3 Less
Bucket Buang - 2* 11.6 yd3 8.9 m3 Less
Bucket Buang - 3* 13.7 yd3 10.5 m3 Less
Bucket Buang - 4* 15.2 yd3 11.6 m3 Less
Catatan * Versi bucket penetrasi tinggi juga tersedia. * Versi bucket penetrasi tinggi juga tersedia. Less

Dimensi Belok

Osilasi Gandar 8.0 Derajat 8.0 Derajat Less
Sudut Artikulasi 42.5 Derajat 42.5 Derajat Less
Radius Jarak Bebas Bagian Dalam** 127.8 in. 3247.0 mm Less
Catatan **Dimensi jarak bebas hanya untuk referensi. **Dimensi jarak bebas hanya untuk referensi. Less
Radius Jarak Bebas Luar** 296.7 in. 7536.0 mm Less

Ban

Ukuran Ban 35/65 R33 VSNT 35/65 R33 VSNT Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Karter Engine 9.0 Gal-AS. 34.0 l Less
Diferensial dan Final Drive Depan (dengan Sistem Pendinginan Oli Gandar) 42.0 Gal-AS. 159.0 l Less
Diferensial dan Final Drive Belakang (dengan Sistem Pendinginan Oli Gandar) 44.1 Gal-AS. 167.0 l Less
Sistem Pendinginan 19.8 Gal-AS. 75.0 l Less
Diferensial Depan dan Final Drive 31.4 Gal-AS. 119.0 l Less
Tangki Bahan Bakar 406.5 Gal-AS. 1539.0 l Less
Tangki Hidraulik 37.0 Gal-AS. 140.0 l Less
Diferensial Belakang dan Final Drive 33.5 Gal-AS. 127.0 l Less
Transmisi 16.4 Gal-AS. 62.0 l Less

Standar

Rem ISO 3450-2011, CAN-CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011, CAN-CSA 424.30-M90 Less
Kabin/FOPS ISO 3449-2005 Level II ISO 3449-2005 Level II Less
Kabin/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Pengemudian ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Power Train- Engine

Engine Cat C15 dengan Teknologi ACERT. Teknologi yang inovatif mengoptimalkan kinerja.


Power Train - Transmisi

Lebih banyak daya ke tanah untuk produktivitas yang lebih tinggi.


Hidraulik

Hidraulik Cat menyalurkan daya dan kontrol untuk menjaga kesinambungan pemindahan material.


Struktur

Struktur Cat yang kokoh - tulang punggung ketahanan R3000H.


Kenyamanan Operator

Dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan, pengendalian, dan produktivitas di sepanjang hari.


Sistem Loader Bucket

Kinerja yang tangguh dan keandalan pada aplikasi pertambangan di bawah tanah yang keras.


Kemudahan Servis

Lebih banyak waktu untuk produksi.


Dukungan Pelanggan

Layanan dealer Cat menjaga peralatan tambang bawah tanah tetap produktif.


Keselamatan

Alat berat dan sistem pertambangan Caterpillar dirancang dengan mengutamakan keselamatan.


R3000H Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Catu Daya 12 V dalam Kabin
  • Alternator, 95 amp
  • Soket Start Tambahan
  • Sakelar Pemutus Baterai, Permukaan Tanah
  • Pemutus Arus, 80 amp
  • Penyemprotan Anti-Korosi
  • Konektor Diagnostik
  • Start Elektrik, 24 volt
  • Sakelar Shutdown Engine: – Sisi Kanan Belakang
  • Sistem Penerangan Eksternal, Depan, Belakang, Lampu Kerja Halogen
  • Baterai Rendah Perawatan
  • Alarm Mundur
  • Sistem Start dan Pengisian Daya

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Sistem Monitoring Elektronik (EMS, Electronic Monitoring System) Cat
  • Klakson Elektrik
  • Pengukur: – Temperatur Cairan Pendingin Engine – Temperatur Cairan Pendingin Transmisi – Temperatur Oli Hidraulik – Ketinggian Bahan Bakar – Speedometer – Takometer
  • Lampu Indikator: – Lampu Peringatan – Tekanan Residual Rem
  • Peringatan Ketinggian Hidraulik Rendah
  • Ruang Operator, Struktur ROPS/FOPS Tertutup: – AC – Filter dan Pemberi Tekanan Kabin – Lampu Plafon – Heater – Kompartemen Siap Dipasangi Radio dan Speaker
  • Sistem Kehadiran Operator (Rem Parkir Otomatis)
  • Kontrol Implement Hidraulik Pilot, Satu Joystick
  • Panel Tombol Tekan untuk Lampu
  • Kursi Bersuspensi dengan Sabuk Pengaman Memendek Sendiri
  • Pengemudian STIC

POWER TRAIN
  • Engine Diesel Cat C15 ATAAC, 6 Silinder
  • Pendinginan Gandar Rem
  • Pompa Priming Bahan Bakar Elektrik
  • Precleaner Pemasukan Udara Engine
  • Filter Oli Engine, Dipasang dari Jarak Jauh
  • Pelindung Panas
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama
  • Transmisi Planetary Powershift dengan Kontrol Pemindahan Gigi Otomatis, 4 Kecepatan Maju/4 Kecepatan Mundur
  • Radiator, Aliran Silang
  • Pelepas Manual Tutup Radiator
  • Pelek, 5 Bagian, Tubeless
  • Rem Multi-Cakram Basah Tertutup Full-Hidraulik SAFR™
  • Konverter Torsi dengan Kopling Pengunci Otomatis
  • Penetral Transmisi
  • Tap Drain Filter Transmisi

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Lampu Rem
  • Bucket, Pembuangan
  • Bibir Bucket, Bucket Hardox 450
  • Pengatur Posisi Bucket, Return To Dig
  • Grup Purifier/Muffler Gas Buang Katalitik
  • Decal, Simbol-Simbol Internasional
  • Sistem Bahan Bakar: – Tangki Bahan Bakar Ganda – Keran Pemutus Sistem Bahan Bakar Manual
  • Pelindung Engine dan Belly Transmisi
  • Fender, Depan, Belakang
  • Firewall
  • Pegangan Tangan (Akses Naik/Turun Bagian Atas Dek)
  • Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan, Bahasa Inggris
  • Palang Aus Pelindung 100 × 50 mm (4 × 2 in.)
  • Pelek, 5 Bagian, Tubeless
  • Titik Pelumasan Semi-Terpusat
  • Port S·O·S: – Cairan Pendingin – Oli Engine – Oli Hidraulik – Oli Transmisi
  • Gril Radiator Ayun Keluar
  • Ban dan Pelek: Ban harus dipilih dari bagian attachment wajib dalam daftar harga alat berat. Harga dasar alat berat hanya mencakup penyisihan biaya pelek untuk ban tubeless standar.

R3000H Perlengkapan Opsional

Sakelar Shutdown Baterai dan Engine
  • Isolasi dari Permukaan Tanah, Sakelar Isolasi di Dalam Kabin
  • Isolasi dari Permukaan Tanah, Sakelar Shutdown Engine
  • Isolasi dari Permukaan Tanah, Isolasi di Dalam Kabin, Sakelar Shutdown Engine

Pengukur Tekanan Rem

Pengaturan Pelepasan Rem
  • Kait Pemulihan
  • Batang Pemulihan

Bucket
  • Bucket, Material Ringan (11,6 m3/15,2 yd3)
  • Profil Bucket Standar (8,3 m3/10,9 yd3 hingga 11,6 m3/15,2 yd3)
  • Profil Bucket Penetrasi Tinggi (8,3 m3/10,9 yd3 hingga 10,5 m3/13,7 yd3)
  • Pelindung Tumpahan Bucket

Bucket, Sudut
  • Sudut Cor, Siap Dipasang Shark (8,3 m3/10,9 yd3 hingga 10,5 m3/13,7 yd3)
  • Sudut Cor (Semua Perangkat Keras Lain) (8,3 m3/10,9 yd3 hingga 11,6 m3/15,2 yd3)

Perangkat Keras Bucket
  • Pinggiran Tajam, Cat Weld On
  • Pinggiran Tajam, Setengah Panah, Rata
  • Selubung Heel
  • Selubung yang Terpasang Secara Mekanis (MAS, Mechanical Attached Shroud)
  • Sistem Pelat Keausan yang Dipasang secara Mekanis, Pelindung Pinggiran Tajam (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)
  • Sistem Pelat Keausan yang Dipasang secara Mekanis, Pelindung Bagian Bawah (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)
  • Bantalan Pelindung (Bagian Bawah Bucket)
  • Batang Keausan
  • Lapisan Aus (Bucket 8,3 m3/10,9 yd3)

Bibir Bucket
  • Bibir Dilas Penuh atau Dilas Tack
  • Bibir Polos (Tanpa Perangkat Keras)
  • Siap Dipasang MAS (Selubung yang Terpasang Secara Mekanis, Mechanical Attached Shroud)

Kamera, Berwarna, Menghadap Belakang

Penutup, Anti Kejahatan untuk Pengiriman

Attachment Drawbar, Dipasang dengan Baut

Opsi Engine
  • Filter Partikulat Diesel (untuk digunakan dengan Engine VR saja)
  • Engine, Reduksi Ventilasi (VR, Ventilation Reduction)
  • Engine, Tier 3

Lampu
  • Sistem Penerangan Eksternal, Depan, Belakang, Lampu Kerja LED
  • Fungsi Lampu Jauh/Dekat

Sistem Pengisian Cepat
  • Cairan Pendingin
  • Oli Engine
  • Bahan Bakar (Tangki Ganda)
  • Oli Hidraulik
  • Oli Transmisi

Sistem Pemadaman Kebakaran
  • Busa, Berbasis Air

Cairan
  • Cairan Pendingin Arktik
  • Bahan Bakar Arktik

Pelindung Lampu Depan

Sistem Bahan Bakar
  • Saluran Bahan Bakar Jalin Ganda (Selongsong Anti-Karat)
  • Saluran Bahan Bakar Jalin Standar (Selang Hidraulik Jalin Ganda)

Pelindung, Jendela Seperempat Sisi Belakang

Pegangan Tangan
  • Pegangan Tangan (Akses Naik/Turun Bagian Atas Dek)
  • Lipat ke Bawah

Sistem Hidraulik
  • Konfigurasi Kontrol Implement/Pilot Alternatif

Sistem Pelumasan
  • Otomatis
  • Terpusat

Ruang Operator
  • Strut, Pintu Kabin

Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan
  • Cina
  • Prancis
  • Bahasa Indonesia
  • Portugis
  • Rusia
  • Spanyol

Pengaktifan Sakelar Rem Parkir
  • Tekan untuk Mengaktifkan
  • Tarik untuk Mengaktifkan

Payload Control System (Sistem Kontrol Muatan)
  • Sistem Kontrol Muatan (PCS, Payload Control System)
  • Loadrite L2180

Antarmuka Remote Control (tidak termasuk Pemancar dan Penerima)
  • RCT

Pengemudian Bolak-balik

Pita Reflektif

Sistem Kontrol Kendara

Pelek
  • Nomor Identifikasi Pelek
  • Cadangan (Tubeless)

Kursi
  • Penutup Kursi, Sambungan T, Udara dan Standar
  • Kursi Suspensi, Sambungan T, Vinyl
  • Kursi Suspensi, Udara, Vinyl

Sistem Kemudi Sekunder

Peralatan Servis
  • Pengukur Keausan Rem
  • Baut Dongkrak Kolet
  • Kotak Diagnostik
  • Batang Pemulihan (untuk digunakan bersama Pelepasan Rem, Sistem Batang Pemulihan)
  • Ekstensi Soket, Mur Roda
  • Tersedia Buku Petunjuk Suku Cadang Referensi untuk Peralatan Tambahan

Sakelar
  • Shutdown Engine Tambahan, LHS Terpasang
  • Timer Idle

Teknologi
  • Command untuk Bawah Tanah
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3
  • Modul Akses Elektronik (Diperlukan dengan Otomatisasi)

Pengaturan Ban
  • Ban, 35/65 R33 VSNT Bridgestone
  • Ban, 35/65 R33 VSDL Bridgestone
  • Ban, 875/65 R33 RL5K Goodyear

Batang Pelindung Keausan
  • Kabin/ROPS
  • Tangki Hidraulik
  • Radiator

Jendela
  • Panel Tunggal
  • Panel Ganda

CATATAN: Tidak semua fitur tersedia di semua kawasan.

Hubungi dealer Cat Anda untuk informasi lebih lanjut.