< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Caterpillar pertama kali memperkenalkan 992 pada tahun 1968. Sejak saat itu wheel loader besar ini menjadi pemimpin global, membangun reputasi sebagai face loader yang aman dioperasikan, produktif, dan tahan lama. Dengan diperkenalkannya Seri K, kami meningkatkan pengalaman dan keselamatan operator yang bekerja di dalam dan di sekitar alat berat. Dengan konfigurasi pengangkatan standar dan pengangkatan tinggi, alat berat ini cocok untuk armada truk 775, 777, dan 785. Jika operasi ini hanya menggunakan 992 sebagai alat pemuatan, Anda akan menemukan semua aspek yang penting untuk bisnis Anda di 992K; keselamatan, produktivitas, kontrol biaya, dan kenyamanan bagi personel Anda.

Engine

Satuan:
Daya Bersih 814.0 hp 607.0 kW Less
Model Engine Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Diameter 5.7 in. 145.0 mm Less
Langkah 6.4 in. 162.0 mm Less
Kapasitas Silinder 1963.5 in3 32.1 l Less
Emisi (EPA Tier 4 Final AS): Daya Kotor – SAE J1995 900.0 hp 671.0 kW Less
Emisi (EPA Tier 4 Final AS): Daya Bersih – SAE J1349 814.0 hp 607.0 kW Less
Emisi (EPA Tier 4 Final AS): Daya Kotor – ISO 14396 884.0 hp 659.0 kW Less
Emisi (EPA Tier 4 Final AS): Kecepatan Tetapan 1750.0 rpm 1750.0 rpm Less
Emisi (EPA Tier 4 Final AS): Daya Bersih – SAE J1995 814.0 hp 607.0 kW Less
Emisi (EPA Tier 4 Final AS): Torsi Puncak @ 1200 rpm – SAE J1995 4765.0 rpm 4765.0 rpm Less
Emisi (Setara Tier 2): Daya Kotor – SAE J1995 907.0 hp 676.0 kW Less
Emisi (Setara Tier 2): Daya Bersih – SAE J1349 814.0 hp 607.0 kW Less
Emisi (Setara Tier 2): Daya Kotor – ISO 14396 884.0 hp 659.0 kW Less
Emisi (Setara Tier 2): Kecepatan Tetapan 1750.0 rpm 1750.0 rpm Less
Emisi (Setara Tier 2): Daya Bersih – SAE J1995 814.0 hp 607.0 kW Less
Emisi (Setara Tier 2): Torsi Puncak @ 1200 rpm – SAE J1995 4796.0 rpm 4796.0 rpm Less
Kenaikan Torsi 30 % 30 % Less
Catatan (Tier 4 Final) Peringkat ini berlaku pada 1750 rpm ketika diuji dengan kondisi standar yang ditentukan. Peringkat ini berlaku pada 1750 rpm ketika diuji dengan kondisi standar yang ditentukan. Less
Catatan (Tier 4 Final) Peringkat untuk daya bersih yang disebutkan didasarkan pada daya yang tersedia jika engine dilengkapi dengan alternator, saringan udara, muffler, dan penggerak kipas hidrolik on-demand pada putaran kipas maksimum. Peringkat untuk daya bersih yang disebutkan didasarkan pada daya yang tersedia jika engine dilengkapi dengan alternator, saringan udara, muffler, dan penggerak kipas hidrolik on-demand pada putaran kipas maksimum. Less
Catatan (Setara Tier 2) Peringkat ini berlaku pada 1750 rpm ketika diuji dengan kondisi standar yang ditentukan. Peringkat ini berlaku pada 1750 rpm ketika diuji dengan kondisi standar yang ditentukan. Less
Catatan (Setara Tier 2) Peringkat untuk daya bersih yang disebutkan didasarkan pada daya yang tersedia jika engine dilengkapi dengan alternator, saringan udara, muffler, dan penggerak kipas hidrolik on-demand pada putaran kipas maksimum. Peringkat untuk daya bersih yang disebutkan didasarkan pada daya yang tersedia jika engine dilengkapi dengan alternator, saringan udara, muffler, dan penggerak kipas hidrolik on-demand pada putaran kipas maksimum. Less

Spesifikasi Kerja

Bobot kerja 220089.0 lb 99831.0 kg Less
Kisaran Kapasitas Bucket 10,7-12,3 m3 (14-16 yd3) 10,7-12,3 m3 (14-16 yd3) Less
Muatan Tetapan – Standar (material muka) 24.0 ton 21.7 metrik ton Less
Muatan Tetapan – Pengangkatan Tinggi (material muka) 21.0 ton 19.1 metrik ton Less
Bobot Kerja - Standar 220089.0 lb 99831.0 kg Less
Bobot Kerja – Pengangkatan Tinggi 221847.0 lb 100628.0 kg Less

Transmisi

Tipe Transmisi Planetary Powershift Cat Planetary Powershift Cat Less
Maju 1 4.3 mpj 6.9 km/j Less
Maju 2 7.4 mpj 11.9 km/j Less
Maju 3 12.6 mpj 20.3 km/j Less
Mundur 1 4.7 mpj 7.6 km/j Less
Mundur 2 8.1 mpj 13.1 km/j Less
Mundur 3 13.8 mpj 22.2 km/j Less
Penggerak Langsung – Maju 1 Dinonaktifkan Dinonaktifkan Less
Penggerak Langsung – Maju 2 8.0 mpj 12.9 km/j Less
Penggerak Langsung – Maju 3 14.2 mpj 22.8 km/j Less
Penggerak Langsung – Mundur 1 4.9 mpj 7.9 km/j Less
Penggerak Langsung – Mundur 2 8.8 mpj 14.2 km/j Less
Penggerak Langsung – Mundur 3 15.4 mpj 24.8 km/j Less

Sistem Hidraulik – Angkat/Miring

Sistem Angkat/Miring – Sirkuit Kontrol Aliran Positif Kontrol Aliran Positif Less
Sistem Angkat/Miring – Pompa Piston Kapasitas Silinder Variabel Piston Kapasitas Silinder Variabel Less
Aliran Maksimum pada 1850 rpm 254.0 Gal-AS/mnt. 960.0 l/mnt. Less
Setelan Relief Valve – Angkat/Miring 4500.0 psi 31000.0 kPa Less
Silinder Angkat – Diameter 11.0 in. 279.4 mm Less
Silinder Angkat – Langkah 45.2 in. 1148.0 mm Less
Silinder Kemiringan – Diameter 10.5 in. 266.7 mm Less
Silinder Kemiringan – Langkah 80.9 in. 2055.0 mm Less

Waktu Siklus Hidraulik

Angkat 9.4 detik 9.4 detik Less
Buang 1.8 detik 1.8 detik Less
Waktu Siklus Hidraulik Total 19.3 detik 19.3 detik Less
Serok 4.4 detik 4.4 detik Less
Turun Mengambang Rendah 3.7 detik 3.7 detik Less

Bucket

Kapasitas Bucket 10,7-12,3 m3 (14-16 yd3) 10,7-12,3 m3 (14-16 yd3) Less

Gandar

Depan Tetap Tetap Less
Belakang Osilasi Osilasi Less
Sudut Osilasi 10° ±, 8° ± dengan Penghenti 10° ±, 8° ± dengan Penghenti Less

Rem

Rem Memenuhi ISO 3450:2011 Memenuhi ISO 3450:2011 Less

Kinerja Suara

Ketinggian Tekanan Suara pada Operator Tingkat tekanan suara operator adalah 70 dB(A), yang diukur sesuai prosedur uji dan kondisi yang ditetapkan dalam ISO 6396:2008 untuk konfigurasi alat berat standar. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum. Tingkat tekanan suara operator adalah 70 dB(A), yang diukur sesuai prosedur uji dan kondisi yang ditetapkan dalam ISO 6396:2008 untuk konfigurasi alat berat standar. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum. Less
Pelindung Pendengaran Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat dioperasikan dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat dioperasikan dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Less
Tingkat Daya Suara Alat Berat – Konfigurasi Alat Berat Standar Tingkat daya suara alat berat adalah 116 dB(A), yang diukur sesuai prosedur uji dan kondisi yang ditetapkan dalam ISO 6395:2008 untuk konfigurasi alat berat standar. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum. Tingkat daya suara alat berat adalah 116 dB(A), yang diukur sesuai prosedur uji dan kondisi yang ditetapkan dalam ISO 6395:2008 untuk konfigurasi alat berat standar. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum. Less
Tingkat Daya Suara Alat Berat – Konfigurasi Alat Berat Berperedam Suara Tingkat daya suara alat berat adalah 113 dB(A), yang diukur sesuai prosedur uji dan kondisi yang ditetapkan dalam ISO 6395:2008 untuk konfigurasi alat berat berperedam suara. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum. Tingkat daya suara alat berat adalah 113 dB(A), yang diukur sesuai prosedur uji dan kondisi yang ditetapkan dalam ISO 6395:2008 untuk konfigurasi alat berat berperedam suara. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum. Less

Sistem Hidraulik – Kemudi

Sistem Kemudi – Sirkuit Pilot, Sensor Beban Pilot, Sensor Beban Less
Sistem Kemudi – Pompa Piston, Kapasitas Variabel Piston, Kapasitas Variabel Less
Aliran Maksimum @ 1350 rpm 95.0 Gal-AS/mnt. 360.0 l/mnt. Less
Tekanan Batas Kemudi 4500.0 psi 31000.0 kPa Less
Sudut Kemudi Total 86° 86° Less
Waktu Siklus Kemudi (idle rendah) 6.4 detik 6.4 detik Less
Waktu Siklus Kemudi (idle tinggi) 4.4 detik 4.4 detik Less

Dimensi – Pengangkatan Standar (Perkiraan)

Permukaan Tanah ke Puncak ROPS 18.63 ft 5678.0 mm Less
Permukaan Tanah ke Puncak Cerobong Gas Buang 17.22 ft 5248.0 mm Less
Permukaan Tanah ke Puncak Kap 13.26 ft 4043.0 mm Less
Jarak Bebas dari Permukaan Tanah ke Bumper 3.86 ft 1176.0 mm Less
Garis Tengah Gandar Belakang ke Bumper 13.76 ft 4195.0 mm Less
Jarak Roda 19.32 ft 5890.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Maksimum 52.0 ft 15736.0 mm Less
Jarak Bebas Permukaan Tanah ke Hitch Bawah 2.24 ft 682.0 mm Less
Permukaan Tanah ke Tengah Gandar 4.44 ft 1352.0 mm Less
Jarak Bebas pada Pembuangan 50 derajat (tip gigi) 14.7 ft 4480.0 mm Less
Sudut Serok pada Permukaan Tanah 43,4 derajat 43,4 derajat Less
Sudut Serok Saat Mengangkut 52,7 derajat 52,7 derajat Less
Tinggi B-Pin pada Pengangkatan Maksimum 22.73 ft 6927.0 mm Less
Tinggi Keseluruhan Maksimum – bucket terangkat 30.5 ft 9313.0 mm Less
Sudut Geser Mundur pada Pengangkatan Maksimum 65 derajat 65 derajat Less
Sudut Buang pada Pengangkatan Maksimum 50 derajat 50 derajat Less
Jangkauan pada Pengangkatan Maksimum 6.95 ft 2118.0 mm Less
Lebar Tapak 10.83 ft 3302.0 mm Less

Dimensi – Pengangkatan Tinggi (Perkiraan)

Permukaan Tanah ke Puncak ROPS 18.63 ft 5678.0 mm Less
Permukaan Tanah ke Puncak Cerobong Gas Buang 17.22 ft 5248.0 mm Less
Permukaan Tanah ke Puncak Kap 13.26 ft 4043.0 mm Less
Jarak Bebas dari Permukaan Tanah ke Bumper 3.86 ft 1176.0 mm Less
Garis Tengah Gandar Belakang ke Bumper 13.76 ft 4195.0 mm Less
Jarak Roda 19.32 ft 5890.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Maksimum 52.81 ft 16095.0 mm Less
Jarak Bebas Permukaan Tanah ke Hitch Bawah 2.24 ft 682.0 mm Less
Permukaan Tanah ke Tengah Gandar 4.44 ft 1352.0 mm Less
Jarak Bebas pada Pembuangan 45 derajat (tip gigi) 15.01 ft 4574.0 mm Less
Sudut Serok pada Permukaan Tanah 42,8 derajat 42,8 derajat Less
Sudut Serok Saat Mengangkut 52,5 derajat 52,5 derajat Less
Tinggi B-Pin pada Pengangkatan Maksimum 24.58 ft 7544.0 mm Less
Tinggi Keseluruhan Maksimum – bucket terangkat 33.08 ft 10109.0 mm Less
Sudut Geser Mundur pada Pengangkatan Maksimum 65 derajat 65 derajat Less
Sudut Buang pada Pengangkatan Maksimum 50 derajat 50 derajat Less
Jangkauan pada Pengangkatan Maksimum 6.86 ft 2092.0 mm Less
Lebar Tapak 10.83 ft 3302.0 mm Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 413.0 Gal-AS. 1562.0 l Less
Transmisi 45.0 Gal-AS. 169.0 l Less
Sistem Pendinginan 77.0 Gal-AS. 290.0 l Less
Karter Engine 32.0 Gal-AS. 120.0 l Less
Diferensial dan Final Drive – Depan 95.0 Gal-AS. 360.0 l Less
Diferensial dan Final Drive – Belakang 91.0 Gal-AS. 345.0 l Less
Sistem Hidraulik – Implement 86.0 Gal-AS. 326.0 l Less
Sistem Hidraulik – Kemudi 42.0 Gal-AS. 159.0 l Less
Refrigerant AC 6.0 lb 2.72 kg Less
Oli AC 0.071 Gal-AS. 0.268 l Less

Struktur

Dirancang untuk kondisi terberat.


Power Train

Pindahkan material secara lebih efisien dengan peningkatan daya dan kontrol.


Hidraulik

Produktivitas memungkinkan Anda memindahkan material dan berproduksi lebih banyak.


Ruang Operator

Kenyamanan dan ergonomik operator yang terbaik di kelasnya.


Solusi Teknologi

Produktivitas yang lebih tinggi melalui sistem elektronik terpadu.


Cat® MineStar System

Bekerja dengan lebih produktif.


Keselamatan

Memprioritaskan keselamatan Anda.


Kemudahan Servis

Meningkatkan waktu kerja dengan mengurangi waktu servis.


Dukungan Pelanggan

Dealer Cat tahu bagaimana agar alat berat pertambangan Anda tetap produktif.


Keberlanjutan

Penjaga lingkungan.


Bucket dan Ground Engaging Tool

Semua menyangkut kinerja.


Efisiensi Kesesuaian Sistem

Sistem pemuatan/pengangkutan yang efisien dimulai dengan kesesuaian yang ideal.


992K Perlengkapan Standar

POWER TRAIN
  • Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air-to-Air After Cooler)
  • Oil cooler gandar (depan dan belakang)
  • Rem, hidraulik penuh, tertutup, rem servis multi-cakram basah dan rem parkir kering/sekunder
  • Filter case drain
  • Kipas permintaan
  • Driveline, rem parkir elektro-hidraulik
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Engine Cat C32 ACERT
  • Pematian engine dari permukaan tanah
  • Pengisian cepat bahan bakar dari permukaan tanah
  • Pengunci transmisi di permukaan tanah
  • Pengunci starter di permukaan tanah
  • Precleaner, pemasukan udara engine
  • Radiator, Aluminium Modular (AMR)
  • Alat bantu start eter, otomatis
  • Pengunci throttle
  • Transmisi, planetary powershift 533 mm (21 in.), 3F/3R, dengan kontrol elektronik

KELISTRIKAN
  • Alarm, mundur
  • Alternator, 150 amp
  • Baterai, rendah perawatan
  • Konverter, 10 amp, 24 V hingga 12 V
  • Konektor terminal deutsch dan amp seal
  • Pemutus listrik dari permukaan tanah
  • Stopkontak start dari permukaan tanah untuk start darurat
  • Lampu, strobo peringatan
  • Lampu, depan dan belakang, tangga akses, lampu sinyal belok/bahaya
  • Starter, elektrik (tugas berat)
  • Sistem start dan pengisian daya, 24 V, konektor diagnostik ECM

LINGKUNGAN OPERATOR
  • AC dan heater dengan kontrol temperatur otomatis
  • Kabin, berperedam suara, bertekanan, struktur pelindung bahaya terguling (ROPS/FOPS), siap untuk radio (hiburan) termasuk antena, speaker, dan konverter 12 V (24 volt, 10 amp) untuk digunakan dengan laptop/ponsel
  • Kamera, pandangan belakang
  • Pemantik api
  • Gantungan jaket
  • Kontrol kemiringan dan pengangkatan elektro-hidraulik
  • Klakson, elektrik
  • Pengunci kemudi dan implement
  • Lampu, plafon (kabin)
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Kursi, Cat Comfort dengan suspensi udara
  • Sabuk pengaman, 2 titik, 76 mm (3 in.), pengingat
  • Tuas pengunci kemudi dan transmisi
  • Sistem kontrol STIC
  • Pengikat di ROPS
  • Kaca berwarna
  • Kursi pelatih dengan sabuk pengaman pangkuan lebar 76 mm (3 in.)
  • Indikator roda-gigi transmisi
  • VIMS (Vital Info Management System, Sistem Manajemen Info Penting): – 3G dengan tampilan informasi grafis – Timer siklus – Port data eksternal – Cat Production Measurement (Cat PM) Terintegrasi
  • Wiper/washer lengan basah (depan, belakang, dan sudut), wiper depan intermiten

KESELAMATAN DAN KEAMANAN
  • Siap dipasang pemadam kebakaran

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Sistem pelumasan otomatis
  • Pusat servis bumper
  • Kopling Sambungan, seal muka O-ring Cat
  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Mode ekonomis
  • Akses keluar platform darurat
  • Fender, baja (depan dan belakang)
  • Bahan bakar, pengisian cepat
  • Port tekanan hidraulik berkelompok
  • Pelindung, power train, dan karter
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT™ dan XT-ES
  • Cooler oli hidraulik
  • Kopling impeller
  • Saluran kuras ekologi kemudi dan implement
  • Muffler, di bawah kap
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Filter case drain pompa piston
  • Pusat servis dengan pusat servis cairan dan listrik dari permukaan tanah.
  • Pengukur inspeksi: – Tingkat oli kemudi – Tingkat oli implement – Tingkat oli transmisi – Tingkat cairan pendingin
  • Tangga, akses belakang kiri dan kanan
  • Pengunci starter, bumper
  • Kemudi, sensor beban
  • Pengikat di ROPS
  • Pijakan kaki
  • Pengunci transmisi, bumper
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan
  • Cerobong venturi (2)

992K Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Siap dipasang radio AM/FM/CD/MP3 dengan Bluetooth dan satelit
  • Tabir surya

ALAT BANTU START
  • Heater cairan pendingin engine 120V
  • Heater cairan pendingin engine 240V

KONTROL DAN PEMANDUAN ALAT BERAT
  • Siap Cat Terrain

ATTACHMENT LAIN-LAIN
  • Antifreeze arktik untuk perlindungan hingga –50 °C (–58 °F)
  • Saluran diagnostik
  • Fender jalan raya
  • Ganjal roda