< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Sejak 1963, Wheel Loader Cat® 988 telah membantu lebih banyak pelanggan dari semua model pabrikan lain di kelas ukuran wheel loader ini. Saat ini, kami melanjutkan warisan itu dengan pembaruan 988H. Kami tahu kita berada di masa sulit...ekonomi yang menantang...tetapi pembaruan 988H adalah komitmen kami untuk memberi Anda, pelanggan kami, nilai yang terbaik. Dengan pembaruan 988H, Caterpillar melanjutkan tradisi untuk menerapkan penyempurnaan yang berorientasi pelanggan guna meningkatkan produktivitas dan mengurangi konsumsi bahan bakar, meningkatkan keandalan sistem dan komponen utama, serta meningkatkan keselamatan dan ergonomik untuk operator Anda.

Engine

Satuan:
Daya Bersih 501.0 hp 373.0 kW Less
Model Engine Cat® C18 ACERT® Cat® C18 ACERT® Less
Daya Kotor 555.0 hp 414.0 kW Less
Daya Bersih - ISO 9249 501.0 hp 373.0 kW Less
Daya Kotor - ISO 3046-2 520.0 hp 388.0 kW Less
Diameter 5.7 in. 145.0 mm Less
Langkah 7.2 in. 183.0 mm Less
Kapasitas Silinder 1104.5 in3 18.1 l Less
Daya Bersih ISO 14396 540.0 hp 397.0 kW Less
Daya Bersih - EEC 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less

Spesifikasi Kerja

Bobot kerja 110549.0 lb 50144.0 kg Less
Muatan Tetapan 12.5 ton 11.4 metrik ton Less

Transmisi

Penggerak Konverter - Maju 1 4.2 mpj 6.7 km/j Less
Penggerak Konverter - Maju 2 7.3 mpj 11.8 km/j Less
Penggerak Konverter - Maju 3 12.9 mpj 20.8 km/j Less
Penggerak Konverter - Maju 4 22.3 mpj 36.0 km/j Less
Penggerak Konverter - Mundur 1 4.7 mpj 7.6 km/j Less
Penggerak Konverter - Mundur 2 8.4 mpj 13.5 km/j Less
Penggerak Konverter - Mundur 3 14.7 mpj 23.7 km/j Less
Penggerak Langsung - Maju 1 Penonaktifan penguncian Penonaktifan penguncian Less
Penggerak Langsung - Maju 2 7.7 mpj 12.3 km/j Less
Penggerak Langsung - Maju 3 13.6 mpj 21.9 km/j Less
Penggerak Langsung - Maju 4 24.0 mpj 38.6 km/j Less
Penggerak Langsung - Mundur 1 4.9 mpj 7.9 km/j Less
Penggerak Langsung - Mundur 2 8.8 mpj 14.1 km/j Less
Penggerak Langsung - Mundur 3 15.6 mpj 25.1 km/j Less

Waktu Siklus Hidraulik

Angkat 9.4 Detik 9.4 Detik Less
Buang 2.4 Detik 2.4 Detik Less
Apung Bawah Turun (Kosong) 3.8 Detik 3.8 Detik Less
Waktu Siklus Hidraulik Total 15.6 Detik 15.6 Detik Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 188.0 Gal-AS. 712.0 l Less
Sistem Pendinginan 27.2 Gal-AS. 103.0 l Less
Karter 15.9 Gal-AS. 60.0 l Less
Transmisi 18.5 Gal-AS. 70.0 l Less
Diferensial dan Final Drive - Depan 49.0 Gal-AS. 186.0 l Less
Diferensial dan Final Drive - Belakang 49.0 Gal-AS. 186.0 l Less
Sistem Hidraulik (pengisian pabrik) 124.2 Gal-AS. 470.0 l Less
Sistem Hidraulik (tangki saja) 70.5 Gal-AS. 267.0 l Less

Dimensi*

Panjang Jarak Roda 14.93 ft 4550.0 mm Less
Garis Tengah Gandar Belakang ke Bumper Belakang 10.28 ft 3132.0 mm Less
Tinggi ke Puncak Pipa Gas Buang 13.49 ft 4112.0 mm Less
Tinggi ke Puncak Kap 10.35 ft 3156.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 1.8 ft 549.0 mm Less
Tinggi Ke Puncak Kabin 13.54 ft 4128.0 mm Less
Tinggi ke Puncak Air Cleaner 11.1 ft 3382.0 mm Less
Garis Tengah Gandar Depan ke Hitch 7.46 ft 2275.0 mm Less
Ketinggian Pin-C 3.31 ft 1009.0 mm Less
Kedalaman Penggalian 0.74 ft 226.0 mm Less
Sudut Geser Mundur di Permukaan Tanah 47.8 Derajat 47.8 Derajat Less
Sudut Serok Saat Mengangkut 56.5 Derajat 56.5 Derajat Less
Jarak Bebas pada Pengangkatan/Pembuangan Maksimum 12.73 ft 3879.0 mm Less
Tinggi ke Pelindung Tumpahan 17.82 ft 5432.0 mm Less
Tinggi B-Pin 19.2 ft 5853.0 mm Less
Sudut Geser Mundur pada Pengangkatan Maksimum 45.0 Derajat 45.0 Derajat Less

Bucket

Kapasitas Bucket 6,4 m3-7,7 m3 8,3 yd3-10 yd3 6,4 m3-7,7 m3 8,3 yd3-10 yd3 Less
Maks. Kapasitas Bucket 10.0 yd3 7.7 m3 Less

Gandar

Kenaikan dan Penurunan Satu Roda Maksimum 22.4 in. 568.0 mm Less
Depan Tetap Tetap Less
Belakang Berosilasi ±13° Berosilasi ±13° Less

Rem

Rem Memenuhi SAE/ISO 3450:1996 Memenuhi SAE/ISO 3450:1996 Less

Kabin

Kabin - ROPS/FOPS Memenuhi standar SAE dan ISO Memenuhi standar SAE dan ISO Less
Kinerja Suara Memenuhi standar ANSI, SAE dan ISO Memenuhi standar ANSI, SAE dan ISO Less

Pengemudian

Pengemudian Memenuhi standar SAE dan ISO Memenuhi standar SAE dan ISO Less
Sudut Kemudi Total 86.0 Derajat 86.0 Derajat Less

Sistem Hidraulik Loader

Output Sistem Hidraulik Utama pada 2010 rpm dan 6900 kPa (1000 psi) 130.0 Gal-AS/mnt. 492.0 l/mnt. Less
Setelan Relief Valve 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Silinder, Aksi Ganda: Angkat, Lubang, dan Langkah 220 × 911 mm 8,7 × 35,9 in. 220 × 911 mm 8,7 × 35,9 in. Less
Silinder, Aksi Ganda: Miring, Lubang, dan Langkah 220 × 1770 mm 8,7 × 69,7 220 × 1770 mm 8,7 × 69,7 Less
Sistem Pilot, Output Pompa Tipe Roda Gigi pada 2010 rpm dan 2500 kPa (363 psi) 20.1 Gal-AS/mnt. 76.0 l/mnt. Less
Pengaturan Relief Valve (idle rendah) 348.1 psi 2400.0 kPa Less

Produktivitas

Dirancang dengan fitur yang tepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di lokasi kerja Anda


Efisiensi Bahan Bakar

Manajemen Bahan Bakar


Efisiensi Pengoperasian

Efisiensi operator dan lokasi kerja


Keandalan

Waktu kerja yang maksimal dan masa pakai yang lama - itulah yang diharapkan dari keuntungan Anda


Kenyamanan Operator

Lingkungan kerja yang terbaik di kelasnya


Solusi Teknologi

Sistem dan fitur untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi


Bucket dan Ground Engaging Tool

Memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan alat berat dengan aplikasi Anda


Kemudahan Servis

Meningkatkan waktu kerja dengan mengurangi waktu servis


Dukungan Pelanggan

Andalkan dealer Cat untuk solusi bisnis


Keberlanjutan

Melindungi lingkungan


Keselamatan

Menjaga keselamatan dan produktivitas personel Anda adalah prioritas nomor satu kami


988H Perlengkapan Standar

POWER TRAIN
  • Rem servis multi cakram basah tertutup, hidrolik penuh
  • Filter case drain
  • Kipas permintaan
  • Engine, Cat® C18 dengan Teknologi ACERT®
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Pelindung, (3 bagian) transmisi
  • Rem parkir
  • Precleaner, pemasukan udara engine
  • Radiator, Next Generation Modular (NGMR)
  • Sistem pendinginan terpisah
  • Alat bantu start (ether), otomatis
  • Pengunci throttle
  • Konverter torsi, kopling impeller dengan Sistem Kontrol Rimpull (sakelar dan tombol di kabin)
  • Transmisi auto-shift planetary, dengan kontrol kisaran kecepatan 4F/3R

KELISTRIKAN
  • Alarm, mundur
  • Alternator (95-amp)
  • Baterai, bebas perawatan (4-950 CCA)
  • Konektor terminal Deutsch
  • Sistem kelistrikan (24 volt)
  • Sistem lampu, lampu halogen (depan dan belakang), tangga akses
  • Starter, elektrik (tugas berat)
  • Stopkontak start untuk start darurat

LINGKUNGAN OPERATOR
  • AC
  • Kabin, berperedam suara, bertekanan, Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS/FOPS) internal empat-tiang
  • Pemantik api (12 volt) dan asbak
  • Gantungan jaket
  • Kontrol kemiringan dan pengangkatan elektrohidrolik (terpasang di lantai)
  • Heater dan defroster
  • Klakson, elektrik
  • Kaca laminasi
  • Lampu, penerangan (kabin)
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Sistem monitoring (EMS-III)
  • Sistem peringatan tindakan, tiga kategori
  • Instrumentasi, pengukur
  • Instrumentasi, indikator peringatan:
  • Spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Kursi, Cat Comfort (kain) bersuspensi udara
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in.)
  • Sistem kontrol STIC dengan penguncian kemudi
  • Pengunci sistem kontrol kemiringan dan pengangkatan
  • Kaca berwarna
  • Gigi transmisi (indikator)
  • Wiper lengan basah/washer (depan dan belakang)
  • Wiper intermiten (depan dan belakang)

BAN, PELEK DAN RODA
  • Ban harus dipilih dari bagian Attachment Wajib. Harga dasar alat berat sudah termasuk ban.

CAIRAN
  • Antifreeze, pra-campuran konsentrasi 50 % Cairan Pendingin Pemakaian Lama dengan perlindungan beku hingga –34 °C (–29 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Pematian idle engine
  • Kickout kemiringan/pengangkatan bucket otomatis, yang diatur secara elektronik dari kabin
  • Counterweight
  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Akses keluar platform darurat
  • Engine, karter, interval 500 jam dengan oli CI4
  • Atap yang diperpanjang
  • Sistem Manajemen Bahan Bakar
  • Pengisian bahan bakar di permukaan tanah
  • Kontrol tekanan kopling elektronik dan tap pengukuran tekanan jarak jauh yang dikelompokkan
  • Kickdown idle otomatis
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Cooler oli hidraulik
  • Penutup kabin lebih rendah
  • Muffler (di bawah kap)
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Product Link
  • Tangga, akses belakang kiri dan kanan
  • Kemudi, sensor beban
  • Regenerasi kemiringan
  • Pijakan kaki
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan
  • Venturi stack

988H Perlengkapan Opsional

AutoLube

Pendingin oli gandar

Konfigurasi Block Handler (Kustom)

Bucket

Konfigurasi Bulk Loader (Kustom)

Lampu sorot

Rem engine

Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga –50 °C (–58 °F)

Konfigurasi kehutanan (Kustom)

Bahan bakar, pengisian cepat

Bahan bakar, pengisian cepat dan heater

Pelindung

Karter

Silinder kemudi

Heater, cairan pendingin engine, 120 volt

Heater, cairan pendingin engine, 220 volt

Pendinginan ambien tinggi

Hidrolik, tiga katup

Lampu, HID

Persambungan, 4,25 meter

Kopling pengunci

Pendinginan ambien-sedang

Diferensial Tanpa-SPIN, hanya belakang

Penggantian oli, kecepatan tinggi

Sistem Kontrol Muatan (PCS, Payload Control System)

Product Link

Jarak bebas rantai belakang

Kontrol Kendara

Spatbor, depan dan belakang

Atap, diperpanjang

Pengemudian sekunder

Peredam suara, eksterior

Konfigurasi Steel Mill (Kustom)

Ban