Pengaturan Peleburan Baja 988H

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Di lingkungan aplikasi peleburan baja yang keras; Anda membutuhkan wheel loader yang didesain untuk pekerjaan tersebut. Itulah mengapa semua Wheel Loader Cat® dibuat khusus dengan pelindung standar dan opsional pada komponen dan sistem utama. Teruskan membaca untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana wheel loader peleburan baja ini menghadirkan produktivitas, efisiensi bahan bakar, kemudahan servis, ergonomik, dan kenyamanan operator.

Engine

Satuan:
Daya Bersih 501.0 hp 373.0 kW Less
Model Engine Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Daya Kotor 555.0 hp 414.0 kW Less
Daya Bersih - ISO 9249 501.0 hp 373.0 kW Less
Daya Kotor - ISO 3046-2 520.0 hp 388.0 kW Less
Diameter 5.7 in. 145.0 mm Less
Langkah 7.2 in. 183.0 mm Less
Kapasitas Silinder 1104.5 in3 18.1 l Less
Daya Bersih - EEC 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less
Daya Bersih - ISO 14396 532.0 hp 393.0 kW Less

Spesifikasi Kerja

Bobot kerja 128328.0 lb 58330.0 kg Less
Tipe Attachment Bucket Batu 9 yd3 Bucket Batu 9 yd3 Less
Daya Dobrak - Tetapan SAE (linkage 3,88 m) 45977.0 lb 49062.0 kg Less
Daya Dobrak - Tetapan SAE (linkage 4,25 m) 116780.0 lb 52971.0 kg Less
Ketinggian Pin Engsel, Tanpa Muatan 16.11 ft 4909.0 mm Less
Panjang Keseluruhan 40.75 ft 12410.0 mm Less
Beban Jungkit - Artikulasi 43° 66602.0 lb 30210.0 kg Less
Beban Jungkit - Lurus 74651.0 lb 33861.0 kg Less
Radius Putar pada Pengangkutan SAE 28.75 ft 8762.0 mm Less

Transmisi

Penggerak Konverter - Maju 1 4.2 mpj 6.7 km/j Less
Penggerak Konverter - Maju 2 7.3 mpj 11.8 km/j Less
Penggerak Konverter - Maju 3 12.9 mpj 20.8 km/j Less
Penggerak Konverter - Maju 4 22.3 mpj 36.0 km/j Less
Penggerak Konverter - Mundur 1 4.7 mpj 7.6 km/j Less
Penggerak Konverter - Mundur 2 8.4 mpj 13.5 km/j Less
Penggerak Konverter - Mundur 3 14.7 mpj 23.7 km/j Less
Penggerak Langsung - Maju 1 Penguncian dinonaktifkan Penguncian dinonaktifkan Less
Penggerak Langsung - Maju 2 7.7 mpj 12.3 km/j Less
Penggerak Langsung - Maju 3 13.6 mpj 21.9 km/j Less
Penggerak Langsung - Maju 4 24.0 mpj 38.6 km/j Less
Penggerak Langsung - Mundur 1 4.9 mpj 7.9 km/j Less
Penggerak Langsung - Mundur 2 8.8 mpj 14.1 km/j Less
Penggerak Langsung - Mundur 3 15.6 mpj 25.1 km/j Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 188.0 Gal-AS. 712.0 l Less
Sistem Pendinginan 27.2 Gal-AS. 103.0 l Less
Karter 15.9 Gal-AS. 60.0 l Less
Transmisi 18.5 Gal-AS. 70.0 l Less
Diferensial dan Final Drive - Depan 49.0 Gal-AS. 186.0 l Less
Diferensial dan Final Drive - Belakang 49.0 Gal-AS. 186.0 l Less
Sistem Hidraulik (pengisian pabrik) 124.2 Gal-AS. 470.0 l Less
Sistem Hidraulik (tangki saja) 70.5 Gal-AS. 267.0 l Less

Bucket

Kapasitas Bucket 6,4-7,7 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,7 m3 (8,3-10 yd3) Less

Gandar

Kenaikan dan Penurunan Satu Roda Maksimum 22.4 in. 568.0 mm Less
Depan Tetap Tetap Less
Belakang Berosilasi ±13° Berosilasi ±13° Less

Rem

Rem Memenuhi standar SAE/ISO 3450:1996 Memenuhi standar SAE/ISO 3450:1996 Less

Kabin

Kabin - ROPS/FOPS Memenuhi standar SAE dan ISO Memenuhi standar SAE dan ISO Less
Kinerja Suara Memenuhi standar ANSI, SAE dan ISO Memenuhi standar ANSI, SAE dan ISO Less

Pengemudian

Pengemudian Memenuhi standar SAE dan ISO Memenuhi standar SAE dan ISO Less
Sudut Kemudi Total 74.0 Derajat 74.0 Derajat Less

Sistem Hidraulik Loader

Output Sistem Hidraulik Utama pada 2010 rpm dan 6900 kPa (1000 psi) 130.0 Gal-AS/mnt. 492.0 l/mnt. Less
Setelan Relief Valve 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Silinder, Aksi Ganda: Angkat, Lubang, dan Langkah 220 × 911 mm (8,7 × 35,9 in.) 220 × 911 mm (8,7 × 35,9 in.) Less
Silinder, Aksi Ganda: Miring, Lubang, dan Langkah 220 × 1770 mm (8,7 × 69,7 in.) 220 × 1770 mm (8,7 × 69,7 in.) Less
Sistem Pilot, Output Pompa Tipe Roda Gigi pada 2010 rpm dan 2500 kPa (363 psi) 20.1 Gal-AS/mnt. 76.0 l/mnt. Less
Pengaturan Relief Valve (idle rendah) 348.1 psi 2400.0 kPa Less

Bobot

Bobot kerja 128328.0 lb 58330.0 kg Less

Keandalan

Memaksimalkan waktu kerja, masa pakai lama - yang Anda harapkan dari Cat Wheel Loader.


Fitur Khusus Peleburan Baja

Melindungi operator dan komponen penting alat berat.


Produktivitas

Dirancang dengan fitur yang tepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di lokasi kerja Anda.


Kenyamanan Operator

Lingkungan kerja yang terbaik di kelasnya


Kemudahan Servis

Mudah Dirawat. Mudah Diservis.


Keselamatan

Dibangun untuk Melindungi Anda