< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Wheel Loader Besar Cat sudah dirancang dengan memperhitungkan ketahanan, memastikan kesiapan maksimum selama beberapa siklus pemakaian. Dengan optimalisasi kinerja dan penyederhanaan servis, alat berat kami membantu Anda memindahkan lebih banyak material secara efisien dan aman dengan biaya per ton yang lebih rendah. Seri 986H melanjutkan warisan keandalan, kinerja, keselamatan, kenyamanan operator, kemudahan servis, dan efisiensi kami.

Engine

Satuan:
Daya Bersih 409.0 hp 305.0 kW Less
Model Engine Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Diameter 5.4 in. 137.0 mm Less
Langkah 6.75 in. 171.5 mm Less
Kapasitas Silinder 927.0 in3 15.2 l Less
Kenaikan Torsi 37.0 % 37.0 % Less
Kecepatan Tetapan 1800 rpm 1800 rpm Less
Daya Kotor – ISO 14396 441.0 hp 329.0 kW Less
Daya Kotor – SAE J1995 449.0 hp 335.0 kW Less
Daya Bersih – SAE J1349 409.0 hp 305.0 kW Less
Torsi Puncak @ 1200 rpm 1711.0 lb ft 2320.0 Nm Less

Spesifikasi Kerja

Bobot kerja 96379.0 lb 43717.0 kg Less
Kisaran Kapasitas Bucket 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) Less
Kecocokan Truk Cat – Standar 770 770 Less
Kecocokan Truk Cat – Pengangkatan Tinggi 772 772 Less
Muatan Tetapan – Material Gembur (Pengangkatan Tinggi) 12.1 ton 11.0 metrik ton Less
Muatan Tetapan – Material Gembur (Standar) 14.0 ton 12.7 metrik ton Less
Muatan Tetapan – Permukaan Kuari 11.0 ton 10.0 metrik ton Less

Transmisi

Tipe Transmisi Cat planetary power shift Cat planetary power shift Less
Maju 1 5.0 mpj 7.3 km/j Less
Maju 2 8.0 mpj 12.2 km/j Less
Mundur 1 5.0 mpj 7.6 km/j Less
Mundur 2 8.0 mpj 13.6 km/j Less
Penggerak Langsung – Maju 2 8.0 mpj 12.7 km/j Less
Penggerak Langsung – Maju 3 14.0 mpj 22.0 km/j Less
Penggerak Langsung – Maju 4 24.0 mpj 39.0 km/j Less
Penggerak Langsung – Mundur 2 9.0 mpj 14.1 km/j Less
Penggerak Langsung – Mundur 3 16.0 mpj 25.0 km/j Less

Sistem Hidraulik – Angkat/Miring

Aliran Maksimum pada 2165 rpm 123.0 Gal-AS/mnt. 470.0 l/mnt. Less
Sistem Angkat/Miring – Sirkuit Sensor Beban Sensor Beban Less
Pompa Sistem Angkat/Miring Kapasitas variabel 2 × 110 cc Kapasitas variabel 2 × 110 cc Less
Setelan Relief Valve – Angkat/Miring 4050.0 psi 27900.0 kPa Less
Silinder Angkat – Diameter 7.5 in. 190.0 mm Less
Silinder Angkat – Langkah 45.0 in. 1138.0 mm Less
Silinder Kemiringan – Diameter 6.7 in. 170.0 mm Less
Silinder Kemiringan – Langkah 28.4 in. 722.0 mm Less

Waktu Siklus Hidraulik

Serok 4.5 Detik 4.5 Detik Less
Angkat 9.0 Detik 9.0 Detik Less
Buang 3.5 Detik 3.5 Detik Less
Waktu Siklus Hidraulik Total 21.3 Detik 21.3 Detik Less
Turun 5.2 Detik 5.2 Detik Less
Turun Mengambang Rendah 4.3 Detik 4.3 Detik Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 159.0 Gal-AS. 600.0 l Less
Karter 9.0 Gal-AS. 34.0 l Less
Transmisi 20.0 Gal-AS. 75.0 l Less
Sistem Hidraulik (tangki saja) 33.0 Gal-AS. 125.0 l Less
Diferensial dan Final Drive – Depan 49.0 Gal-AS. 186.0 l Less
Diferensial dan Final Drive – Belakang 45.0 Gal-AS. 170.0 l Less
Oli Gandar 94.0 Gal-AS. 356.0 l Less
Sistem Pendinginan 24.0 Gal-AS. 90.0 l Less
Isian Pabrik Sistem Hidraulik 87.0 Gal-AS. 330.0 l Less

Bucket

Kapasitas Bucket 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) 5-10,3 m3 (6,5-13,5 yd3) Less

Gandar

Depan Tetap Tetap Less
Belakang Trunion Trunion Less
Sudut Osilasi ±12,5° ±12,5° Less

Rem

Rem SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Sistem Hidraulik – Kemudi

Sistem Kemudi – Sirkuit Sensor Beban Sensor Beban Less
Sistem Kemudi – Pompa Piston, kapasitas variabel Piston, kapasitas variabel Less
Aliran Maksimum @ 2284 rpm 52.0 Gal-AS/mnt. 200.0 l/mnt. Less
Tekanan Cutoff Kemudi 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
Sudut Kemudi Total 70.0 derajat 70.0 derajat Less

Struktur

Dibangun khusus untuk kondisi terberat.


Power Train

Pindahkan material secara lebih efisien dengan peningkatan daya dan kontrol.


Hidraulik

Produktivitas memungkinkan Anda memindahkan material dan berproduksi lebih banyak.


Ruang Operator

Kenyamanan dan ergonomik operator yang terbaik di kelasnya.


Solusi Teknologi

Produktivitas yang lebih tinggi melalui Sistem Elektronik Terpadu.


Keselamatan

Memprioritaskan keselamatan Anda.


Kemudahan Servis

Meningkatkan waktu kerja dengan mengurangi waktu servis.


Dukungan Pelanggan

Dealer Cat tahu bagaimana agar alat berat pertambangan Anda tetap produktif.


Keberlanjutan

Penjaga lingkungan.


Efisiensi Kesesuaian Sistem

Sistem pemuatan/pengangkutan yang efisien dimulai dengan kesesuaian yang ideal.


Peralatan Pengolah Tanah Bucket

Lindungi investasi Anda.


986H Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Alarm, mundur
  • Alternator, 115 amp
  • Baterai, kering
  • Sakelar pemutus baterai
  • Konverter, 10/15 amp, 24 V ke 12 V
  • Sistem penerangan (halogen, lampu kerja)

LINGKUNGAN OPERATOR
  • AC
  • Kabin, berperedam suara dan bertekanan
  • Pemantik rokok, asbak
  • Fungsi kontrol, angkat dan miring
  • Heater, defroster
  • Klakson
  • Instrumentasi, pengukur: – Temperatur cairan pendingin – Meteran jam engine – Temperatur oli hidraulik – Temperatur oli power train
  • Lampu, kabin, plafon
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Kursi, Cat Comfort (kain), suspensi udara, dapat diatur ke enam arah
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri
  • Kaca berwarna
  • Indikator roda-gigi transmisi
  • Wiper Lengan Basah/washer (depan dan belakang): – Wiper depan dan belakang intermiten

POWER TRAIN
  • Rem, berpendingin oli, multi-cakram, servis/sekunder
  • Rem parkir driveline
  • Engine, C15 ACERT diesel, turbocharger/aftercooler
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Precleaner, pemasukan udara engine (di atas kap)
  • Radiator
  • Konverter torsi dengan LUC
  • Transmisi, powershift planetary, kontrol elektronik 4F/3R

LAIN-LAIN
  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Tangki bahan bakar
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT™
  • Sistem filtrasi/penyaringan hidraulik, pengemudian, dan rem
  • Muffler
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Konsentrasi pra-campuran 50 % cairan pendingin pemakaian lama dengan perlindungan beku hingga -34 °C (-29 °F)
  • Kemudi, sensor beban

986H Perlengkapan Opsional

LINKAGE
  • Quick coupler

KELISTRIKAN
  • Baterai – tambahan

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Radio AM/FM/CD
  • Kamera pandangan belakang (WAVS)
  • Suar peringatan strobo LED
  • Siap untuk radio