962L (2017)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Wheel Loader 962L baru, dengan pembaruan produk tahun 2017, menggunakan teknologi yang teruji secara sistematis dan strategis untuk memenuhi harapan tinggi Anda akan keandalan, produktivitas, efisiensi bahan bakar, dan masa pakai yang lama. Memenuhi standar emisi Cina Non-Jalan Raya III serta India Bharat Stage III, yang setara dengan EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.

Engine

Satuan:
Daya Bersih - ISO 9249 252.0 hp 185.0 kW Less
Model Engine Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Kapasitas Silinder 427.0 in3 7.0 l Less
Torsi Puncak Kotor (1400 rpm) – ISO 14396 774.0 lbf-ft 1050.0 Nm Less
Daya Kotor Maksimum @ 2000 rpm – ISO 14396 (metrik) 195 kW (265 hp) 195 kW (265 hp) Less
Daya Bersih Maks @ 2000 rpm – ISO 9249 (metrik) 185 kW (252 hp) 185 kW (252 hp) Less
Torsi Bersih Maksimum (1400 rpm) 726.0 lbf-ft 984.0 Nm Less

Bobot

Bobot Kerja 42159.0 lb 19123.0 kg Less
Catatan Bobot didasarkan pada konfigurasi alat berat dengan ban radial Michelin 23,5R25 XHA2 L3, cairan penuh, operator, counterweight standar, start dingin, fender jalan raya, Product Link™, gandar terbuka/terbuka (depan/belakang), pelindung power train, kemudi sekunder, peredaman suara, dan bucket serbaguna 3,4 m3 dengan BOCE. Bobot didasarkan pada konfigurasi alat berat dengan ban radial Michelin 23,5R25 XHA2 L3, cairan penuh, operator, counterweight standar, start dingin, fender jalan raya, Product Link™, gandar terbuka/terbuka (depan/belakang), pelindung power train, kemudi sekunder, peredaman suara, dan bucket serbaguna 3,4 m3 dengan BOCE. Less

Bucket

Kapasitas Bucket 2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd3) 2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd3) Less

Spesifikasi Kerja

Daya Dobrak 32822.0 lbf 146.0 kN Less
Beban Jungkit Statis – Putaran Penuh 40° – dengan Defleksi Ban 25794.0 lb 11700.0 kg Less
Beban Jungkit Statis – Putaran Penuh 40° – Tanpa Defleksi Ban 27459.0 lb 12455.0 kg Less
Catatan Untuk konfigurasi alat berat seperti yang ditentukan dalam “Bobot.” Untuk konfigurasi alat berat seperti yang ditentukan dalam “Bobot.” Less
Catatan Kepatuhan penuh terhadap ISO 143971:2007 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2% antara perhitungan dan pengujian. Kepatuhan penuh terhadap ISO 143971:2007 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2% antara perhitungan dan pengujian. Less

Transmisi

Maju 1 4.3 mpj 6.9 km/j Less
Maju 2 7.5 mpj 12.0 km/j Less
Maju 3 12.0 mpj 19.3 km/j Less
Maju 4 16.0 mpj 25.7 km/j Less
Mundur 1 4.3 mpj 6.9 km/j Less
Mundur 2 7.5 mpj 12.0 km/j Less
Mundur 3 16.0 mpj 25.7 km/j Less
Maju 5 24.5 mpj 39.5 km/j Less
Catatan Kecepatan travel maksimum dalam kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L3 standar dengan radius gelinding 787 mm. Kecepatan travel maksimum dalam kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L3 standar dengan radius gelinding 787 mm. Less

Sistem Hidraulik

Waktu Siklus Hidraulik – Total 9.5 Detik 9.5 Detik Less
Tipe Pompa Implement Piston Aksial Variabel Piston Aksial Variabel Less
Sistem Implement: Output Pompa Maksimum (2150 rpm) 64.7 Gal-AS/mnt. 245.0 l/mnt. Less
Sistem Implement: Tekanan Pengoperasian Maksimum 4047.0 psi 27900.0 kPa Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Sistem Pendinginan 14.3 Gal-AS. 54.0 l Less
Karter 5.3 Gal-AS. 20.0 l Less
Transmisi 11.4 Gal-AS. 43.0 l Less
Tangki Hidraulik 33.0 Gal-AS. 125.0 l Less
Diferensial dan Final Drive – Depan 11.4 Gal-AS. 43.0 l Less
Diferensial dan Final Drive – Belakang 11.4 Gal-AS. 43.0 l Less
Tangki Bahan Bakar 72.6 Gal-AS. 275.0 l Less

Suara

Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada Nilai Maksimum: Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada Nilai Maksimum: Tingkat Daya Suara Eksterior (ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada Nilai Maksimum: Tingkat Tekanan Suara Eksterior (SAE J88:2013) 75 dB(A)* 75 dB(A)* Less
Catatan *Jarak 15 m, bergerak maju dengan rasio roda gigi kedua. *Jarak 15 m, bergerak maju dengan rasio roda gigi kedua. Less
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada 70% dari Nilai Maksimum:** Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Dengan Kecepatan Kipas Pendingin pada 70% dari Nilai Maksimum:** Tingkat Daya Suara Eksterior (ISO 6395:2008) 104 LWA*** 104 LWA*** Less
Catatan **Untuk alat berat di negara yang memberlakukan “EU Directives.” **Untuk alat berat di negara yang memberlakukan “EU Directives.” Less
Catatan ***Peraturan Uni Eropa “2000/14/EC” yang diubah oleh “2005/88/EC.” ***Peraturan Uni Eropa “2000/14/EC” yang diubah oleh “2005/88/EC.” Less

Kapasitas Bucket

Jangkauan Bucket 2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd3) 2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd3) Less

Dimensi – Pengangkatan Standar

Tinggi ke Puncak Kap 8.83 ft 2694.0 mm Less
Tinggi ke Puncak Pipa Gas Buang 11.19 ft 3412.0 mm Less
Tinggi ke Puncak ROPS 11.33 ft 3443.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 1.2 ft 365.0 mm Less
Garis Tengah Gandar Belakang ke Tepi Counterweight 7.08 ft 2147.0 mm Less
Garis Tengah Gandar Belakang ke Hitch 5.5 ft 1675.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 11.0 ft 3350.0 mm Less
Panjang Keseluruhan (tanpa bucket) 23.39 ft 7129.0 mm Less
Tinggi Pin Engsel pada Ketinggian Angkut 2.11 ft 642.0 mm Less
Tinggi pin engsel pada Pengangkatan Maksimum 13.72 ft 4182.0 mm Less
Jarak Bebas Lift Arm pada Pengangkatan Maksimum 11.89 ft 3624.0 mm Less
Sudut Serok pada Pengangkatan Maksimum 60 derajat 60 derajat Less
Sudut Serok pada Tinggi Pengangkutan 49 derajat 49 derajat Less
Sudut Serok di Permukaan Tanah 40 derajat 40 derajat Less
Lebar Maksimum di atas Ban (bermuatan) 9.33 ft 2824.0 mm Less
Lebar Tapak 7.0 ft 2140.0 mm Less
Catatan Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan ban radial Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan ban radial Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Dimensi – Pengangkatan Tinggi

Tinggi ke Puncak Kap 8.83 ft 2694.0 mm Less
Tinggi ke Puncak Pipa Gas Buang 11.19 ft 3412.0 mm Less
Tinggi ke Puncak ROPS 11.33 ft 3443.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 1.2 ft 365.0 mm Less
Garis Tengah Gandar Belakang ke Tepi Counterweight 7.17 ft 2186.0 mm Less
Garis Tengah Gandar Belakang ke Hitch 5.5 ft 1675.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 11.0 ft 3350.0 mm Less
Panjang Keseluruhan (tanpa bucket) 24.75 ft 7543.0 mm Less
Tinggi Pin Engsel pada Ketinggian Angkut 2.5 ft 762.0 mm Less
Tinggi pin engsel pada Pengangkatan Maksimum 14.72 ft 4487.0 mm Less
Jarak Bebas Lift Arm pada Pengangkatan Maksimum 12.44 ft 3791.0 mm Less
Sudut Serok pada Pengangkatan Maksimum 66 derajat 66 derajat Less
Sudut Serok pada Tinggi Pengangkutan 54 derajat 54 derajat Less
Sudut Serok di Permukaan Tanah 45 derajat 45 derajat Less
Lebar Maksimum di atas Ban (bermuatan) 9.33 ft 2824.0 mm Less
Lebar Tapak 7.0 ft 2140.0 mm Less
Catatan Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan ban radial Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan ban radial Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Less

Keandalan

  • Engine Cat® C7.1 ACERT™ menawarkan kombinasi sistem elektronik, bahan bakar, dan udara yang telah terbukti.
  • Berkat penggunaan desain komponen dan proses validasi alat berat yang ketat, waktu kerjanya tinggi serta keandalan dan ketahanannya tidak tertandingi.

Ketahanan

  • Gandar dan transmisi powershift countershaft yang kokoh mampu menangani aplikasi yang ekstrem secara efektif.
  • Pengaturan arah selang hidraulik yang disempurnakan mengurangi potensi keausan selang.
  • Sistem filtrasi hidraulik aliran penuh dengan filtrasi loop tambahan meningkatkan kekokohan dan umur komponen sistem hidraulik.

Produktivitas

  • Daya engine yang ditingkatkan sebesar kurang lebih 10% meningkatkan kinerja dan respons alat berat (dibandingkan dengan Seri H).
  • Konverter torsi kopling pengunci, yang dipadukan dengan pemindahan gigi putaran penuh, menghasilkan perpindahan gigi yang mulus, akselerasi yang cepat, dan kecepatan di jalan miring.
  • Konverter torsi kapasitas tinggi menghasilkan efisiensi penggalian yang lebih tinggi.
  • Linkage batang Z menghasilkan daya dobrak yang tinggi di permukaan tanah.
  • Linkage pengangkatan tinggi opsional menawarkan peningkatan tinggi pin engsel agar lebih memudahkan pemuatan di berbagai aplikasi.
  • Mulut yang lebih lebar dan pelat samping lengkung di Bucket Seri Performance yang Mudah Dimuat meningkatkan retensi material (faktor pengisian) dan mengurangi waktu siklus.
  • Sistem kontrol traksi otomatis penuh opsional (pengunci diferensial) meningkatkan kinerja di timbunan dan kondisi permukaan tanah yang buruk.

Efisiensi Bahan Bakar

  • Konsumsi bahan bakar hingga 10% lebih rendah dibandingkan Seri H.*
  • Engine ACERT yang sangat bertenaga menghabiskan lebih sedikit bahan bakar dengan menyediakan tenaga dan torsi hanya saat diperlukan.
  • Bucket Seri Performance dilengkapi lantai lebih panjang yang lebih mudah menembus timbunan sehingga menurunkan konsumsi bahan bakar.
  • Hidraulik sensor beban menghasilkan aliran yang proporsional untuk implement dan kemudi sesuai permintaan.
  • Mode Penghematan Produktif Standar menghasilkan penghematan bahan bakar maksimum dengan dampak produktivitas minimal.
*Hasil sebenarnya mungkin beragam karena berbagai faktor, termasuk, namun tidak terbatas pada, konfigurasi alat berat, teknik operator, aplikasi alat berat, iklim, dll.

Kemudahan Pengoperasian

  • Lingkungan operator baru yang terbaik di kelasnya menghadirkan kenyamanan, visibilitas, dan efisiensi tak tertandingi.
  • Dengan kontrol yang intuitif dan ergonomis, operator tetap dapat berfokus pada pekerjaannya.
  • Sistem kontrol kendara opsional baru dengan akumulator ganda menawarkan kualitas pengendaraan yang sangat baik dan menurunkan getaran di kabin.

Keselamatan

  • Akses kabin yang sangat mudah dengan pintu yang lebar dan pijakan seperti tangga.
  • Kaca depan dari lantai hingga ke atap, spion besar dengan spion kecil terpadu, dan kamera pandangan belakang menghasilkan visibilitas ke sekeliling terbaik di industri.
  • Batang pegangan yang kokoh dan ditata ulang menawarkan akses yang aman ke platform alat berat.

Kemudahan Servis

  • Dengan kap miring satu bagian dan pintu samping dan belakang; pusat servis hidraulik dan elektrik membuat akses menjadi cepat dan mudah.
  • Akses yang aman di permukaan tanah untuk pengisian bahan bakar, pengisian oli, filter, dan titik perawatan harian semakin mempersingkat waktu servis yang diperlukan.
  • Sistem Cat yang terintegrasi sepenuhnya memfasilitasi pemantauan sistem pelumasan penuh dan visibilitas pengujian diagnostik.

Teknologi Cat Connect

  • Memonitor, mengelola, dan meningkatkan operasi di lokasi kerja.
  • Teknologi Cat LINK: VisionLink® memungkinkan pengguna mengakses data secara nirkabel untuk memantau kondisi, penggunaan, dan lokasi alat berat.
  • Teknologi Cat DETECT: Kamera pandangan belakang terintegrasi meningkatkan visibilitas di belakang alat berat untuk membantu operator bekerja dengan aman. Cat Rear Object Detection opsional meningkatkan kewaspadaan operator akan lingkungan kerja yang meningkatkan keselamatan di lokasi.
  • Teknologi Cat PAYLOAD: Cat Production Measurement 2.0 Opsional menyediakan timbangan muatan sambil berjalan yang sederhana dan akurat sehingga operator dapat mengirimkan jumlah beban yang tepat dan bekerja dengan lebih efisien. Langganan Advanced Productivity memberikan informasi komprehensif yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda mengelola dan meningkatkan produktivitas serta profitabilitas operasi.