631K (Tier 2/Stage II)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Data Umum

Satuan:
180° Lebar Putar Pinggir Jalan ke Pinggir Jalan 40.12 ft 12.23 m Less
Kapasitas Pengisian Tangki Bahan Bakar: Scraper 231.0 Gal-AS. 874.0 l Less
Kedalaman Pemotongan Maksimum 17.7 in. 450.0 mm Less
Kedalaman Spread Maksimum 21.1 in. 535.0 mm Less
Tinggi Pengiriman Keseluruhan 12.75 ft 3.89 m Less
Lebar Keseluruhan 12.93 ft 3.94 m Less
Tetapan Beban 37.200 kg (82,200 lb); 37,2 metrik ton (41,1 ton) 37.200 kg (82,200 lb); 37,2 metrik ton (41,1 ton) Less
Kapasitas Scraper: Munjung 34.0 yd3 26.0 m3 Less
Kapasitas Scraper: Rata 24.0 yd3 18.3 m3 Less
Ban: Scraper 37,25R35**E3 37,25R35**E3 Less
Ban: Traktor 37,25R35**E3 37,25R35**E3 Less
Kecepatan Maksimum (Bermuatan) 34.7 mpj 55.8 km/j Less
Lebar Pemotongan 11.5 ft 3.51 m Less

Engine

Model Engine: Traktor Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
Daya Flywheel: Traktor 570.0 hp 425.0 kW Less
Emisi Engine Cat C18 ACERT memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE. Engine Cat C18 ACERT memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE. Less
Tetapan rpm Engine: Traktor 1900.0 rpm 1900.0 rpm Less

Engine Traktor

Daya Flywheel: Traktor/Scraper 570.0 hp 425.0 kW Less

Bowl Scraper

Kapasitas Scraper: Munjung 34.0 yd3 26.0 m3 Less

Transmisi

Kecepatan Maksimum (Bermuatan) 34.7 mpj 55.8 km/j Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Sistem Pendinginan 19.8 Gal-AS. 75.0 l Less
Karter (Traktor) 13.7 Gal-AS. 52.0 l Less
Tangki Bahan Bakar 231.0 Gal-AS. 874.0 l Less
Sistem Hidraulik 37.5 Gal-AS. 142.0 l Less
Sistem Transmisi 29.0 Gal-AS. 110.0 l Less

Dimensi

Bagian Depan Traktor ke Gandar Depan 142.2 in. 3612.0 mm Less
Gandar ke Pin Hitch Vertikal 20.0 in. 509.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 346.8 in. 8808.0 mm Less
Gandar Belakang ke Bagian Belakang Alat Berat 108.0 in. 2744.0 mm Less
Lebar – Keseluruhan Alat Berat 155.0 in. 3937.0 mm Less
Lebar – Traktor 137.8 in. 3499.0 mm Less
Lebar – Bagian Dalam Bowl 134.0 in. 3404.0 mm Less
Lebar – Sisi Luar Ban Belakang 143.2 in. 3636.0 mm Less
Tinggi – Pengiriman Keseluruhan 153.2 in. 3892.0 mm Less
Tinggi – Puncak Kabin 147.0 in. 3733.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah – Traktor 26.1 in. 664.0 mm Less
Tinggi – Blade Scraper Maksimum 20.0 in. 510.0 mm Less
Panjang – Maksimum (Dorong-Tarik) 655.1 in. 16640.0 mm Less
Panjang – Keseluruhan Alat Berat (Standar) 597.0 in. 15164.0 mm Less
Lebar – Sumbu Ban Belakang 96.9 in. 2462.0 mm Less

Non-Dorong-Tarik

Bobot Kerja (Kosong) 102750.0 lb 46600.0 kg Less
Panjang Keseluruhan 49.34 ft 15.04 m Less

Dorong-Tarik

Bobot Kerja (Kosong) 106430.0 lb 48275.0 kg Less
Panjang Keseluruhan (Dengan Bail Turun) 54.59 ft 16.64 m Less

Kabin

Tingkat Kebisingan Luar Kabin Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393) adalah 111,5 dB(A). Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393) adalah 111,5 dB(A). Less
ROPS/FOPS ROPS/FOPS memenuhi “Standar ISO.” ROPS/FOPS memenuhi “Standar ISO.” Less

Standar Kepatuhan Kriteria Keselamatan

Rem Rem ISO 3450:2011 Rem ISO 3450:2011 Less
Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Alarm Mundur ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS) ISO 3471:2008 untuk hingga 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 untuk hingga 21.282 kg (46.919 lb) Less
Sabuk Pengaman SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less
Sistem Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Kecepatan Gerak (Runout)

Gigi Transmisi: Kedelapan 34.7 mpj 55.8 km/j Less
Gigi Transmisi: Kelima 14.1 mpj 22.7 km/j Less
Gigi Transmisi: Pertama 3.4 mpj 5.5 km/j Less
Gigi Transmisi: Keempat 10.5 mpj 16.9 km/j Less
Gigi Transmisi: Mundur 6.2 mpj 9.9 km/j Less
Gigi Transmisi: Kedua 6.2 mpj 10.0 km/j Less
Gigi Transmisi: Ketujuh 25.7 mpj 41.4 km/j Less
Gigi Transmisi: Keenam 19.0 mpj 30.6 km/j Less
Gigi Transmisi: Ketiga 7.7 mpj 12.4 km/j Less

Waktu Siklus Implement

Apron Turun 3.8 detik 3.8 detik Less
Apron Naik 4.0 detik 4.0 detik Less
Bail Turun 2.1 detik 2.1 detik Less
Bail Naik 1.5 detik 1.5 detik Less
Bowl Turun 3.5 detik 3.5 detik Less
Bowl Naik 3.5 detik 3.5 detik Less
Ejector Dipanjangkan 8.5 detik 8.5 detik Less
Ejector Dipendekkan 8.5 detik 8.5 detik Less

Fitur dan Keunggulan Utama


631K (Tier 2/Stage II) Perlengkapan Standar

POWER TRAIN – TRAKTOR
  • Engine Cat C18 ACERT dengan MEUI™
  • Rem kompresi engine
  • Starter elektrik, 24 V
  • Air cleaner, tipe kering dengan precleaner
  • Kipas, hidraulik
  • Pematian engine dari permukaan tanah
  • Radiator, inti unit aluminium, 9 sirip per inci
  • Pelindung, karter
  • Muffler
  • Alat bantu start, eter
  • Sistem pengereman:
    • Primer dan sekunder, cakram basah, hidraulik
    • Parkir, dilepaskan secara hidraulik, diaktifkan pegas
    • Pengunci throttle
  • Transmisi:
    • Planetary power shift 8 kecepatan
    • Kontrol ECPC
    • Perangkat lunak APECS
    • Pilihan gigi teratas yang dapat diprogram
    • Penahan transmisi
    • Pengunci diferensial
    • Pelindung, power train
    • Reduksi putaran ban standar
    • Kontrol kecepatan gerak
    • Batas kecepatan alat berat
    • Pelindung pengunci diferensial

POWER TRAIN – SCRAPER
  • Sistem pengereman:
    • Primer dan sekunder, cakram basah, hidraulik

KELISTRIKAN – TRAKTOR
  • Alternator, 150 Amp
  • Baterai (4), 12 V, 1000 CCA, bebas perawatan, output tinggi
  • Sistem kelistrikan, 24 V
  • Sistem penerangan:
    • Lampu depan, LED
    • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, Lampu sorot LED, (2) pinggiran tajam (1) bowl, pandangan samping halogen (2)
  • Soket start/pengisian daya

KELISTRIKAN – SCRAPER
  • Alarm, mundur
  • Sistem penerangan:
    • Lampu rem, LED
    • Sinyal belok dengan fungsi bahaya, LED

LINGKUNGAN OPERATOR – TRAKTOR
  • Sistem HVAC, berpemanas, AC, defrost
  • Kontrol termostat sistem HVAC
  • Gantungan jaket
  • Tempat kotak makanan dengan tali pengikat
  • Koneksi diagnostik (2)
  • Port daya 12 V (2)
  • Pengunci diferensial (1)
  • Lampu penerangan kabin
  • Klakson, elektrik
  • Kontrol implement Kunci T
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Siap untuk radio
  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan
  • Sakelar keypad:
    • Pengunci throttle
    • Wiper/washer
    • Lampu bahaya
    • Pemilihan level perlambatan
    • Lampu kerja on, off
    • Mode informasi tentang Tampilan Messenger
  • Sakelar rocker tab keselamatan
  • Sabuk pengaman, statis dua bagian
  • Kursi, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, berotasi 30 derajat
  • Roda kemudi, miring, teleskopik, berbantalan
  • Jendela, pintu keluar darurat sisi kanan
  • Jendela, geser
  • Jendela, berlaminasi, dengan risleting
  • Wiper kaca depan, jendela depan dan belakang, termasuk washer
  • Kunci pintu
  • Layar Messenger
  • Pengukur, peringatannya mencakup:
    • Temperatur cairan pendingin
    • Temperatur oli engine
    • Temperatur oli hidraulik
    • Level bahan bakar
    • Rem parkir
    • Pengunci implement
    • Sistem rem
    • Pengunci throttle
    • Tegangan sistem
    • Kemudi sekunder
    • Bail turun
    • Ejector otomatis
    • Pengunci diferensial
    • Float apron
    • Penahan transmisi
    • Hitch bantalan
    • Lampu jauh
    • Lampu tindakan
    • Kecepatan engine, rpm
    • Pilihan gigi

CAIRAN
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga –37 °C (–34 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – TRAKTOR
  • Hitch bantalan canggih
  • Akumulator (hitch bantalan) dengan Nomor Registrasi Kanada (CRN, Canadian Registration Number)
  • Penggantian oli cepat
  • Fender, non-metalik
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Pelek (2)
  • Kait penarik, depan
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Kunci kemudi

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA – SCRAPER
  • Bowl:
    • 18,3 m3 (24 yd3), rata
    • 26 m3 (34 yd3), munjung
  • Kunci pelindung dari kejahatan
  • Pelek (2)
  • Silinder sensor posisi hidraulik (bowl terangkat dan apron)

631K (Tier 2/Stage II) Perlengkapan Opsional

PENGATURAN KEMUDI
  • Pengaturan Kemudi Sekunder

TEKNOLOGI TERINTEGRASI
  • Pengaturan Sequence Assist dengan Payload Estimator
  • Load Assist
  • Cat Grade Control dengan Load Assist
  • Reduksi Putaran Ban Tingkat Lanjut

ATTACHMENT LAIN
  • Pengaturan Kamera – Sistem Pandangan Area Kerja (WAVS, Work Area Vision System)
  • Suar kabin
  • Klakson udara
  • Klakson udara dan suar
  • Fender, scraper
  • Pelindung, aliran berlebih
  • Kelompok perkabelan
  • Dorong Tarik
  • Pelat tahun pembuatan

PETUNJUK SERVIS
  • Pengaturan film – Internasional (ISO)