< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

MODUL DAYA KONTINU Cat® (Cat CPM) memberikan perlindungan daya konstan terhadap lonjakan, penurunan, dan gangguan daya yang dapat mengganggu pengoperasian atau menyebabkan hilangnya data berharga atau kapasitas sistem. Teknisi Caterpillar telah merancang CPM agar memberikan keandalan dan penggunaan ruang terbaik, serta mengoptimalkan semua komponen yang penting seperti Genset, Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan efisiensi tinggi, dan Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switch) sebagai produk Cat yang lengkap. Jika terjadi pemutusan daya listrik, Flywheel akan mempertahankan output UPS hingga genset dinyalakan dan ATS telah ditransfer ke pasokan genset.

Spesifikasi CPM300

Satuan:
Output Daya Kontinu 300 kVA (240 kW @ PF 0,8) 300 kVA (240 kW @ PF 0,8) Less
Tegangan 400 VAC 3 Fase, 3 kabel plus arde 400 VAC 3 Fase, 3 kabel plus arde Less
Frekuensi 60 Hz +/- 10 % maks (dapat diprogram) 60 Hz +/- 10 % maks (dapat diprogram) Less
Dimensi (ISO 20 ft High Cube) 6058 x 2438 x 2896 mm/239 x 96 x 114 in. 6058 x 2438 x 2896 mm/239 x 96 x 114 in. Less
Bobot 14000 kg/31000 lbs 14000 kg/31000 lbs Less
Tingkat kebisingan (Generator online) 85 dBA@1m 85 dBA@1m Less

Spesifikasi UPS

kVA/(kW) Maksimum 300 (240) 300 (240) Less
Tegangan Input 480 VAC 3 Fase, 3 kabel plus arde 480 VAC 3 Fase, 3 kabel plus arde Less
Kisaran Tegangan Input +10 %/‐15 % (dapat diprogram) +10 %/‐15 % (dapat diprogram) Less
Input Kontinu Maksimum 400 400 Less
Tegangan Output AC 480 VAC 3 Fase, 3 kabel plus arde 480 VAC 3 Fase, 3 kabel plus arde Less
Tipe Flywheel Sistem Modul Tunggal (SMS, Single Module System) Seri 300 Sistem Modul Tunggal (SMS, Single Module System) Seri 300 Less
Arus Output AC pada 480 VAC (amp) 361 361 Less
Frekuensi Output AC Pengoperasian normal 60 Hz (sirkuit utama tersinkronisasi) +/- 0,2 % putaran bebas Pengoperasian normal 60 Hz (sirkuit utama tersinkronisasi) +/- 0,2 % putaran bebas Less
Sertifikasi Terdaftar UL 1778, EN62040-3, CUL CAN/CSA 22.2 Terdaftar UL 1778, EN62040-3, CUL CAN/CSA 22.2 Less

Spesifikasi Genset

Model Cat C13 Cat C13 Less
Output Daya Listrik Daya Siaga Tetapan 350 kVA Daya Siaga Tetapan 350 kVA Less
Model Engine Diesel berpendingin air C13 ATAAC, I-6, 4 langkah Diesel berpendingin air C13 ATAAC, I-6, 4 langkah Less
Kapasitas Silinder 762.8 in3 12.5 l Less
Tipe Pengatur ADEM™A4 ADEM™A4 Less
Sistem Bahan Bakar MEUI™ MEUI™ Less
Ukuran Rangka Generator LC6114B LC6114B Less
Eksitasi Genset Eksitasi Mandiri Eksitasi Mandiri Less
Regulator Tegangan Generator Sensor satu fase (Sensor 3 fase opsional) Sensor satu fase (Sensor 3 fase opsional) Less
Pengaturan Tegangan Generator +/- 0,5 % (kondisi siaga) +/- 0,5 % (kondisi siaga) Less

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, kokoh, dan tahan lama
  • Teruji di lapangan dalam ribuan aplikasi di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah menggabungkan kinerja konsisten dan penghematan bahan bakar yang mengagumkan dalam bobot minimum
  • Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Desain mekanis dan kelistrikan yang terdepan di industri
  • Kemampuan start motor yang terdepan di industri
  • Perlindungan IP 23
  • Sertifikasi dan Standar

     Sertifikat Kepatuhan UE  Peraturan Permesinan (MD, Machinery Directive) 2006/42/EC  Peraturan Tegangan Rendah (LV, Low Voltage) 2006/95/EC  Peraturan EMC 89/336/EEC  Genset dengan penggerak engine pembakaran internal timbal-balik EN 12601  Switchgear tegangan rendah dan rakitan perlengkapan kontrol EN 61439  Uninterruptible Power Systems (UPS) EN 62040-1 – Persyaratan umum dan keselamatan untuk UPS  Keselamatan permesinan EN 60204 – Peralatan listrik alat berat  Emisi kebisingan luar ruangan 2000/14/EC

    Dukungan Produk di Seluruh Dunia

     Dealer Cat memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan.  Satu kontrak sekali servis untuk Cat CPM lengkap  Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara.  Program S•O•SSM Cat mendeteksi kondisi komponen engine internal secara efektif biaya, bahkan keberadaan cairan yang tidak diinginkan dan efek samping pembakaran

    Integrasi Genset UPS

    Dengan membatalkan distorsi harmonis, UPS dioperasikan secara tak terputus dengan genset untuk menghadirkan total kapasitas beban elektrik yang lebih tinggi tanpa memperbesar ukuran genset. UPS Cat secara efektif mengisolasi genset dari beban blok dan transien, serta dapat meningkatkan kemampuan pembersihan kerusakan. CPM telah diuji di pabrik dan semua parameter terintegrasi yang dapat diprogram telah disesuaikan di pabrik sehingga menjamin keandalan sistem yang lebih tinggi serta meningkatkan seluruh pengoperasian sistem.

    Biaya Pengoperasian UPS Lebih Rendah

    Efisiensi pengoperasian Caterpillar yang tinggi (>97 %) berarti penghematan tahunan dibandingkan dengan produk UPS baterai biasa. Selain itu, penolakan panas UPS Cat yang lebih kecil mengurangi biaya HVAC di awal dan konsumsi listrik sepanjang masa pakai produk.

    Desain UPS yang Unggul

    Desain sistem yang unggul serta penggunaan komponen digital yang tangguh di seluruh sistem menghasilkan sistem UPS yang paling andal dan bebas masalah di pasar. Perlindungan diberikan dalam paket terkecil industri dengan efisiensi tertinggi dan kinerja unggul.

    Sakelar Transfer Otomatis

    Sakelar Transfer Otomatis Transisi Terbuka 4 kutub akan mengalihkan beban antara sumber listrik dan generator. Sakelar ini sepenuhnya sesuai dengan tetapan output generator dan menggunakan koneksi pelanggan yang praktis untuk beban Kontinu dan Non-kritis. Titik koneksi juga tersedia untuk pengujian load bank atau genset sewaan.

    CPM300S Perlengkapan Standar

    Penyimpanan Energi Flywheel
    • Ringkas, tanpa baterai, perawatan/pengoperasian biaya rendah

    Sistem Start
    • Modul GenStart memfasilitasi start dingin hingga 1725 amp @ 24 VDC dan menjadi cadangan baterai starter genset untuk menjamin keandalan sistem tertinggi. Charger baterai terpadu.

    Sistem kontrol
    • Panel kontrol HMI/monitor LCD terpasang di UPS/ATS/Genset. Pemantauan dan alarm untuk komponen penting dengan diagnostik mandiri. Dua (2) lampu menara peringatan terpasang di bagian luar wadah.

    Komunikasi dengan Sistem Terpadu
    • Modem integral untuk komunikasi jarak jauh. MODBUS (RTU atau TCP/IP). Pemberitahuan jarak jauh dan pemantauan melalui Ethernet dan e-mail. Koneksi seri RS232 atau RS485. Tersedia perangkat lunak pemantauan waktu nyata (Perangkat Lunak Pemantauan Tampilan UPS/EMCP).

    Sistem Pendinginan
    • Kisi udara dipasang di bagian input dan output wadah. Kipas pendingin redundan pada UPS dengan pengaturan kecepatan oleh unit kontrol temperatur.

    Sistem Cairan Pendingin Engine
    • Heater mantel air. Pengukur inspeksi tingkat cairan pendingin.

    Integrasi switchgear
    • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switch) – dikendalikan oleh unit berbasis mikroprosesor. Bypass perawatan terpadu. Koneksi pelanggan yang mudah digunakan untuk beban kontinu dan output beban tidak kritis. Sistem Bahan Bakar Sistem bahan bakar terpadu dengan tangki bahan bakar, filter bahan bakar primer dengan separator air integral,

    Sistem Bahan Bakar
    • Sistem bahan bakar terpadu dengan tangki bahan bakar, filter bahan bakar primer dengan separator air integral, filter bahan bakar sekunder, dan pompa priming bahan bakar.

    CPM300S Perlengkapan Opsional

    Pemutus output daya beban non-kritis

    Switchgear untuk proyek kustom

    Pemutus arus Load Bank Terpadu untuk pengujian beban generator

    Sistem pemadam kebakaran

    Pompa pemindahan bahan bakar otomatis

    Tingkat kebisingan lebih rendah

    Kondisi temperatur ambien arktik (-30 derajat C) dan tropis (+50 derajat C)

    Pengujian dengan saksi dari pabrik