< Kembali

  • 2000 hingga 3000 ekW, 2500 hingga 3750 kVa
  • 50 Hz 1500 rpm, atau 60 Hz 1800 rpm
  • 380 hingga 13.800 Volt
  • Untuk aplikasi Siaga, Utama, dan Kontinu
Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Dari sistem kombinasi panas dan daya (CHP, combined heat and power) dan daya darurat berbahan bakar gas alam untuk fasilitas, hingga energi biogas terbarukan untuk mendukung listrik lokal, atau listrik yang dihasilkan dari gas tambang batubara, Caterpillar memiliki berbagai solusi daya gas yang andal.

Spesifikasi Genset Gas

Satuan:
Peringkat Kontinu Maksimum 800 ekW 800 ekW Less
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara Less
Efisiensi Listrik Maksimum 42,8 % 42,8 % Less
Peringkat Siaga Maksimum - - Less
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz Less
rpm 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm Less

Spesifikasi Engine

Model Engine CG132 CG132 Less
Diameter 5.2 in. 132.0 mm Less
Langkah 6.3 in. 160.0 mm Less
Kapasitas Silinder 2136.0 in3 35.0 l Less
Aspirasi TA TA Less

Dimensi Genset

Panjang 160.0 in. 4060.0 mm Less
Lebar 59.0 in. 1490.0 mm Less
Tinggi 83.0 in. 2110.0 mm Less
Genset bobot kering 15347.0 lb 6960.0 kg Less

Efisiensi Tinggi

Menghemat hingga 15 persen biaya bahan bakar per tahun dan meningkatkan keuntungan Anda. Generator gas CG132 sangat efisien dengan camshaft, ruang pembakaran, dan busi yang dioptimalkan.

Biaya Pengoperasian Lebih Rendah

Komponen engine yang dioptimalkan berarti CG132 menggunakan oli pelumas hingga 50 persen lebih sedikit dibandingkan dengan genset pesaing, yang berarti lebih banyak uang yang dihemat perusahaan Anda.

Dimensi lebih kecil

CG132 menggunakan lebih sedikit ruang, hampir 50 persen dibandingkan dengan sistem serupa. Lebih sedikit ruang yang digunakan berarti biaya pemasangan lebih rendah.

Kontrol Sistem

Mengontrol seluruh sistem, tidak hanya engine, dengan Sistem Manajemen Elektronik Total Cat. Dilengkapi dengan monitoring temperatur dan tekanan untuk setiap silinder dan kontrol anti-benturan memungkinkan output daya maksimum dan pemanfaatan bahan bakar sebaik mungkin, meskipun komposisi gas berubah.

Penggunaan Bahan Bakar yang Fleksibel

Teknologi pencampur gas dan Sistem Manajemen Elektronik Total kami memungkinkan Anda menggunakan berbagai macam gas, termasuk gas bermasalah seperti gas kompos, timbunan sampah, dan limbah

CG132-16 Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara
  • Air cleaner satu tahap dua elemen dengan penutup dan indikator servis
  • Turbocharger untuk CG132-8 dengan selubung bearing berpendingin air

Panel Kontrol
  • Manajemen Elektronik Total (TEM, Total Electronic Management)

Pendinginan
  • Mantel air dan termostat SCAC
  • Flensa Cat pada sirkuit SCAC
  • Mantel air elektrik dan pompa cairan pendingin aftercooler
  • koneksi flensa untuk saluran masuk dan saluran keluar JW

Saluran buang
  • Sistem ventilasi karter tertutup
  • Sistem buang resistan rendah/PEARL

Pendinginan
  • Pompa air yang digerakkan engine untuk mantel air dan aftercooler
  • Mantel air dan termostat SCAC
  • Koneksi flensa pelanggan ANSI/DN untuk saluran masuk dan saluran keluar JW
  • Flensa Cat pada sirkuit SCAC

Sistem bahan bakar
  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Busi pra-ruang
  • Sistem pengapian dan monitoring silinder yang dikendalikan secara terpisah

Generator
  • Droop reaktif
  • Koneksi bar bus
  • Detektor temperatur putar
  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • Sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF

Start/Pengisian
  • Motor starter 24 V
  • Sakelar pemutus baterai

Umum
  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft

CG132-16 Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara
  • Tempat pemasangan
  • Air cleaner dengan precleaner

Pendinginan
  • CHP skid