< Kembali

  • 2000 hingga 3000 ekW, 2500 hingga 3750 kVa
  • 50 Hz 1500 rpm, atau 60 Hz 1800 rpm
  • 380 hingga 13.800 Volt
  • Untuk aplikasi Siaga, Utama, dan Kontinu
Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Dari sistem kombinasi panas dan daya (CHP, combined heat and power) dan daya darurat berbahan bakar gas alam untuk fasilitas, hingga energi biogas terbarukan untuk mendukung listrik lokal, atau listrik yang dihasilkan dari gas tambang batubara, Caterpillar memiliki berbagai solusi daya gas yang andal.

Spesifikasi Genset Gas

Satuan:
Peringkat Kontinu Maksimum 1603 ekW 1603 ekW Less
Tipe Bahan Bakar Gas Alam Gas Alam Less
Efisiensi Listrik Maksimum 41,7 % 41,7 % Less
Peringkat Siaga Maksimum 1603 1603 Less
Frekuensi 50 Hz 50 Hz Less
rpm 1500 rpm 1500 rpm Less

Spesifikasi Engine

Model Engine G3516E G3516E Less
Diameter 6.7 in. 170.0 mm Less
Langkah 7.5 in. 190.0 mm Less
Kapasitas Silinder 4210.0 in3 69.0 l Less
Aspirasi TA TA Less

Dimensi Genset

Panjang 219.0 in. 5523.0 mm Less
Lebar 72.0 in. 1828.0 mm Less
Tinggi 92.0 in. 2340.0 mm Less
Genset bobot kering 31226.0 lb 14161.0 kg Less

Emisi

Memenuhi sebagian besar persyaratan emisi di seluruh dunia hingga level Nox 0,5 g/bhp-jam tanpa aftertreatment

Rentang Attachment Lengkap

  • Beragam attachment perluasan sistem yang dipasang dengan baut, dirancang dan diuji di pabrik
  • Opsi paket yang fleksibel untuk pemasangan yang mudah dan efektif biaya
  • Sistem yang telah terbukti

    Dukungan Produk di Seluruh Dunia

    Dealer Cat memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan. Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara.Program Cat® S•O•SSM mendeteksi kondisi komponen engine internal secara efektif biaya, bahkan keberadaan cairan yang tidak diinginkan dan efek samping pembakaran.

    Generator SR4B Cat

    Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine gas Caterpillar. Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri. Efisiensi tinggi

    Sistem Kontrol Cat EMCP II+

    Antarmuka dan navigasi yang sederhana dan ramah pengguna. Pengaturan perlindungan dan meteran serta monitoring digital. Dilengkapi dengan meteran daya dan relai pelindung. Terdaftar UL508A. Opsi kemampuan kontrol dan monitor jarak jauh

    Engine Gas CAT® G3516E

    Blok diesel berkecepatan tinggi dan tangguh memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya pengoperasian dan kepemilikan. Didesain untuk kinerja maksimum pada suplai bahan bakar gas bertekanan rendah. Sistem pembakaran ruang terbuka yang sederhana demi keandalan dan fleksibilitas bahan bakar. Teknologi tercanggih dalam sistem pengapian dan kontrol rasio udara/bahan bakar agar emisi lebih rendah dan engine lebih efisien. Satu modul kontrol elektronik menangani semua fungsi engine: pengapian, pengaturan, kontrol rasio udara/bahan bakar dan perlindungan engine

    G3516E Perlengkapan Standar

    Saluran Masuk Udara
    • Air cleaner satu tahap dua elemen dengan penutup dan indikator servis

    Panel Kontrol
    • EMCP II+

    Pendinginan
    • Pompa air yang digerakkan engine untuk mantel air dan aftercooler
    • Mantel air dan termostat SCAC
    • Koneksi flensa pelanggan ANSI/DN untuk saluran masuk dan saluran keluar JW
    • Flensa Cat pada sirkuit SCAC

    Saluran buang
    • Manifold buang kering, diisolasi dan berpelindung
    • Turbocharger berpendingin bagian pusat dengan saluran keluar berflensa Cat
    • Port buang terpisah dan saluran keluar turbocharger berkabel untuk Modul Sensor Temperatur Terpadu (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) dengan GECM yang dilengkapi dengan alarm dan penonaktifan

    Pendinginan
    • Pompa air yang digerakkan engine untuk mantel air dan aftercooler
    • Mantel air dan termostat SCAC
    • Koneksi flensa pelanggan ANSI/DN untuk saluran masuk dan saluran keluar JW
    • Flensa Cat pada sirkuit SCAC

    Sistem bahan bakar
    • Katup meteran bahan bakar elektronik
    • Pelat throttle, aktuator DC 24 V, dikendalikan dengan GECM
    • Ukuran sistem bahan bakar adalah gas alam saluran pipa kering 31,5 hingga 47,2 MJ/NM3 dengan tekanan 4,5 hingga 34,5 KPa ke katup kontrol bahan bakar engine

    Generator
    • SR4B
    • Regulator Tegangan Digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) dengan sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF
    • Droop reaktif
    • Koneksi bar bus
    • Detektor temperatur putar
    • Heater ruangan anti-kondensasi

    Start/Pengisian
    • Motor starter 24 V
    • Baterai dengan kabel dan rak (dikirim terpisah)
    • Sakelar pemutus baterai
    • Alternator pengisian daya 60 A, 24 V (standar hanya pada 60 Hz 1800 rpm)

    Umum
    • Cat - Caterpillar Yellow kecuali rel dan radiatorhitam mengkilap
    • Pelindung dan peredam getaran crankshaft
    • Buku petunjuk pengoperasian dan perawatan
    • Buku suku cadang

    G3516E Perlengkapan Opsional

    Saluran Masuk Udara
    • Tempat pemasangan
    • Air cleaner dengan precleaner

    Panel Kontrol
    • Modul alarm lokal
    • Annunciator jarak jauh
    • Modul Komunikasi Jarak jauh (PL1000T, PL1000E)

    Pendinginan
    • Pipa saluran kuras tingkat cairan pendingin dengan katup, kipas dengan pelindung
    • Koneksi Saluran Masuk/Saluran Keluar

    Saluran buang
    • Flensa
    • Expander buang

    Sistem Bahan Bakar
    • Filter bahan bakar
    • Regulator tekanan gas

    Generator
    • Generator tegangan menengah dan tinggi serta attachment
    • Kotak ekstensi tegangan rendah
    • Kotak akses kabel

    Umum
    • Relief Valve ledakan karter
    • Grup pembatas engine