< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Dari sistem kombinasi panas dan daya (CHP, combined heat and power) dan daya darurat berbahan bakar gas alam untuk fasilitas, hingga energi biogas terbarukan untuk mendukung listrik lokal, atau listrik yang dihasilkan dari gas tambang batubara, Caterpillar memiliki berbagai solusi daya gas yang andal.

Spesifikasi Genset Gas

Satuan:
Peringkat Kontinu Maksimum 400 ekW 400 ekW Less
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara Less
Efisiensi Listrik Maksimum 42.8% 42.8% Less
Frekuensi 50 atau 60 Hz 50 atau 60 Hz Less
rpm 1500 atau 1800 rpm 1500 atau 1800 rpm Less

Spesifikasi Engine

Model Engine CG132-8 CG132-8 Less
Diameter 5.2 in. 132.0 mm Less
Langkah 6.3 in. 160.0 mm Less
Kapasitas Silinder 1068.0 in3 17.5 l Less
Aspirasi LE LE Less

Dimensi Genset

Panjang 122.0 in. 3090.0 mm Less
Lebar 59.0 in. 1490.0 mm Less
Tinggi 86.0 in. 2190.0 mm Less
Genset bobot kering 10760.0 lb 4880.0 kg Less