< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Dari sistem kombinasi panas dan daya (CHP, combined heat and power) dan daya darurat berbahan bakar gas alam untuk fasilitas, hingga energi biogas terbarukan untuk mendukung listrik lokal, atau listrik yang dihasilkan dari gas tambang batubara, Caterpillar memiliki berbagai solusi daya gas yang andal.

Spesifikasi Genset Gas

Satuan:
Peringkat Kontinu Maksimum 4500 ekW 4500 ekW Less
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Biogas, Gas Batubara, Gas Terkait, Gas Sintesis Gas Alam, Biogas, Gas Batubara, Gas Terkait, Gas Sintesis Less
Efisiensi Listrik Maksimum 44,6% 44,6% Less
Peringkat Siaga Maksimum 4300 ekW (50 Hz), 4000 ekW (60 Hz) 4300 ekW (50 Hz), 4000 ekW (60 Hz) Less
Frekuensi 50 atau 60 Hz 50 atau 60 Hz Less
rpm 1000 atau 900 1000 atau 900 Less

Spesifikasi Engine

Model Engine CG260-16 CG260-16 Less
Diameter 10.2 in. 260.0 mm Less
Langkah 12.6 in. 320.0 mm Less
Kapasitas Silinder 16586.0 in3 271.8 l Less
Aspirasi LE LE Less

Dimensi Genset

Panjang 371.0 in. 9420.0 mm Less
Lebar 106.0 in. 2690.0 mm Less
Tinggi 133.0 in. 3390.0 mm Less
Genset bobot kering 113447.0 lb 51450.0 kg Less