< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Dengan atau tanpa kemungkinan pemadaman listrik, Olympian® Rental Power siap menjaga operasi Anda tetap berjalan.

Generator

Satuan:
Peringkat Siaga 60 kVA (48 kW) 60 kVA (48 kW) Less
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Waktu Operasi Siaga (Beban Penuh) 38,4 Jam 38,4 Jam Less
Waktu Operasi Utama (Beban Penuh) 38,4 Jam 38,4 Jam Less
Peringkat Utama 60 kVA (48 kW) 60 kVA (48 kW) Less

Engine

Engine 1104C-44TG2/3 1104C-44TG2/3 Less
Bahan Bakar Diesel Diesel Less

Dimensi

Lebar 44.5 in. 1130.0 mm Less
Tinggi 76.9 in. 1954.0 mm Less
Panjang 114.2 in. 2900.0 mm Less
Bobot 4636.0 lb 2103.0 kg Less

Strategi Bahan Bakar/Emisi

GENSET

ENGINE

GENERATOR

SISTEM KONTROL

PANEL DISTRIBUSI MULTI-TEGANGAN

PEMUTUS ARUS

PENGATURAN DUDUKAN

PENUTUP BERPEREDAM SUARA

REGULATOR VOLTASE OTOMATIS

Tegangan di dalam batas ± 0,5 % untuk pengoperasian 3 Fase dan ± 1 % untuk Fasa Tunggal pada keadaan stabil dari tidak ada beban hingga beban penuh

LAPISAN AKHIR PERALATAN

STANDAR KUALITAS

IEC60034, EN61000-6, NEMA MG-1.22

DOKUMENTASI

XQE60 Perlengkapan Standar

Penutup berperedam suara yang dilapisi

Alternator 4 Sistem

Panel Kontrol 4001

Katup bahan bakar 3-Jalur

Tangki Bahan Bakar 24-Jam
  • Pemutusan Tingkat Bahan Bakar Rendah

XQE60 Perlengkapan Opsional

ENGINE
  • Tangki bahan bakar – alas tangki dinding ganda terdaftar UL dengan pasokan minimum 24 jam
  • Pengisi daya baterai
  • Diperlukan Pengontrol Elektronik untuk operasi pada 60 Hz

GENSET
  • Heater Anti-Kondensasi

SISTEM PENDINGINAN
  • Heater Air Engine

AKSESORI LAIN-LAIN
  • Paket buku petunjuk operator tambahan