< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Dengan atau tanpa kemungkinan pemadaman listrik, Olympian® Rental Power siap menjaga operasi Anda tetap berjalan.

Generator

Satuan:
Peringkat Siaga 250 kVA (200 kW) 250 kVA (200 kW) Less
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Waktu Operasi Siaga (Beban Penuh) 17,3 Jam 17,3 Jam Less
Waktu Operasi Utama (Beban Penuh) 17,3 Jam 17,3 Jam Less
Peringkat Utama 250 kVA (200 kW) 250 kVA (200 kW) Less

Engine

Engine 1306C-E87TAG6 1306C-E87TAG6 Less
Bahan Bakar Diesel Diesel Less

Dimensi

Lebar 54.9 in. 1395.0 mm Less
Tinggi 84.3 in. 2140.0 mm Less
Panjang 163.4 in. 4150.0 mm Less
Bobot 8949.0 lb 4059.0 kg Less

Strategi Bahan Bakar/Emisi

GENSET

ENGINE

GENERATOR

SISTEM KONTROL

PANEL DISTRIBUSI MULTI-TEGANGAN

PEMUTUS ARUS

PENGATURAN DUDUKAN

PENUTUP BERPEREDAM SUARA

REGULATOR VOLTASE OTOMATIS

Tegangan di dalam batas ± 0,5 % untuk pengoperasian 3 Fase dan ± 1 % untuk Fasa Tunggal pada keadaan stabil dari tidak ada beban hingga beban penuh

LAPISAN AKHIR PERALATAN

STANDAR KUALITAS

IEC60034, EN61000-6, NEMA MG-1.22

DOKUMENTASI

XQE250 Perlengkapan Standar

Penutup berperedam suara yang dilapisi

Alternator 4 Sistem

Panel Kontrol 4001

Katup bahan bakar 3-Jalur

Tangki Bahan Bakar 24-Jam
  • Pemutusan Tingkat Bahan Bakar Rendah

XQE250 Perlengkapan Opsional

ENGINE
  • Tangki bahan bakar – alas tangki dinding ganda terdaftar UL dengan pasokan minimum 24 jam
  • Pengisi daya baterai
  • Diperlukan Pengontrol Elektronik untuk operasi pada 60 Hz

GENSET
  • Heater Anti-Kondensasi

SISTEM PENDINGINAN
  • Heater Air Engine

AKSESORI LAIN-LAIN
  • Paket buku petunjuk operator tambahan