Switchgear Terintegrasi Generator Engine (EGIS, Engine Generator Integrated Switchgear)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Caterpillar menawarkan solusi penjajaran standar, yang dapat diberikan dalam ragam aplikasi pasar yang luas. Lini produk Switchgear Terintegrasi Generator Engine (EGIS, Engine Generator Integrated Switchgear) menawarkan sistem penjajaran standar (pemutus arus sirkuit, bus, dan kontrol) dengan menggunakan struktur pra-rekayasa dalam jajaran switchgear/kontrol terintegrasi. EGIS memungkinkan pengoperasian genset dalam mode Siaga Darurat, Daya Utama, dan Paralel yang telah disiapkan dengan konfigurasi Utilitas. Sistem EGIS modular menggunakan kontroler khusus EMCP 3.S Caterpillar yang telah terbukti dalam industri untuk melakukan sinkronisasi, kontrol faktor daya, pembagian beban, dan monitoring sistem. Pengguna mampu memonitor dan mengontrol sistem melalui HMI layar sentuh industri.

Rangkuman Teknis

Satuan:
Konfigurasi Sistem penjajaran switchgear modular berdiri di lantai (Panel Pemutus Arus Utama untuk 2 genset pertama, struktur terpisah untuk maksimal 8 genset tambahan, utilitas, dan kontrol/distribusi beban) Sistem penjajaran switchgear modular berdiri di lantai (Panel Pemutus Arus Utama untuk 2 genset pertama, struktur terpisah untuk maksimal 8 genset tambahan, utilitas, dan kontrol/distribusi beban) Less
Mode Pengoperasian Siaga darurat dengan kontrol utama redundan. Penjajaran utilitas, pembatasan beban puncak, dan transisi tertutup dari/ke Daya Generator (dengan panel kontrol utilitas opsional) Siaga darurat dengan kontrol utama redundan. Penjajaran utilitas, pembatasan beban puncak, dan transisi tertutup dari/ke Daya Generator (dengan panel kontrol utilitas opsional) Less
Aplikasi Hanya LV (208 V - 480 V) Hanya LV (208 V - 480 V) Less

Perangkat Pelindung Generator

Perangkat Pelindung ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (Kelas Industri) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (Kelas Industri) Less

Perangkat Pelindung Utilitas

Perangkat Pelindung ANSI (Kelas Utilitas) SR-750/SEL-351S, 25, 27/59, 81 O/U, 32,47 (Kelas Industri) 15 (Kelas Utilitas) SR-750/SEL-351S, 25, 27/59, 81 O/U, 32,47 (Kelas Industri) 15 Less

Parameter Lingkungan

Sertifikasi UL891 UL891 Less
Penutup Panel Kontrol NEMA1 NEMA1 Less
Temperatur Kerja 0°C hingga 55°C 0°C hingga 55°C Less
Temperatur Penyimpanan -20 °C hingga 60 °C -20 °C hingga 60 °C Less

Fitur Umum

  • Start/Stop Otomatis
  • Beban Otomatis dan Pembagian VAR
  • Koordinasi “Dead Bus” Otomatis
  • Kontrol Faktor Daya Otomatis Ketika Paralel dengan Utilitas
  • Fungsi Penyebaran Beban/Penambahan Beban yang Dapat Diprogram
  • Fungsionalitas Utama Redundan
  • Jaringan Pengawasan Ethernet Kecepatan Tinggi
  • Komunikasi Engine dalam Jaringan
  • Perlindungan Generator dan Utilitas
  • Logika & I/O yang Dapat Diprogram Pengguna
  • Sistem Keamanan Kata Sandi untuk memastikan keamanan sistem

Switchgear Terintegrasi Generator Engine (EGIS, Engine Generator Integrated Switchgear) Perlengkapan Standar

Panel Pemutus Arus Utama (MBP, Master Breaker Panel) untuk 2 genset pertama
  • Dengan pemutus arus generator yang dioperasikan secara elektrik, lug atau bus silang, dan kontrol genset

Sakelar Selektor Otomatis Instan tampilan layar sentuh warna grafis 12” (HMI)
  • Agar pengguna dapat mengembalikan sistem ke otomatis saat terjadi kerusakan layar sentuh

Input dan output cadangan
  • 2 input diskret dan 3 output diskret yang dapat diprogram dari HMI

Alarm Suara & Tombol Diam Klakson

Tombol Penghenti Darurat untuk Setiap Akses Konduit Atas atau Bawah Generator (untuk MCP) untuk akses kabel kontrol saling terhubung

Switchgear Terintegrasi Generator Engine (EGIS, Engine Generator Integrated Switchgear) Perlengkapan Opsional

Panel Pemutus Arus Generator untuk 1 atau 2 genset tambahan (hingga 8 genset tambahan)
  • Dengan indikasi posisi pemutus arus, sakelar kontrol pemutus arus, kontroler generator, dan I/O logika yang dapat diprogram pengguna

Panel Pemutus Arus Utilitas
  • Dengan transfer lunak transisi tertutup dan kontrol utilitas untuk 1 pemutus arus sirkuit LV, relai pelindung kelas utilitas, sakelar penguncian tertutup utilitas, indikasi posisi pemutus arus, dan sakelar kontrol pemutus arus sirkuit

Relai pemeriksaan Sinkronisasi Perangkat Keras Tambahan (Perangkat ANSI 25)
  • Memberikan perlindungan sinkronisasi diskret tambahan

Antarmuka Tabel Data
  • Mengakomodasi antarmuka dengan sistem manajemen bangunan untuk memantau semua parameter sistem melalui Modbus RTU atau TCP

Kontrol Prioritas Permintaan Generator
  • Secara otomatis menyesuaikan kapasitas generator online dengan beban, dan menghindari operasi genset yang tidak perlu.

Slave Panel Pemutus Arus Distribusi
  • Dengan modul I/O untuk kontrol hingga 3 pemutus arus sirkuti
  • Setiap panel slave memiliki 3 pemutus arus distribusi