G3306

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine Gas Industri Cat® G3306 ditawarkan dalam peringkat yang berkisar mulai 108-157 bkW (145-211 bhp) @ 1800 rpm. Peringkat memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment milik pelanggan. Beberapa peringkat juga memiliki pengaturan emisi standar yang tersedia untuk ekspor saja. Untuk informasi emisi spesifik, hubungi Dealer Cat di lokasi Anda.

Peringkat Daya

Satuan:
Daya Minimum 145.0 bhp 108.0 bkW Less
Daya Maksimum 211.0 bhp 157.0 bkW Less
Frekuensi 1800 rpm 1800 rpm Less

Umum

Diameter 121 mm (4,75 in.) 121 mm (4,75 in.) Less
Langkah 152 mm (6,0 in.) 152 mm (6,0 in.) Less
Kapasitas Silinder 10,5 l (638 in³) 10,5 l (638 in³) Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Less
Konfigurasi Engine Engine - Kontinu Engine - Kontinu Less

Dimensi Engine (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Bobot, Kering Bersih 948 kg (2090 lb) 948 kg (2090 lb) Less
Tinggi 1261 mm (50 in.) 1261 mm (50 in.) Less
Lebar 978 mm (38 in.) 978 mm (38 in.) Less
Panjang 1539 mm (60 in.) 1539 mm (60 in.) Less

Emisi

Peringkat memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment milik pelanggan. Beberapa peringkat juga memiliki pengaturan emisi standar yang tersedia untuk ekspor saja. Untuk informasi emisi spesifik, lihat lembar spesifikasi engine.

Desain Engine

  • Keandalan dan ketahanan teruji
  • Kemampuan membakar bahan bakar gas dengan spektrum yang lebar
  • Desain kekuatan diesel yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian
  • Rentang kecepatan operasi lebar

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang pabrik mengurangi waktu pengemasan

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk sampel S•O•SSM
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perluasan Cakupan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Jaringan layanan dealer yang diperluas melaluiprogram Distributor Servis Industri (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

G3306 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner
  • Tutup anti-hujan air cleaner
  • Indikator servis

Sistem Kontrol
  • Pengatur Hidra-mekanis

Sistem Pendinginan
  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air
  • Pompa air aftercooler
  • Inti aftercooler

Sistem Buang
  • Manifold buang berpendingin air
  • Elbow buang kering

Flywheel & Rumah Flywheel
  • SAE No. 1 flywheel
  • SAE No. 1 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar
  • Regulator tekanan gas
  • Karburator gas alam

Sistem Pengapian
  • Sistem pengapian Altronic V

Instrumentasi
  • Meteran servis

Sistem Pelumasan
  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli
  • Bak penampung oli — wadah penuh
  • Pengisi oli dan dipstick

Sistem Pemasangan
  • Penopang engine

Sistem Perlindungan
  • Pematian

Umum
  • Cat — Cat yellow
  • Puli dan peredam getaran crankshaft
  • Lubang pengangkatan

G3306 Perlengkapan Opsional

Sistem Pengisian Daya
  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya
  • Pengukur ammeter
  • Pengukur ammeter dan kabel

Sistem Kontrol
  • Pengatur PSG Woodward
  • Tes kontrol pengunci Vernier dan

Sistem Pendinginan
  • Konversi ATAAC
  • Kelompok aftercooler
  • Tangki ekspansi
  • Heat exchanger dan tangki ekspansi
  • Radiator
  • Kipas blower untuk radiator yang disediakan pelanggan
  • Kipas isap untuk radiator yang disediakan pelanggan
  • Penggerak kipas untuk radiator yang disediakan pelanggan
  • Adaptor kipas untuk radiator yang disediakan pelanggan
  • Pengencang sabuk

Sistem Buang
  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Pipa
  • Tutup anti-hujan
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar
  • Konversi gas tekanan rendah
  • Filter bahan bakar

Sistem Pengapian
  • Altronic III
  • Pengapian berpelindung CSA
  • Rangkaian kabel
  • Pewaktuan ganda

Instrumentasi
  • Pengukur dan panel instrumen

Sistem Pelumasan
  • Oli pelumasan

Sistem Pemasangan
  • Isolator getaran

Power Take-Off
  • Puli penggerak bantu dan pompa bantu
  • Kopling tertutup dan penopang kopling
  • Poros stub flywheel
  • Poros stub depan

Sistem Perlindungan
  • Pematian mekanis
  • Katup gas

Sistem Start
  • Motor starter udara
  • Regulator tekanan udara
  • Peredam suara udara
  • Motor starter elektrik dengan sakelar start dipasang/dikirim terpisah
  • Alat bantu start
  • Set baterai

Umum
  • Set alat