G3508/G3508B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine Gas Industri Cat® G3508 ditawarkan dalam peringkat yang berkisar dari 391 bkW (524 bhp) @ 1200 rpm dan 500-514 bkW (670-690 bhp) @ 1400 rpm. Peringkat memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment milik pelanggan. Untuk informasi emisi spesifik, hubungi Dealer Cat di lokasi Anda.

Peringkat Daya

Satuan:
Daya Minimum 524.0 bhp 391.0 bkW Less
Daya Maksimum 690.0 bhp 514.0 bkW Less
Frekuensi 1200-1400 rpm 1200-1400 rpm Less

Umum

Diameter 170 mm (6,7 in.) 170 mm (6,7 in.) Less
Langkah 190 mm (7,5 in.) 190 mm (7,5 in.) Less
Kapasitas Silinder 34,5 l (2105 in³) 34,5 l (2105 in³) Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Less
Konfigurasi Engine Engine - Kontinu Engine - Kontinu Less

Dimensi Engine (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Bobot, Kering Bersih 3941 kg (8688 lb) 3941 kg (8688 lb) Less
Tinggi 2131 mm (84 in.) 2131 mm (84 in.) Less
Lebar 2014 mm (79 in.) 2014 mm (79 in.) Less
Panjang 2522 mm (99 in.) 2522 mm (99 in.) Less

Emisi

Peringkat memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment milik pelanggan. Untuk informasi emisi spesifik, hubungi Dealer Cat di lokasi Anda.

Desain Engine

  • Keandalan dan ketahanan teruji
  • Kemampuan membakar bahan bakar gas dengan spektrum yang lebar
  • Desain kekuatan diesel yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian
  • Rentang kecepatan operasi lebar

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem kontrol ADEM A3 menyediakan pengapian terpadu, pengaturan kecepatan, perlindungan, dan kontrol, termasuk pewaktuan pengapian variabel peka-peledakan. ADEM A3 telah menyempurnakan: antarmuka pengguna, sistem tampilan, kontrol shutdown, dan diagnostik sistem.

Teknologi Engine Pembakaran yang Efisien

Engine pembakaran yang efisien beroperasi dengan banyak udara berlebih. Udara berlebih menyerap panas selama pembakaran, mengurangi temperatur pembakaran dan tekanan, dan sangat mengurangi tingkat NOx. Desain pembakaran yang efisien juga menawarkan umur komponen yang lebih panjang dan konsumsi bahan bakar yang mengagumkan.

Kemudahan Pengoperasian

Penutup sisi pada blok memungkinkan inspeksi komponen internal

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang pabrik mengurangi waktu pengemasan

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk sampel S•O•SSM
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perluasan Cakupan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Jaringan layanan dealer yang diperluas melaluiprogram Distributor Servis Industri (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

G3508/G3508B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh

Sistem Pengisian Daya
  • Pengisi daya baterai

Sistem Pendinginan
  • Termostat mantel air dan rumah — temperaturterbuka penuh 98 °C (208 °F)
  • Pompa mantel air — digerakkan roda-gigi, sentrifugal,bukan priming mandiri
  • Pompa air aftercooler — digerakkan roda-gigi, sentrifugal,bukan priming mandiri
  • Inti aftercooler untuk atmosfer udara laut
  • Termostat aftercooler dan rumah — temperaturterbuka penuh 35 °C (95 °F)
  • Aftercooler — air mentah, dapat dibersihkan

Sistem Buang
  • Manifold buang — berpendingin air

Flywheel & Rumah Flywheel
  • SAE No. 00 flywheel
  • SAE No. 00 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar
  • Regulator tekanan gas
  • Karburator gas alam
  • Katup pematian gas bahan bakar (24 V DC)

Instrumentasi
  • Panel Advisor
  • Rangkaian kabel saling terhubung Advisor

Sistem Pelumasan
  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli — kanan
  • Bak penampung oli — dangkal
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Akumulator oli turbo

Sistem Pemasangan
  • Rel, pemasangan engine

Power Take-Off
  • Rumah depan — dua sisi
  • Penggerak aksesori kiri depan bawah

Sistem Perlindungan
  • Sistem pematian elektronik
  • Katup pematian gas

Umum
  • Cat — Cat yellow
  • Peredam getaran dan pelindung

G3508/G3508B Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh

Sistem Pengisian Daya
  • Pengisi daya baterai

Sistem Pendinginan
  • Inti aftercooler
  • Katup termostatis
  • Koneksi
  • Tangki ekspansi dan aliran berlebih
  • Pengukur sakelar level air

Sertifikasi Eropa
  • Sertifikasi Uni Eropa

Sistem Buang
  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Flensa dan expander buang
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar

Instrumentasi
  • Modul komunikasi pelanggan

Sistem Pelumasan
  • Filter oli — dupleks
  • Saluran kuras bak penampung oli
  • Regulator tingkat oli
  • Wadah pompa
  • Oli pelumasan

Sistem Pemasangan
  • Rel
  • Isolator getaran

Power Take-Off
  • Poros penggerak bantu
  • Puli penggerak bantu
  • Poros stub depan
  • Puli

Sistem Perlindungan
  • Katup gas
  • Relief valve eksplosi

Sistem Start
  • Regulator tekanan udara
  • Peredam suara udara
  • Heater JW
  • Set baterai (kering 24 volt)
  • Aksesori baterai

Umum
  • Pelepasan pelindung flywheel
  • Grup pembatas engine
  • Premium 8:1 piston