C1.6

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine Diesel Industri Cat® C1.6 menghadirkan kinerja yang mengagumkan dalam kisaran kecepatan yang lebar dengan kerapatan daya yang luar biasa. Ukuran paket yang ultra-ringkas dan keragaman opsinya memastikan engine ini ideal untuk berbagai jenis aplikasi kecil, non-jalan raya. Servis di satu sisi memudahkan perawatan dan menurunkan biaya pengoperasian oleh pemilik alat berat secara keseluruhan. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C1.6 mencakup: Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pengeboran, Chipper & Grinder, Compactor/Roller, Konstruksi, Kehutanan, Industri Umum, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Menara Lampu Bergerak, Pompa, Trencher, Rumput dan Pertamanan, dan Peralatan Tambang Bawah Tanah. Engine C1.6 dengan peringkat: 24,6 & 26,5 bkW (33 & 35,5 bhp) @ 2800 & 3000 rpm, memenuhi standar emisi yang setara dengan EPA Tier 4 Interim. Unit ini tersedia dengan menggunakan Fleksibilitas EPA AS, dan untuk wilayah dengan dan tanpa regulasi lainnya.

Peringkat Daya

Satuan:
Daya Minimum 33.0 bhp 24.6 bkW Less
Daya Maksimum 35.5 bhp 26.5 bkW Less
Kecepatan Tetapan 2800 & 3000 rpm 2800 & 3000 rpm Less

Standar Emisi

Emisi EPA EPA Tier 4 Interim AS EPA EPA Tier 4 Interim AS Less

Umum

Konfigurasi Engine Diesel Siklus 4 Silinder Sejajar, 4 Langkah Diesel Siklus 4 Silinder Sejajar, 4 Langkah Less
Diameter 77 mm (3,03 in.) 77 mm (3,03 in.) Less
Langkah 81 mm (3,19 in.) 81 mm (3,19 in.) Less
Kapasitas Silinder 1508 l (92 in³) 1508 l (92 in³) Less
Aspirasi Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Less
Rasio Kompresi 22,9:1 22,9:1 Less
Sistem Pembakaran Injeksi Tidak Langsung Injeksi Tidak Langsung Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Sistem Pelumasan (pengisian ulang) 6,5 l (6,9 qt.) 6,5 l (6,9 qt.) Less

Dimensi Engine (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Panjang 591 mm (23,3 in.) 591 mm (23,3 in.) Less
Lebar 420 mm (16,5 in.) 420 mm (16,5 in.) Less
Tinggi 576 mm (22,7 in.) 576 mm (22,7 in.) Less
Bobot - Kering Bersih (Engine Operasi Dasar Tanpa Attachment Opsional) 106,8 kg (235,5 lb) 106,8 kg (235,5 lb) Less

Emisi

Memenuhi standar emisi setara dengan EPA Tier 4 Interim AS. Siap menggunakan Fleksibilitas EPA AS, dan untuk wilayah dengan dan tanpa regulasi lainnya.

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama

Kemampuan manufaktur kelas dunia dan proses yang disertai desain engine inti yang teruji memastikan keandalan, pengoperasian yang tenang, masa pakai produktif hingga berjam-jam.

Kinerja Tinggi

Kenaikan torsi yang substansial menghasilkan kinerja yang impresif di seluruh rentang kecepatan yang luas sekaligus menjaga biaya pengoperasian tetap rendah.

Efisiensi Bahan Bakar

Konsumsi bahan bakar dioptimalkan agar cocok dengan siklus pengoperasian berbagai jenis peralatan dan aplikasi sekaligus menjaga biaya pengoperasian tetap rendah.

Berbagai Jenis Aplikasi

Peringkat dan opsi dapat dikonfigurasi pabrik dengan rentang yang terkemuka di industri untuk pertanian, penanganan material,konstruksi, pertambangan, dukungan pesawat di darat, dan aplikasi industri lainnya.

Ukuran Paket

Ukuran paket ultra-ringkas memastikan kemudahan pemasangan dan kerapatan daya yang luar biasa.

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk sampel S•O•SSM
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perluasan Cakupan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Jaringan layanan dealer yang diperluas melaluiprogram Distributor Servis Industri (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama

Kemampuan manufaktur kelas dunia dan proses yangdisertai desain engine inti yang teruji memastikankeandalan, pengoperasian yang tenang, masa pakai produktifhingga berjam-jam.

C1.6 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Manifold masuk dengan pilihan saluran masuk.

Sistem Kontrol
  • Alternator 12 volt 40 amp
  • Motor starter 12 volt
  • Alat bantu start busi pijar

Sistem Pendinginan
  • Pompa cairan pendingin berpenggerak sabuk
  • Sakelar temperatur cairan pendingin
  • Pilihan kipas pendingin

Flywheel & Rumah Flywheel
  • SAE No. 6 1/2
  • Pilihan SAE No. 5 atau rumah flywheel backplate standar

Sistem Bahan Bakar
  • Pompa injeksi bahan bakar
  • Filter bahan bakar spin-on
  • Solenoid Pematian Elektronik (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistem Pelumasan
  • Filter oli pelumasan
  • Sakelar tekanan oli pelumasan
  • Wadah oli pelumasan

Umum
  • Besi cor, blok engine
  • Manifold buang besi cor--saluran keluar samping
  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Kemampuan menanjak 35° kontinu
  • Cat: Caterpillar yellow, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan