C1.1

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Unit Daya Industri Cat® C1.1 ditawarkan dalam peringkat mulai dari 14,4-18,4 bkW/19,3-24,7 bhp @ 2200-2800 rpm. Peringkat-peringkat ini memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS. Peringkat: 17,3-18,1 bkW (23,2-24,3 bhp) @ 2800-3000 rpm juga tersedia untuk Eropa dan, tergantung standar emisi yang berlaku, mungkin juga diperkenalkan di area lain yang teregulasi. Engine non-jalan raya yang kurang dari 19 kW (25 hp) saat ini tidak harus sesuai dengan standar emisi UE. Dengan pra-konfigurasi yang memudahkan untuk berbagai aplikasi, Cat® Industrial Power Unit merupakan paket daya lengkap yang mencakup radiator, alternator, dan sirkuit alternator yang telah sepenuhnya dirakit di pabrik untuk pemasangan cepat dan langsung pada sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit yang efisien bahan bakar ini siap pakai untuk pompa irigasi, industri, tambang, dan aplikasi pompa lainnya.

Peringkat Daya

Satuan:
Daya Minimum 19.3 bhp 14.4 bkW Less
Daya Maksimum 26.4 bhp 19.7 bkW Less
Kecepatan Tetapan 3000 rpm 3000 rpm Less

Standar Emisi

Emisi 14,4-18,4 bkW (19-24,7 bhp) memenuhi standar EPA Tier 4 Final AS. Peringkat lain tersedia untuk Eropa dan kawasan lainnya. 14,4-18,4 bkW (19-24,7 bhp) memenuhi standar EPA Tier 4 Final AS. Peringkat lain tersedia untuk Eropa dan kawasan lainnya. Less

Umum

Konfigurasi Engine Diesel Siklus 3 Silinder Sejajar, 4 Langkah Diesel Siklus 3 Silinder Sejajar, 4 Langkah Less
Diameter 77 mm (3,03 in.) 77 mm (3,03 in.) Less
Langkah 81 mm (3,19 in.) 81 mm (3,19 in.) Less
Kapasitas Silinder 1,131 l (69 in³) 1,131 l (69 in³) Less
Aspirasi Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Less
Rasio Kompresi 23:1 23:1 Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Kapasitas Sistem Pendinginan 5,21 l (5,5 qt.) 5,21 l (5,5 qt.) Less
Sistem Pelumasan (pengisian ulang) 4,9 l (5,2 qt.) 4,9 l (5,2 qt.) Less

Dimensi Unit Daya (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Panjang 778 mm (30,6 in.) 778 mm (30,6 in.) Less
Lebar 438 mm (17,2 in.) 438 mm (17,2 in.) Less
Tinggi 730 mm (28,7 in.) 730 mm (28,7 in.) Less
Bobot - Perkiraan, Kering Bersih (Konfigurasi standar tanpa oli, pendingin, kopling, kompresor, A/C) 129 kg (284 lb) 129 kg (284 lb) Less

Emisi

Tersedia untuk Eropa dan, tergantung pada standar emisi yang berlaku, dapat digunakan di wilayah teregulasi lainnya. Engine non-jalan raya yang kurang dari 19 kW (25 hp) saat ini tidak harus sesuai dengan standar emisi UE. Beberapa peringkat memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama

Kemampuan manufaktur kelas dunia dan proses yang disertai desain engine inti yang teruji memastikan keandalan, pengoperasian yang tenang, masa pakai produktif hingga berjam-jam.

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama

Pengenalan sistem pengaturan elektronik sederhana untuk Tier 4 Final memberi pelanggan fleksibilitas integrasi alat berat elektronik jika dibutuhkan.

Kinerja Tinggi

Paket berpendingin radiator ini menghasilkan kinerja yang impresif hingga peringkat 3000 rpm.

Efisiensi Bahan Bakar

Konsumsi bahan bakar dioptimalkan agar cocok dengan siklus pengoperasian berbagai jenis peralatan dan aplikasi sekaligus menjaga biaya pengoperasian tetap rendah.

Berbagai Jenis Aplikasi

Peringkat dan opsi dapat dikonfigurasi pabrik dengan rentang yang terkemuka di industri untuk pertanian, penanganan material,konstruksi, pertambangan, dukungan pesawat di darat, dan aplikasi industri lainnya.

Paket

Ukuran paket ultra-ringkas memastikan kemudahan pemasangan dan kerapatan yang luar biasa. Radiator telah dirancang dan filter udara diposisikan untuk memudahkan pemasangan.

Ukuran Paket

Tidak ada perubahan pada engine inti atau titik instalasi dan kesamaan komponen tingkat tinggi dari Tier 4 Interim ke Tier 4 Final, meminimalkan perubahan peralatan dan biaya pengembangan untuk meningkatkan ke Tier 4 Final, serta konfigurasi peralatan umum untuk pasar ekspor.

Biaya Perawatan Rendah

Servis di satu sisi memudahkan perawatan dan menyederhanakan rutinitas servis. Interval servis standar 500 jam.

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk sampel S•O•SSM
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perluasan Cakupan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Jaringan layanan dealer yang diperluas melaluiprogram Distributor Servis Industri (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama

Kemampuan manufaktur kelas dunia dan proses yangdisertai desain engine inti yang teruji memastikankeandalan, pengoperasian yang tenang, masa pakai produktifhingga berjam-jam.

C1.1 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Manifold masuk

Sistem Kontrol
  • Alternator 12 volt 65 amp
  • Motor starter 12 volt
  • Alat bantu start busi pijar

Sistem Pendinginan
  • Pompa cairan pendingin berpenggerak sabuk
  • Sakelar temperatur cairan pendingin
  • Radiator dan kipas terpasang

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • SAE No. 6 1/2
  • SAE No. 5 rumah flywheel
  • Setara Tier 4 Final AS: Rumah flywheel backplate standar dan flywheel permukaan rata

Sistem Bahan Bakar
  • Pompa injeksi bahan bakar
  • Filter bahan bakar

Sistem Pelumasan
  • Filter oli pelumasan spin-on
  • Sakelar tekanan oli pelumasan
  • Wadah oli pelumasan

Power Take Off (PTO)
  • Penyediaan PTO hadap belakang kotak pewaktuan

Umum
  • Besi cor, blok engine
  • Manifold buang besi cor--saluran keluar samping
  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Cat: Caterpillar yellow, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan