C6.6 ACERT™

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Unit Daya Industri C6.6 ACERT™® Cat ditawarkan dalam peringkat yang berkisar mulai 129,5-168 bkW (173,7-225,3 bhp) @ 1800-2500 rpm. Peringkat-peringkat ini memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS, setara Stage IIIA UE. Dengan pra-konfigurasi yang memudahkan untuk berbagai aplikasi, Cat® Industrial Power Unit merupakan paket daya lengkap yang mencakup radiator, alternator, dan sirkuit alternator yang telah sepenuhnya dirakit di pabrik untuk pemasangan cepat dan langsung pada sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit yang efisien bahan bakar ini siap pakai untuk pompa irigasi, industri, tambang, dan aplikasi pompa lainnya.

Peringkat Daya

Satuan:
Peringkat Minimum 173.7 bhp 129.5 bkW Less
Peringkat Maksimum 225.0 bhp 168.0 bkW Less
Kecepatan Tetapan 2200 rpm 2200 rpm Less

Standar Emisi

Emisi EPA Setara EPA Tier 3 AS, Setara Stage IIIA UE EPA Setara EPA Tier 3 AS, Setara Stage IIIA UE Less

Umum

Konfigurasi Engine Diesel Siklus 6 Silinder Sejajar, 4 Langkah Diesel Siklus 6 Silinder Sejajar, 4 Langkah Less
Diameter 105 mm (4,1 in.) 105 mm (4,1 in.) Less
Langkah 127 mm (5,0 in.) 127 mm (5,0 in.) Less
Kapasitas Silinder 6,6 l (402,8 in³) 6,6 l (402,8 in³) Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Less
Rasio Kompresi 16,2:1 16,2:1 Less
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung Injeksi Langsung Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less

Dimensi Unit Daya (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Panjang 1708 mm (67,23 in.) 1708 mm (67,23 in.) Less
Lebar 767 mm (30,2 in.) 767 mm (30,2 in.) Less
Tinggi 1144 mm (45 in.) 1144 mm (45 in.) Less
Bobot - Kering Bersih (Konfigurasi standar tanpa oli, pendinginan, kopling, kompresor, A/C) 709 kg (1563 lb) 709 kg (1563 lb) Less

Emisi

Memenuhi setara EPA Tier 3 AS, setara Stage IIIA UE. Siap menggunakan Fleksibilitas EPA AS atau Fleksibilitas UE, dan untuk wilayah dengan dan tanpa regulasi lainnya.

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama

Kemampuan manufaktur kelas dunia dan proses yang disertai desain engine inti yang teruji memastikan keandalan, pengoperasian yang tenang, masa pakai produktif hingga berjam-jam.

Kinerja Tinggi

Dengan mempertahankan tingkat torsi maksimum, engine ini menghadirkan kemampuan power take-off terdepan di kelasnya.

Biaya Perawatan Rendah

Layanan di seluruh dunia memberikan kemudahan perawatan dan menyederhanakan rutinitas servis. Tappet hidraulik, Sabuk multi-vee, aftertreatment "servis tanpa abu", dan penggantian oli pada interval 500 jam memungkinkan biaya perawatan yang rendah. Banyak item servis memiliki pilihan lokasi pada kedua sisi engine untuk memungkinkan pilihan akses servis. Program S·O·SSM disediakan dealer Cat Anda untuk menentukan interval penggantian oli dan menghadirkan kinerja optimal.

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk sampel S•O•SSM
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perluasan Cakupan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Jaringan layanan dealer yang diperluas melaluiprogram Distributor Servis Industri (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama

Kemampuan manufaktur kelas dunia dan proses yangdisertai desain engine inti yang teruji memastikankeandalan, pengoperasian yang tenang, masa pakai produktifhingga berjam-jam.

Kinerja Tinggi

Dengan mempertahankan tingkat torsi maksimum, engine ini menghadirkan kemampuan power take-off terdepan di kelasnya.

C6.6 ACERT™ Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Filter udara dan turbocharger terpasang

Sistem Kontrol
  • Alternator 12 volt 14 amp
  • Motor starter 12 volt
  • Alat bantu start busi pijar

Sistem Pendinginan
  • Kipas (alat pendorong atau penarik)
  • Penggerak kipas
  • Radiator
  • Pompa air

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • Pilihan SAE No. 2 atau SAE No. 3 rumah flywheel

Sistem Bahan Bakar
  • Common rail tekanan tinggi elektronik
  • Teknologi ACERT™
  • Desain filter inovatif untuk memastikan perlindungan maksimal pada engine

Sistem Pelumasan
  • Oil cooler
  • Filter oli pelumasan
  • Pengisi oli kotak pewaktuan

Power Take Off (PTO)
  • PTO depan SAE A atau SAE B (142/280 NŸM)

Umum
  • Cat: Caterpillar yellow, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan