C18 ACERT Tier 3 Rekreasional

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Engine propulsi kapal laut C18 ACERT memiliki peringkat untuk aplikasi rekreasional yang memenuhi Peraturan EPA Tier 3 AS, IMO II, dan Stage IIIA UE. Engine kapal laut ini menggunakan inovasi sistem engine inti terbaru untuk menghadirkan keunggulan maksimum dalam hal kerapatan daya, kinerja, emisi, dan efisiensi bahan bakar. Engine ini tidak hanya dilengkapi dengan fitur monitoring dan perlindungan engine, tetapi juga kompatibel dengan sistem tampilan dan kontrol kapal laut Cat. Engine ini dilengkapi jaringan dukungan kapal laut di seluruh dunia yang tidak ada bandingannya, termasuk dealer Cat dan ratusan dealer kapal laut resmi. Perpaduan antara pengalaman dan keahlian, produk dan layanan, bantuan dan dukungan memungkinkan kapal pesiar rekreasional Anda tetap menyenangkan.

Peringkat

Satuan:
Rentang Daya 1015-1150 mhp, 1001-1136 bhp, 747-847 bkW 1015-1150 mhp, 1001-1136 bhp, 747-847 bkW Less

Engine

Kisaran Kecepatan 2300 rpm 2300 rpm Less
Emisi EPA Tier 3, IMO II, IW UE EPA Tier 3, IMO II, IW UE Less
Aspirasi TA,TTA TA,TTA Less
Diameter 5.7 in. 145.0 mm Less
Langkah 7.2 in. 183.0 mm Less
Kapasitas Silinder 1106.0 in3 18.1 l Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Konfigurasi Diesel Siklus 6 Silinder Sejajar, 4 Langkah Diesel Siklus 6 Silinder Sejajar, 4 Langkah Less

Dimensi & Bobot

Bobot Kering Minimum 4000.0 lb 44.6 kg Less
Bobot Kering Maksimum 4299.0 lb 47.4 kg Less
Panjang Minimum 73.0 in. 1854.0 mm Less
Panjang Maksimum 76.0 in. 1931.0 mm Less
Tinggi Minimum 47.2 in. 1198.0 mm Less
Tinggi Maksimum 51.2 in. 1300.0 mm Less
Lebar Minimum 44.6 in. 1134.0 mm Less
Lebar Maksimum 47.4 in. 1204.0 mm Less

C18 ACERT Tier 3 Rekreasional Perlengkapan Standar

SISTEM PEMASUKAN UDARA
  • Aftercooler - air laut, tahan korosi.
  • Air cleaner/pembuangan asap (sistem tertutup)
  • Turbocharger, berpendingin mantel air
  • Drain kondensasi aftercooler depan bawah dan belakang bawah

SISTEM KONTROL
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Strategi starter mode dingin
  • Monitoring engine dan transmisi (kecepatan, temperatur, tekanan)
  • Kontrol rasio bahan bakar/udara elektronik
  • Konektor pelanggan 70-pin
  • Mode Perlindungan Engine untuk Kondisi Ambien Tinggi
  • Tiga tipe input throttle (primer/sekunder PWM, 0-5 V, 4-20 mA +/-

SISTEM PENDINGINAN
  • Pompa air laut, impeller karet, priming mandiri, berpenggerak roda-gigi
  • Aftercooler air laut
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi
  • Heat exchanger - Pelat titanium dengan tangki ekspansi cooler bahan bakar integral dan rumah termostat (temp terbuka penuh 92 °C)
  • Sistem pemulihan cairan pendingin

SISTEM BUANG
  • Manifold buang & turbocharger berpendingin air
  • Saluran keluar gas buang berflensa bundar ID 114,3 mm (4,5 in.)

FLYWHEEL & RUMAH FLYWHEEL
  • Rumah Flywheel, SAE No. 1
  • Flywheel, 18 inci, 113 gigi
  • Rotasi standar SAE

SISTEM BAHAN BAKAR
  • Filter bahan bakar, servis kanan pada Port, servis kiri pada Sisi Kanan Kapal
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar
  • Desain saluran bahan bakar hibrid

SISTEM PELUMASAN
  • Breather karter
  • Oil cooler
  • Filter oli, spin-on, profil rendah, servis kanan pada Port, servis kiri pada
  • Bak penampung oli, wadah tengah
  • Dipstick, servis kanan pada Port, servis kiri pada Sisi Kanan Kapal
  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi

POWER TAKE-OFF
  • Penggerak pompa hidraulik, SAE A, spline 11 gigi, torsi maks 46 ft-lbs, berlawanan arah jarum jam dilihat dari depan engine dengan 1,41 x kecepatan engine
  • Puli crankshaft, 292 mm (11,5 in.) dua alur, lebar 15,88 mm (0,63 in.)

SISTEM PERLINDUNGAN
  • Sistem Monitoring Engine Elektronik A4 ECM menyediakan strategi penurunan daya engine yang dapat diprogram pengguna untuk melindungi dari kondisi pengoperasian yang merugikan

UMUM
  • Pelindung peredam depan
  • Lubang pengangkatan
  • Opsi servis kanan atau kiri
  • Konektor rangkaian kabel pelanggan yang menghadap ke belakang atas dan koneksi Peralatan Servis

C18 ACERT Tier 3 Rekreasional Perlengkapan Opsional

SISTEM PENGISIAN DAYA
  • Pengisi Baterai
  • Alternator Pengisian Daya

SISTEM BAHAN BAKAR
  • Filter Bahan Bakar Primer/Separator Air
  • Filter Bahan Bakar Primer

SISTEM PELUMASAN
  • Oil Cooler Transmisi

POWER TAKE-OFF
  • Puli Crankshaft

SISTEM START
  • Motor Starter Elektrik - Tunggal 24 Volt
  • Set Baterai - 24 Volt - Kering

SISTEM KONTROL
  • MECP I

INSTRUMENTASI
  • Rangkaian Kabel OEM
  • Rangkaian Kabel Engine ke Engine
  • Panel Instrumen
  • Sensor Transmisi