< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Genset diesel lengkapnya terkenal karena kemudahan pemasangannya, pengoperasiannya yang andal, kemudahan perawatannya, dan kemudahan pengaksesan komponennya. Dasarnya dibentuk oleh rangka dasar yang kokoh sebagai fondasi engine dan alternator dengan wadah oli terintegrasi, volume oli yang besar, dan peralatan universal untuk pengoperasian HFO dan MDO. M 25 C memiliki banyak aplikasi yang menyediakan daya untuk menghasilkan listrik secara kontinu, ketika tingkat keandalan yang tinggi merupakan faktor penting. Rentang daya seri engine M 25 C sebagai unit generator bervariasi dari 2140 hingga 3560 kVA.

Spesifikasi Genset

Satuan:
Peringkat Minimum 1669 kWe (2088 kVA) 1669 kWe (2088 kVA) Less
Peringkat Maksimum 2877 kWe (3600 kVA) 2877 kWe (3600 kVA) Less

Spesifikasi Engine

Konfigurasi 6,8,9 Silinder 6,8,9 Silinder Less
Diameter 10.0 in. 255.0 mm Less
Langkah 15.78 in. 400.0 mm Less
Volume Terpakai 1244.88 in3 20.4 l/sil. Less

Konfigurasi Genset

Strategi Emisi/Bahan Bakar IMO II IMO II Less

Dimensi dan Bobot Genset, tergantung tipe generator

Panjang 8070 mm - 9516 mm (317,7 in. - 374,6 in.) 8070 mm - 9516 mm (317,7 in. - 374,6 in.) Less
Lebar 2479 mm - 2534 mm (97,6 in. - 99,8 in.) 2479 mm - 2534 mm (97,6 in. - 99,8 in.) Less
Tinggi 3911 mm - 3963 mm (154,0 in. - 156,0 in.) 3911 mm - 3963 mm (154,0 in. - 156,0 in.) Less
Bobot 43 t - 56 t (94799 lbs - 123459 lbs) 43 t - 56 t (94799 lbs - 123459 lbs) Less

Kesederhanaan yang cerdas

Prinsip desain MaK ini paling jelas tercermin dalam penurunan jumlah komponen. Sekitar 40 % suku cadang telah ditiadakan. Hasilnya adalah peningkatan signifikan dalam keandalan operasional dan penurunan biaya pengoperasian.

Pasokan energi yang andal

Genset diesel lengkapnya terkenal karena kemudahan pemasangannya, pengoperasiannya yang andal, kemudahan perawatannya, dan kemudahan pengaksesan komponennya.

Siap untuk dipasang

Di samping berbagai fitur teknis luar biasa lainnya, engine M 25 C langkah panjang juga mudah dipasang dan menawarkan akses perawatan yang baik ke semua komponen.

Sistem propulsi lengkap

Pasokan sistem propulsi lengkap adalah persyaratan pasar yang semakin penting.

Tanggung jawab sistem dan pasokan dari sumber tunggal, antarmuka yang cocok dengan akurat, kontrol data pengiriman yang terkoordinasi

M 25 C Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Peredam suara/filter pemasukan udara

Sistem Kontrol
  • Unit pembagi beban (untuk pabrik dengan beberapa engine saja)
  • Sistem perlindungan
  • Antarmuka tautan seri (MODbus/canbus)
  • Pengatur kecepatan

Sistem Pendinginan
  • Preheater air pendingin elektrik
  • Pompa air pendingin HT (berpenggerak engine)
  • Charge air cooler 2 tahap

Sistem Buang
  • Sambungan ekspansi gas buang
  • Manifold gas buang dengan sekat
  • Turbocharger pada sisi counter-flywheel

Sistem Bahan Bakar
  • Pompa sirkulasi bahan bakar (terpasang/untuk MDO/MGO saja)
  • Filter indikator bahan bakar
  • Katup tekanan bahan bakar (terpasang/untuk MDO/MGO saja)

Instrumentasi
  • Tombol tekan dan lampu kontrol
  • Tuas penghenti darurat
  • Panel kontrol lokal
  • Indikator tekanan dan temperatur

Sistem Pelumasan
  • Cooler oli pelumas (terpisah)
  • Pompa oli pelumas (berpenggerak engine)
  • Filter pembersihan mandiri oli pelumas
  • Pompa pralumas (berpenggerak elektrik/dipasang di rangka dasar)
  • Wadah oli di rangka dasar
  • Katup pengatur tekanan

Sistem Pemasangan
  • Koneksi pipa fleksibel
  • Kopling sambungan fleksibilitas tinggi
  • Dudukan elastis pada rangka dasar

Sistem Start
  • Perangkat pembatas kelistrikan
  • Katup pembuka udara

Umum
  • Engine, kopling sambungan fleks. dan generator dipasang di rangka dasar yang sama
  • Penutup flywheel
  • Perangkat pengangkat (sewaan)
  • Kalkulasi Getaran Torsional (TVC, Torsional Vibration Calculation)

M 25 C Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Katup penutup saluran masuk udara
  • Bagian transisi pemasukan udara
  • Sambungan ekspansi
  • Peredam suara/filter

Sistem Kontrol
  • Kontrol injeksi udara (untuk permintaan beban yang lebih baik)
  • Pengatur kecepatan elektronik
  • Sistem alarm engine
  • Indikator jarak jauh (tekanan udara starter, kecepatan engine, dll.)
  • Starter untuk pompa berpenggerak elektrik
  • 24 DC UPS

Sistem Pendinginan
  • Pipa CW untuk pendinginan generator pada rangka dasar
  • Pipa CW untuk cooler oli pelumasan pada rangka dasar
  • Cooler pelat FW/SW
  • Pompa air pendingin HT (berpenggerak elektrik)
  • Katup kontrol temperatur HT dipasang di rangka dasar
  • Pompa air pendingin LT (berpenggerak elektrik)
  • Pompa pendingin air laut (berpenggerak elektrik)
  • Katup kontrol temperatur

Sistem Buang
  • Peredam suara (dengan atau tanpa penangkap percikan)

Sistem Bahan Bakar
  • Oil cooler bahan bakar
  • Preheater akhir HFO
  • Katup pengatur tekanan HFO
  • Filter otomatis pembersihan mandiri HFO
  • Pompa suplai dan booster HFO (berpenggerak elektrik)
  • Modul perlakuan dan suplai HFO
  • Perangkat kontrol viskositas HFO
  • Tangki pencampur

Sistem Pelumasan
  • Sentrifuse oli pelumas
  • Cooler oli pelumasan dipasang di rangka dasar
  • Pompa oli pelumas (berpenggerak elektrik)
  • Modul perlakuan dan gabungan oli pelumas
  • Katup kontrol temperatur dipasang di rangka dasar

Sistem Pemasangan
  • Pemasangan elastis ganda (engine dan rangka dasar)

Sistem Start
  • Kompresor udara starter
  • Penerima udara starter

Umum
  • Kopling sambungan PTO Engine
  • Suplai pelanggan generator
  • Poros PTO pada sisi counter-flywheel