< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine Pompa Pemadam Kebakaran Diesel Cat 3508. Peringkat: 709-794 bkW (950-1065 bhp) @ 1460-1750 rpm tidak disertifikasi, tidak Disetujui FM, dan tidak Terdaftar UL. Engine ini tersedia untuk kawasan global tanpa regulasi.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Minimum 950.0 bhp 709.0 bkW Less
Peringkat Maksimum 1065.0 bhp 795.0 bkW Less
Emisi Non-sertifikasi Non-sertifikasi Less
Diameter 6.7 in. 170.0 mm Less
Langkah 7.5 in. 190.0 mm Less
Kapasitas Silinder 2105.0 in3 34.5 l Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Bobot Engine, kering bersih 11806.0 lb 5355.0 kg Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 0 SAE No. 0 Less
Gigi Flywheel 151 151 Less

Kapasitas untuk Cairan

Sistem Oli Pelumasan (pengisian ulang) 30.0 Gal-AS. 114.0 l Less
Sistem Pendinginan (hanya engine) 60.0 Gal-AS. 227.0 l Less

Dimensi

Panjang 92.5 in. 2350.0 mm Less
Lebar 68.7 in. 1744.0 mm Less
Tinggi 74.9 in. 1902.0 mm Less

3508 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner. Tugas rutin, kering, tipe panel dengan indikator servis, turbocharger, pendinginan lanjutan mantel air.
  • Turbocharger, dipasang di belakang
  • Pendinginan lanjutan mantel air

Sistem Kontrol
  • Alternator pengisian daya 24 volt, 35 amp
  • Pengatur, Kanan, 3161 dengan wadah oli sintetis mandiri
  • Kontrol rasio udara-bahan bakar
  • Kontrol kecepatan mekanis, tanpa kontrol torsi
  • Kontrol pengatur
  • Pengunci positif

Sistem Pendinginan
  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air, sentrifugal

Sistem Buang
  • Manifold buang, kering

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • SAE No. 0 flywheel
  • Gigi flywheel 151
  • SAE No. 0 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar, dengan indikator servis, tipe kartrid dengan servis kanan
  • Pompa pemindahan bahan bakar

Instrumentasi
  • Panel Instrumen, kanan
  • Pengukur tekanan oli engine
  • Pengukur tekanan bahan bakar
  • Pengukur diferensial filter oli
  • Pengukur temperatur mantel air
  • Meteran servis, elektrik
  • Takometer

Sistem Pelumasan
  • Breather karter, dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Pengisi oli
  • Dipstick oli
  • Pompa oli
  • Filter oli, tipe kartrid dengan servis kanan
  • Bak penampung oli dangkal
  • Pembuangan asap (tidak terpasang)

Sistem Pemasangan
  • Rel, dudukan, panjang engine, 254 mm (10 in.), tipe industri, C-channel.
  • Disertakan pada engine tingkat atas tertentu

Power Take Off
  • Penggerak aksesori, kanan atas
  • Rumah depan, satu sisi

Sistem Perlindungan
  • Kotak persambungan
  • Pematian manual, kanan
  • Proteksi pematian keselamatan, yang dialiri listrik untuk mematikan
  • Tekanan oli rendah, idle rendah 69 kPa (10 psi); idle tinggi 207 kPa (30 psi)
  • Temperatur air
  • Kecepatan berlebih
  • Solenoid pengatur 3161 yang dialiri listrik untuk mematikan

Sistem Start
  • Sakelar start

Umum
  • Peredam getaran
  • Lubang pengangkatan
  • Cat: Caterpillar yellow, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

3508 Perlengkapan Opsional

Sistem Pendinginan
  • Koneksi air darurat

Sistem Buang
  • Fitting fleksibel
  • Elbow buang
  • Flensa buang

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar primer - tipe kartrid

Sistem Pelumasan
  • Regulator tingkat oli

Power Take-off
  • Rumah depan dua sisi
  • Penggerak aksesori depan, kiri atas
  • Penggerak aksesori depan, kiri bawah
  • Poros penggerak bantu
  • Puli penggerak bantu

Sistem Start
  • Baterai - 24 V
  • Rak baterai

Emisi

Non-sertifikasi untuk Engine pemadam kebakaran darurat stasioner EPA AS. Tersedia untuk area global tanpa regulasi. Tidak Disetujui FM. Tidak Terdaftar UL.

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama

Kemampuan manufaktur kelas dunia dan proses yang disertai desain engine inti yang teruji memastikan keandalan, pengoperasian yang tenang, masa pakai produktif hingga berjam-jam.

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk sampel SOSSM
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perluasan Cakupan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Jaringan layanan dealer yang diperluas melaluiprogram Distributor Servis Industri (ISD, Industrial Service Distributor) Cat