< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine G3600 A4 menyediakan berbagai macam opsi daya untuk disesuaikan dengan aplikasi kompresi gas Anda. Engine G3600 A4 menawarkan waktu kerja terpanjang di industri dan interval operasi yang panjang antar-overhaul. Operator yang menggunakan engine G3600 A4 dalam armadanya menikmati waktu henti tak terjadwal yang hampir nol, daya yang tepat bagi aplikasinya, biaya pengoperasian terendah, dan kepatuhan emisi. Aplikasi yang ideal untuk engine G3600 A4 mencakup stasiun pengumpul terpusat, pemrosesan gas, transmisi, dan aplikasi penyimpanan. Engine gas Cat G3608 A4 dengan peringkat: 1864-1995 bkW (2500-2675 bhp) @ 1000 rpm. Sesuai persyaratan lokasi NSPS.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Minimum 2500.0 bhp 1864.0 bkW Less
Peringkat Maksimum 2675.0 bhp 1995.0 bkW Less
Emisi Sesuai Persyaratan Lokasi NSPS Sesuai Persyaratan Lokasi NSPS Less
Kapasitas Silinder 10350.0 in3 169.6 l Less
Rasio Kompresi 9,2:1 9,2:1 Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Gigi Flywheel 255 255 Less
Bobot (kering) 46500.0 lb 21092.0 kg Less
Interval Penggantian Oli 5000 jam 5000 jam Less
Pengapian, Perlindungan ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less
Langkah 11.8 in. 300.0 mm Less
Diameter 11.8 in. 300.0 mm Less

Kapasitas untuk Cairan

Sistem Pendinginan 140.0 Gal-AS. 530.0 l Less
Sistem Oli Pelumasan (pengisian ulang) 241.0 Gal-AS. 912.0 l Less

Desain Engine

- Daya terdepan di industri dengan kemampuan peringkat berbasis ambien - Sistem kontrol engine ADEM A4 menawarkan kontrol, monitoring, dan perlindungan engine sekaligus menjaga tingkat emisi. - Toleransi bahan bakar terluas dalam industri untuk fleksibilitas aplikasi - keandalan dan ketahanan yang terbukti dengan biaya kepemilikan dan pengoperasian yang paling rendah - Termostat dipasang di pabrik

Emisi

Memenuhi standar emisi EPA Spark Ignited Stationary NSPS Emissions AS untuk 2010 dengan penggunaan katalis oksidasi

Teknologi Engine Pembakaran yang Efisien

Engine pembakaran yang efisien beroperasi dengan banyak udara berlebih. Udara berlebih menyerap panas selama pembakaran, mengurangi temperatur pembakaran dan tekanan, dan sangat mengurangi tingkat NOx. Desain pembakaran yang efisien juga menawarkan umur komponen yang lebih panjang dan konsumsi bahan bakar yang mengagumkan.

Kemudahan Pengoperasian

- Bak penampung dengan kekuatan tinggi dan rel untuk pemasangan dan stabilitas yang ideal - Penutup sisi pada blok memungkinkan inspeksi komponen internal

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem manajemen engine ADEM A4 menggunakan kontrol kecepatan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan kontrol pengapian/peledakan dalam sistem manajemen engine lengkap. ADEM A4 telah menyempurnakan: antarmuka pengguna, sistem tampilan, kontrol shutdown, dan diagnostik sistem.

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang pabrik mengurangi waktu pengemasan.

Pengujian

Setiap genset Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikan kinerja engine yang tepat.

Gas Engine Rating Pro

GERP adalah program berbasis PC yang dirancang guna menghadirkan kemampuan kinerja lokasi bagi engine gas alam Cat®untuk industri kompresi gas. GERP menyediakan data engine untuk ketinggian lokasi Anda, temperatur ambien,bahan bakar, penolakan panas cairan pendingin engine, data kinerja, gambar pemasangan, lembar spesifikasi, dan kurva pompa.

Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Dealer Cat Global

Lebih dari 2200 outlet dealer Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek engine minyak bumi Anda Garansi suku cadang Cat dan tenaga kerja Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan: - Kondisi komponen engine internal - Adanya cairan yang tidak diinginkan - Adanya produk sampingan pembakaran - Interval penggantian oli spesifik lokasi

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Produksi engine gas alam selama lebih dari 80 tahun Dimilikinya proses manufaktur ini memungkinkan Caterpillar memproduksi produk yang andal dan berkualitas tinggi - Mencetak blok engine, head, liner silinder, dan rumah flywheel - Memproduksi komponen penting alat berat - Merakit engine lengkap

G3608 A4 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner — tugas standar
  • Adaptor udara masuk

Sistem Kontrol
  • Sistem kontrol A4 — menyediakan pengaturan elektronik yang terintegrasi dengan kontrol rasio udara/bahan bakar dan kontrol pewaktuan pengapian silinder individual

Sistem Pendinginan
  • Pompa mantel air
  • Termostat dan rumah mantel air
  • Pompa aftercooler/oil cooler
  • Termostat dan rumah aftercooler/oil cooler
  • Aftercooler dua tahap
  • Koneksi heater mantel air
  • Koneksi ANSI Standar

Sistem Buang
  • Manifold buang dibungkus kering
  • Adaptor saluran keluar vertikal

Flywheel & Rumah Flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar
  • Katup masuk gas -- dengan tekanan pasokan bahan bakar yang dikontrol secara elektronik

Sistem Pengapian
  • Sistem kontrol A4 -- mendeteksi detonasi silinder individual dan mengontrol pewaktuan silinder individual

Sistem Pelumasan
  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli
  • Katup kuras bak penampung oli

Sistem Pemasangan
  • Kaki pemasangan engine (total enam)

Sistem Perlindungan
  • Sistem pematian elektronik dengan siklus pembersihan
  • Relief valve ledakan karter
  • Katup pematian gas

Sistem Start
  • Sistem start udara

Umum
  • Cat — Cat yellow
  • Peredam getaran

G3608 A4 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner tugas berat — dengan precleaner
  • Air cleaner tugas berat dengan pelindung hujan

Sistem Pengisian Daya
  • Alternator pengisian daya

Sistem Kontrol
  • Perangkat lunak sistem kontrol khusus — tersedia untuk peringkat non-standar, dapat diprogram di lapangan dengan memori flash

Sistem Pendinginan
  • Tangki ekspansi
  • Koneksi fleksibel
  • Pemanas mantel air

Sistem Buang
  • Adaptor bellow fleksibel
  • Expander buang
  • Flensa las

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar
  • Regulator tekanan gas
  • Koneksi fleksibel

Instrumentasi
  • Panel tampilan LCD
  • Layar Berwarna HMI
  • Monitoring data dan kontrol kecepatan jarak jauh
  • Kompatibel dengan Cat Electronic Technician (ET) dan Data View
  • Dilengkapi Modbus dan Ethernet

Sistem Pelumasan
  • Pralumas yang digerakkan udara atau motor elektrik
  • Filter oli dupleks

Sistem Pemasangan
  • Pelat dudukan (set berisi enam)

Power Take-Off
  • Poros stub depan

Sistem Start
  • Katup pengurang tekanan udara

Umum
  • Perangkat pembatas engine
  • Peredam getaran ganda dengan pelindung