< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Pengeboran minyak dan gas merupakan tugas kompleks yang memerlukan peralatan pembangkit daya khusus. Genset Cat 3500 dirancang khusus untuk operasi pengeboran pada rig AC listrik. Genset ini dipadukan dengan pengalaman platform 3500 di lapangan selama puluhan tahun dengan alat elektronik terkini guna memastikan kinerja tertinggi, emisi rendah, dan antarmuka operator sederhana.Engine Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia untuk mendukung operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.Genset pengeboran tanah 3512C. Peringkat: 1045 ekW (1492 kVA) @ 60 Hz (1200 rpm). Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS. Siap menggunakan Fleksibilitas EPA AS, dan untuk wilayah dengan dan tanpa regulasi lainnya.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Minimum 1045.0 ekW 1045.0 ekW Less
Peringkat Maksimum 1045.0 ekW 1045.0 ekW Less
Emisi AS Non Jalan Tier 2 AS AS Non Jalan Tier 2 AS Less
Kontrol dan Perlindungan Engine ADEM A3 ADEM A3 Less
Genset SR4B SR4B Less
Tegangan 600 600 Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Diameter 6.69 in 170.0 mm Less
Langkah 7.48 in 190.0 mm Less
Kapasitas Silinder 3158.0 in3 52.0 L Less
Sistem Bahan Bakar. EUI EUI Less
Interval Penggantian Oli 500.0 hr 500.0 hr Less
Bobot 31864.0 lb 14453.0 kg Less
Kontrol Genset EMCP 4.3 EMCP 4.3 Less

Dimensi

Lebar 91.2 in 2318.0 mm Less
Panjang 238.2 in 6051.0 mm Less
Tinggi 104.7 in 2659.0 mm Less

Kapasitas untuk Cairan

Sistem Oli Pelumasan (Pengisian Ulang) 84.0 Gal-AS. 318.0 L Less
Sistem Pendinginan (Engine) 41.0 Gal-AS. 157.0 L Less

Desain Produk

- Dikembangkan secara khusus untuk memenuhi permintaan aplikasi minyak dan gas- Alat elektronik terkini untuk keselamatan, kinerja,dan antarmuka pengguna yang ditingkatkan- Keandalan dan ketahanan yang telah terbukti- Desain dasar yang kokoh untuk ketahanan tinggi dan ideal untukoperasi pemuatan/pembongkaran- Kerapatan daya terdepan di pasar- Sistem pendinginan yang kokoh dan ukuran besar untuk kemampuan ambien50 °C pada daya tetapan- Masa pakai hingga overhaul yang lama dalam aplikasi tambang minyak- Komponen engine inti dirancang untuk rekondisidan penggunaan ulang pada overhaul

Kemudahan Pemasangan

- Konfigurasi pemasangan alas luar-dalam memudahkan integrasirig- Ragam attachment yang luas memfasilitasifleksibilitaskonfigurasi - Dudukan generator dengan tiga titik alas mempertahankandesain pabrik- Titik pengangkatan tunggal memudahkan pemasangan

Keselamatan

- Tombol tekan E-stop pada panel instrumen- Tersedia relief valve penutup udara dan peredam ledakan- Alarm, derasi, dan titik pengaturan pematian yang dapat dikonfigurasi- Tersedia alarm, input, dan output ekstra

Pengujian

- Setiap genset Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikankinerja engine yang tepat.- Konfigurasi standar dirakit, diuji, dandivalidasi sebagai paket untuk memastikan kinerja, keandalandan ketahanan.

Paket Khusus

Untuk semua aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan proyek Anda dengan genset pabrik khusus dan paket mekanis. Engine, generator, kontrol, radiator, dan transmisi CAT dapat dirancang secara khusus dan disesuaikan melalui kerjasama dengan dealer lokal kami untuk menciptakan solusi yang unik. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.

Paket Khusus

Untuk semua aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan proyek Anda dengan genset pabrik khusus dan paket mekanis. Engine, generator, kontrol, radiator, dan transmisi CAT dapat dirancang secara khusus dan disesuaikan melalui kerjasama dengan dealer lokal kami untuk menciptakan solusi yang unik. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.

Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiapaspek produk minyak bumi Cat Anda- Ketersediaan, servis, dan garansi Caterpillar- Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelumrusak-Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Andadengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan:• Kondisi komponen engine internal• Adanya cairan yang tidak diinginkan• Adanya produk sampingan pembakaran• Interval penggantian oli spesifik lokasi

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Kepemilikan proses manufaktur ini memungkinkanCaterpillar memproduksi produk yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi.

3512C Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Inti aftercooler tahan korosi
  • Pemutusan saluran masuk udara
  • Air cleaner tugas reguler

Sistem Kontrol
  • ECU ADEM A3, dipasang di sisi kiri
  • Kontrol rak langsung 0-200 mADC, koneksi dan kontrol heater ruangan dan heater mantel air

Sistem Pendinginan
  • Radiator yang dipasok Caterpillar, rasio0,627 tipe stack 46/CVS, termasuk kipas blower, penggerak kipas, puli, pelindung sabuk,sensor tingkat cairan pendingin, regulator, dan cooler bahan bakar
  • Sirkuit dengan aftercooler terpisah
  • Termostat mantel air yang dikendalikan saluran keluar
  • Pompa mantel air — digerakkan roda-gigi
  • Saluran keluar ganda
  • Pompa air aftercooler — digerakkan roda gigi
  • Termostat air aftercooler

Sistem Buang
  • Manifold buang kering
  • Turbocharger ganda, bearing berpendingin air

Flywheel dan Rumah
  • SAE No. 00 flywheel
  • SAE No. 00 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar.
  • Filter bahan bakar simpleks (kiri) dengan pompa priming (kiri)
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Saluran balik bahan bakar dengan koneksi fleksibel
  • Injektor unit elektronik

Attachment Generator
  • Kotak terminal minyak bumi yang dipasang di barel dengan filter udara dansakelar diferensial tekanan

Instrumentasi
  • Tombol penghenti darurat
  • Pengukur analog:
  • Konektor port servis
  • Blok terminal koneksi pelanggan

Panel Kontrol EMCP 4.3
  • Tampilan Grafis 140 mm (5,5 in.)
  • Komunikasi
  • Kontrol
  • Perlindungan Genset
  • Output
  • Input
  • Fitur Lainnya

Sistem Pelumasan
  • Breather karter
  • Oil cooler
  • Bak penampung oli dangkal
  • Ekstensi saluran pembuangan oli, koneksi betina NPT 2 in.
  • Filter oli simpleks

Sistem Pemasangan
  • Tabung dengan panjang 4,19 m (165 in.), tinggi 412 mm (16.2 in.), lebar 1,18 m (50,5 in.)

Sistem Perlindungan
  • Alarm, penurunan daya, dan pematian engine dalam operasi abnormal

Sistem Start
  • Motor starter udara TDI, Kanan — 1034 kPa (150 psi)

Umum
  • Cat - Caterpillar yellow

* Menandakan opsi yang termasuk dalam konfigurasi standar

3512C Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner tugas berat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh — segi empat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh — bulat

Sistem Kontrol
  • Opsi kontrol engine:
  • Pengatur pembagian beban, 2301 A

Sistem Pendinginan
  • Opsi radiator:
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Kondisioner cairan pendingin
  • Opsi koneksi sistem pendinginan (untuk digunakan dengan radiator yang disediakanpelanggan):
  • Penggerak kipas dan pelindung sabuk (untuk digunakan dengan radiator jarak jauh dan yang disediakanpelanggan)
  • Opsi puli kipas (untuk digunakan dengan radiator yang disediakan pelanggan):

Sistem Buang
  • Pengembang saluran gas buang 297 mm hingga 340 mm (11,7 in. hingga 13,4 in.)
  • Fitting fleksibel, 356 mm (14 in.)
  • Elbow, 305 mm (12 in.)
  • Muffler, 356 mm (14 in.), penangkap percikan, termasuk flensapendamping, kotak pembersihan, dan kotak percikan
  • Muffler, 305 mm (12 in.), penangkap percikan, termasuk flensapendamping, kotak pembersihan, dan kotak percikan

Sistem Bahan Bakar.
  • Bahan bakar khusus
  • Filter bahan bakar primer
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air

Attachment Generator
  • Kotak terminal minyak bumi yang dipasang di barel
  • Transformer arus (3)
  • Kotak akses kabel

Instrumentasi
  • Modul komunikasi PL1000T
  • Modul komunikasi PL1000E
  • Termokopel dipasang, satu per silinder

Sistem Pelumasan
  • Filter oli khusus
  • Filter oli sentrifugal yang dipasang di kanan
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 jam
  • Pembuangan asap karter
  • Regulator tingkat oli

Sistem Pemasangan
  • Alas bagian dalam khusus
  • Alas bagian luar khusus
  • Penopang isolator paket (3), untuk memasang alas bagian dalam padaalas yang disediakan pelanggan

Power Take-off
  • Alternator, 24 V, 68 A

Sistem Perlindungan
  • Relief valve eksplosi (3)
  • Sakelar detektor partikel logam
  • Detektor partikel logam dengan annunciator

Sistem Start
  • Motor starter khusus
  • Regulator tekanan udara

Umum
  • Kelompok penghalang engine yang dipasang di kiri
  • Heater mantel air, diakui UL, 120-240 V, fasetunggal, 6 kW, dipasang di kiri dan kanan
  • Heater mantel air, diakui UL, 120-480V, fasetunggal, 12 kW, dipasang di kiri dan kanan
  • Saluran heater mantel air