< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Pengeboran minyak dan gas merupakan tugas kompleks yang memerlukan peralatan pembangkit daya khusus. Genset Cat 3500 dirancang khusus untuk operasi pengeboran pada rig AC listrik. Genset ini dipadukan dengan pengalaman puluhan tahun platform 3500 di lapangan dengan teknologi alat elektronik guna memastikan kinerja tertinggi, emisi rendah, dan antarmuka operator sederhana. Genset Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi. Genset pengeboran tanah 3508B. Peringkat: 835 ekW (1194 kVA) @ 50 Hz (1500 rpm). Tanpa sertifikasi emisi, tersedia untuk area tanpa regulasi.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Minimum 835.0 ekW 835.0 ekW Less
Peringkat Maksimum 835.0 ekW 835.0 ekW Less
Emisi Non-sertifikasi Non-sertifikasi Less
Kontrol dan Perlindungan Engine ADEM A3 ADEM A3 Less
Generator SR4B SR4B Less
Tegangan 600 600 Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Diameter 6.69 in. 170.0 mm Less
Langkah 7.48 in. 190.0 mm Less
Kapasitas Silinder 2111.0 in3 34.5 l Less
Sistem Bahan Bakar EUI EUI Less
Interval Penggantian Oli 500.0 jam 500.0 jam Less
Bobot 33846.0 lb 15352.0 kg Less

Dimensi

Lebar 91.3 in. 2319.0 mm Less
Panjang 196.3 in. 4986.0 mm Less
Tinggi 102.2 in. 1596.0 mm Less

Kapasitas untuk Cairan

Sistem Oli Pelumasan (Pengisian Ulang) 60.0 Gal-AS. 227.1 l Less
Sistem Pendinginan (Engine) 27.0 Gal-AS. 103.0 l Less

Desain Produk

- Dikembangkan secara khusus untuk memenuhi permintaan aplikasi minyak dan gas - Keandalan dan ketahanan yang telah terbukti - Desain diesel yang kuat untuk ketahanan yang lebih lama dan biaya kepemilikan dan pengoperasian yang lebih rendah - Kerapatan daya yang terkemuka di pasar - Dirancang untuk digunakan di lingkungan ladang minyak, termasuk dalam aplikasi ambien tinggi dan di ketinggian - Usia overhaul yang panjang telah teruji dalam aplikasi ladang minyak - Komponen mesin inti dirancang untuk direkondisi dan digunakan kembali pada overhaul

Kemudahan Pemasangan

- Konfigurasi pemasangan alas luar-dalam memudahkan integrasi rig - Ragam attachment yang luas memfasilitasi fleksibilitas konfigurasi - Dudukan generator dengan tiga titik alas mempertahankan desain pabrik - Titik pengangkatan tunggal memudahkan pemasangan

Manajemen Engine Digital Canggih

- Sistem manajemen engine ADEM A3 menyediakan kontrol, monitoring, dan perlindungan.

Keselamatan

- Tombol tekan E-stop pada panel instrumen - Tersedia relief valve penutup udara dan peredam ledakan - Alarm, derasi, dan titik pengaturan pematian yang dapat dikonfigurasi- Tersedia alarm, input, dan output ekstra

Paket Khusus

Untuk semua aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan proyek Anda dengan genset pabrik khusus dan paket mekanis. Engine, generator, kontrol, radiator, dan transmisi CAT dapat dirancang secara khusus dan disesuaikan melalui kerjasama dengan dealer lokal kami untuk menciptakan solusi yang unik. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.

Pengujian

- Setiap genset Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikan kinerja engine yang tepat. - Genset dirakit, diuji, dan divalidasi sebagai satu paket untuk memastikan kinerja, keandalan, dan ketahanan.

Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek produk minyak bumi Cat Anda - Ketersediaan, servis, dan garansi Caterpillar - Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak - Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan: • Kondisi komponen engine internal • Adanya cairan yang tidak diinginkan • Adanya produk sampingan pembakaran• Interval penggantian oli spesifik lokasi

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Kepemilikan proses manufaktur ini memungkinkan Caterpillar memproduksi produk yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi.

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.

Paket Khusus

Untuk semua aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan proyek Anda dengan genset pabrik khusus dan paket mekanis. Engine, generator, kontrol, radiator, dan transmisi CAT dapat dirancang secara khusus dan disesuaikan melalui kerjasama dengan dealer lokal kami untuk menciptakan solusi yang unik. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.

3508B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Inti aftercooler tahan korosi
  • Air cleaner tugas reguler
  • Indikator servis

Sistem Kontrol
  • ECU ADEM A3, dipasang di sisi kiri

Sistem Pendinginan
  • Sirkuit dengan aftercooler terpisah
  • Termostat mantel air yang dikendalikan saluran keluar
  • Pompa mantel air - berpenggerak roda-gigi
  • Saluran keluar ganda
  • Pompa air aftercooler - berpenggerak roda gigi
  • Termostat air aftercooler

Sistem Buang
  • Manifold buang kering
  • Turbocharger ganda, bearing berpendingin air
  • Fitting fleksibel buang, adaptor, dan flensa

Flywheel dan Rumah
  • SAE No. 00 flywheel
  • SAE No. 00 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar simpleks (kiri) dengan pompa priming (kiri)
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Injektor unit elektronik

Generator
  • Generator SR4B
  • Bearing ganda, tersambung tertutup
  • Kumparan bentuk, isolasi kelas H, kenaikan temperatur 80/40
  • Eksitasi magnet permanen

Instrumentasi
  • Tombol penghenti darurat
  • Konektor port servis
  • Blok terminal koneksi pelanggan
  • Panel instrumen elektronik
  • Pengukur instrumen analog:
  • Bacaan tampilan digital:

Sistem Pelumasan
  • Breather karter
  • Oil cooler
  • Filter oli simpleks
  • Bak penampung oli dangkal
  • Ekstensi saluran pembuangan oli, koneksi betina NPT 2 in.

Sistem Pemasangan
  • Alas ladang minyak, panjang 7,85 m (25 ft 9 in.). Rangka dasar dalam rig darat tugas berat — pemasangan tiga titik ke alas ladang minyak

Power take-off
  • Penggerak aksesori

Sistem Perlindungan
  • Alarm, penurunan daya, dan pematian engine dalam operasi abnormal

Sistem Start
  • Motor starter udara
  • Peredam suara udara

Umum
  • Cat - Caterpillar yellow
  • Peredam getaran dan pelindung
  • Lubang pengangkatan
  • Tersedia dua pengangkat dan kabel

3508B Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner tugas berat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh

Sistem Kontrol
  • Pengatur pembagian beban, 2301 A
  • Modul pembagi beban
  • Konversi pengatur ke kontrol rak langsung 0-200 mA

Sistem Pendinginan
  • Radiator, radiator inti konvensional hitam mengkilap. Termasuk radiator, kipas blower, penggerak kipas, puli kipas, pelindung sabuk, pelindung radiator, tutup, pengukur sakelar level air, sensor tingkat cairan pendingin

Sistem Buang
  • Elbow buang
  • Muffler buang

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar primer

Generator dan Attachment
  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Transformer arus dan potensial
  • Filter udara
  • Kotak akses kabel
  • RTD Bearing

Instrumentasi
  • Perangkat manajemen pelanggan
  • Pengukur dan panel instrumentasi
  • Sakelar dan kontaktor

Sistem Pelumasan
  • Pembuangan asap karter
  • Aksesori bak penampung oli

Sistem Pemasangan
  • Alas

Power Take-off
  • Puli crankshaft
  • Poros stub depan
  • Alternator pengisian daya

Sistem Perlindungan
  • Relief valve eksplosi (3)
  • Pematian
  • Sakelar dan kontaktor

Sistem Start
  • Starter udara manual
  • Regulator tekanan udara

Umum
  • Grup pembatas engine
  • Pemanas mantel air