< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine Cat 3508C menetapkan standar dalam industri pengeboran. Selama bertahun-tahun, 3500 telah menjadi pilihan yang disukai pengebor karena kinerja tinggi, ketahanan, dan keandalannya di ladang minyak dengan tetap mempertahankan emisi yang rendah.Aplikasi yang ideal untuk engine 3508C adalah penggerak mekanis untuk rig pengeboran tanah.Engine Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia untuk menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.Engine 3508C, dengan peringkat: 671 bkW (900 bhp) @ 1200 rpm memenuhi standar emisi setara EPA Non-jalan Tier 2 dan CARB Tier 2 AS. Unit ini tersedia dengan menggunakan Fleksibilitas EPA AS dan UE, dan untuk wilayah dengan dan tanpa regulasi lainnya.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Minimum 900.0 bhp 671.0 bkW Less
Peringkat Maksimum 900.0 bhp 671.0 bkW Less
Emisi EPA EPA Non-jalan Tier 2 EPA EPA Non-jalan Tier 2 Less
Kecepatan Tetapan 1200.0 rpm 1200.0 rpm Less
Diameter 6.69 in. 170.0 mm Less
Langkah 7.48 in. 190.0 mm Less
Kapasitas Silinder 2111.0 in3 34.5 l Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Pengatur dan Perlindungan ADEM A3 ADEM A3 Less
Bobot Engine, kering bersih 10101.0 lb 4582.0 kg Less
Interval Penggantian Oli 500 500 Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 00 SAE No. 00 Less
Gigi Flywheel 183 183 Less

Kapasitas untuk Cairan

Sistem Pendinginan Minimum (hanya engine) 27.2 Gal-AS. 103.0 l Less

Dimensi

Panjang 84.1 in. 2136.0 mm Less
Lebar 67.0 in. 1702.0 mm Less
Tinggi 79.7 in. 2024.0 mm Less

Desain Produk

- Dikembangkan secara khusus untuk memenuhi permintaan aplikasi minyak dan gas- Keandalan dan ketahanan yang telah terbukti- Desain diesel yang kuat untuk ketahanan yang lebih lama dan biaya kepemilikan dan pengoperasian yang lebih rendah- Kurva torsi yang lebar yang dioptimalkan untuk aplikasi penggerak mekanis minyak bumi- Kerapatan daya yang terkemuka di pasar- Dirancang untuk digunakan di lingkungan ladang minyak, termasuk dalam aplikasi ambien tinggi dan di ketinggian- Usia overhaul yang panjang telah teruji dalam aplikasi ladang minyak- Komponen mesin inti dirancang untuk direkondisi dan digunakan kembali pada overhaul

Kemudahan Pemasangan

- Konfigurasi pemasangan alas luar-dalam memudahkan integrasi rig - Ragam attachment yang luas memfasilitasi fleksibilitas konfigurasi - Dudukan generator dengan tiga titik alas mempertahankan desain pabrik - Titik pengangkatan tunggal memudahkan pemasangan

Manajemen Engine Digital Canggih

- Sistem manajemen engine ADEM A3 menyediakan kontrol, monitoring, dan perlindungan.

Keselamatan

- Tombol tekan E-stop pada panel instrumen - Tersedia relief valve penutup udara dan peredam ledakan - Alarm, derasi, dan titik pengaturan pematian yang dapat dikonfigurasi- Tersedia alarm, input, dan output ekstra

Paket Khusus

Untuk semua aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan proyek Anda dengan genset pabrik khusus dan paket mekanis. Engine, generator, kontrol, radiator, dan transmisi CAT dapat dirancang secara khusus dan disesuaikan melalui kerjasama dengan dealer lokal kami untuk menciptakan solusi yang unik. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.

Pengujian

Setiap engine Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikan kinerja engine yang tepat.

Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek produk minyak bumi Cat Anda- Ketersediaan, servis, dan garansi Caterpillar- Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak-Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan:• Kondisi komponen engine internal• Adanya cairan yang tidak diinginkan• Adanya produk sampingan pembakaran• Interval penggantian oli spesifik lokasi

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Kepemilikan proses manufaktur memungkinkan Caterpillar memproduksi produk yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com

3508C Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Inti sirkuit aftercooler terpisah — berpelapis tahan korosi (sisiudara), air cleaner (elemen tunggal dengan indikator servis)
  • Turbocharger ganda dipasang di belakang

Sistem Kontrol
  • ADEM A3 ECU — Kiri
  • Sistem bahan bakar injektor bahan bakar elektronik (daya DC 10 amp diperlukan untukmenggerakkan unit kontrol engine elektronik)

Sistem Pendinginan
  • Koneksi konverter torsi
  • Termostat dan rumah, pompa mantel air, berpenggerak roda gigisentrifugal
  • Koneksi untuk pendingin radiator
  • Saluran keluar ganda: OD 88,9 mm koneksi selang elbow (3,5 in.)
  • Sirkuit Aftercooler Terpisah (SCAC, Separate Circuit Aftercooler)

Sistem Buang
  • Manifold buang — kering, bellow baja antikarat
  • Turbocharger ganda dengan bearing berpendingin air
  • Saluran keluar gas buang: ID 292 mm (11,5 in.), dia. 12-10,5 mm lubang EQ SP,dia. lubang baut 376 mm

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • Flywheel, SAE No. 0 — gigi 151
  • Rumah flywheel — SAE No. 0

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar primer
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar — tipe spin-on kanan
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Unit injektor yang dikendalikan secara elektronik

Instrumentasi
  • Panel instrumen elektronik
  • Bacaan instrumentasi:

Sistem Pelumasan
  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Pengisi dan dipstick oli — kanan
  • Pompa oli
  • Filter oli — tipe spin-on kanan
  • Bak penampung oli wadah belakang, interval penggantian 250 jam
  • Katup penguras bak penampung oli — koneksi betina NPT 3/4"

Sistem Pemasangan
  • Rel — dudukan, tipe lantai

Power Take-Off
  • Rumah depan — dua sisi

Sistem Perlindungan
  • Sistem ADEM A3 ECU menyediakan strategi penurunan daya engineyang dapat diprogram pengguna untuk melindungi dari kondisi operasiyang merugikan
  • Input logika penghenti darurat disediakan di koneksi antarmukapelanggan 40 pin
  • Pemutusan saluran masuk udara

Umum
  • Cat — Cat yellow
  • Peredam getaran dan pelindung
  • Lubang pengangkatan
  • TANAH Seri B

3508C Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner dan dudukan air cleaner
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh
  • Heater udara masuk

Sistem Pengisian Daya
  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya

Sistem Kontrol
  • Kontrol throttle kecepatan lokal
  • Sensor posisi throttle
  • Modul berbagi beban
  • Konversi pengatur

Sistem Pendinginan
  • Radiator inti lipat hitam mengkilap
  • Konversi regulator cairan pendingin
  • Pelindung sabuk dan pelindung radiator
  • Kipas blower
  • Tutup radiator
  • Penggerak kipas dan puli kipas
  • Pengukur sakelar level air
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Kondisioner cairan pendingin
  • Tangki ekspansi
  • Konversi pendingin heat exchanger
  • Pompa air bantu
  • Separator udara

Sistem Buang
  • Fitting buang fleksibel
  • Elbow dan flensa
  • Flensa dan adaptor saluran gas buang
  • Manifold dan muffler

Sistem Bahan Bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Cooler bahan bakar
  • Separator air/bahan bakar
  • Sakelar ketinggian bahan bakar

Instrumentasi
  • Perangkat manajemen pelanggan
  • Tampilan panel jarak jauh dan tampilan temperatur silinder jarak jauh
  • Sakelar dan kontaktor
  • Pengukur dan panel instrumen

Sistem Pelumasan
  • Pembuangan asap
  • Bak penampung oli
  • Opsi pralumas
  • Wadah pompa
  • Filter-filter Oli

Sistem Pemasangan
  • Isolator getaran

Power Take-Off
  • Rumah depan
  • Kopling sambungan fleksibel
  • Hub kopling sambungan
  • Penggerak aksesori depan
  • Poros penggerak bantu
  • Puli penggerak bantu
  • Poros stub depan
  • Pelepasan pelindung peredam
  • Puli
  • Poros stub flywheel

Sistem Perlindungan
  • Pematian
  • Sakelar dan kontaktor
  • Relief valve eksplosi
  • Sensor
  • Monitor tekanan oli
  • Kontrol pematian
  • Perlindungan terhadap korosi

Kit Suku Cadang

Sistem Start
  • Motor starter udara — elektrik
  • Regulator tekanan udara
  • Peredam suara udara
  • Kontrol starter udara — manual, elektrik
  • Starter redundan
  • Alat bantu start
  • Set baterai – 24 V
  • Kabel baterai dan rak baterai