< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine Cat 3512 menetapkan standar dalam industri pengeboran. Selama bertahun-tahun, 3500 telah menjadi pilihan yang disukai pengebor karena kinerja tinggi, ketahanan, dan keandalannya di ladang minyak.Aplikasi yang ideal untuk engine 3512 adalah penggerak mekanis untuk rig pengeboran tanah.Engine Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia untuk menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.Engine 3512, dengan peringkat: 761-1342 bkW (1020-1800 bhp) @ 1200-1900 rpm. Tanpa sertifikasi emisi, tersedia untuk area tanpa regulasi.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Minimum 1020.0 bhp 761.0 bkW Less
Peringkat Maksimum 1800.0 bhp 1342.0 bkW Less
Emisi Non-sertifikasi Non-sertifikasi Less
Kecepatan Tetapan 1800.0 rpm 1200.0 rpm Less
Diameter 6.69 in. 170.0 mm Less
Langkah 7.48 in. 190.0 mm Less
Kapasitas Silinder 3158.0 in3 52.0 l Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Pengatur dan Perlindungan W3161 W3161 Less
Bobot Engine, kering bersih 11462.0 lb 5204.0 kg Less
Interval Penggantian Oli 500 500 Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 00 SAE No. 00 Less
Gigi Flywheel 183 183 Less

Kapasitas untuk Cairan

Sistem Pendinginan Minimum (hanya engine) 41.0 Gal-AS. 157.0 l Less

Dimensi

Panjang 105.3 in. 2675.0 mm Less
Lebar 67.0 in. 1702.0 mm Less
Tinggi 67.7 in. 1720.0 mm Less

Desain Produk

Dikembangkan secara khusus untuk memenuhi permintaan aplikasi minyak dan gas- Keandalan dan ketahanan yang telah terbukti- Desain diesel yang kuat untuk ketahanan yang lebih lama dan biaya kepemilikan dan pengoperasian yang lebih rendah- Kerapatan daya yang terkemuka di pasar- Dirancang untuk digunakan di lingkungan ladang minyak, termasuk dalam aplikasi ambien tinggi dan di ketinggian- Usia overhaul yang panjang telah teruji dalam aplikasi ladang minyak- Komponen mesin inti dirancang untuk direkondisi dan digunakan kembali pada overhaul

Kemudahan Pemasangan

- Konfigurasi pemasangan alas luar-dalam memudahkan integrasirig- Ragam attachment yang luas memfasilitasifleksibilitaskonfigurasi - Dudukan generator dengan tiga titik alas mempertahankandesain pabrik- Titik pengangkatan tunggal memudahkan pemasangan

Kontrol dan Perlindungan Engine

- Pengatur Woodward 3161- Tombol tekan E-stop pada panel instrumen - Tersedia relief valve penutup udara dan eksplosi - Tersedia alarm, input, dan output ekstra

Paket Khusus

Untuk semua aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan proyek Anda dengan genset pabrik khusus dan paket mekanis. Engine, generator, kontrol, radiator, dan transmisi CAT dapat dirancang secara khusus dan disesuaikan melalui kerjasama dengan dealer lokal kami untuk menciptakan solusi yang unik. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.

Pengujian

- Setiap genset Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikankinerja engine yang tepat.- Genset dirakit, diuji, dandivalidasi sebagai paket untuk memastikan kinerja, keandalandan ketahanan.

Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek produk minyak bumi Cat Anda- Ketersediaan, servis, dan garansi Caterpillar- Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak- Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan:• Kondisi komponen engine internal• Adanya cairan yang tidak diinginkan• Adanya produk sampingan pembakaran• Interval penggantian oli spesifik lokasi

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Kepemilikan proses manufaktur ini memungkinkanCaterpillar memproduksi produk yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi.

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.

3512 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Inti aftercooler tahan korosi
  • Air cleaner tugas reguler
  • Indikator servis

Sistem Kontrol
  • Pengatur, Woodward 3161 — Kanan
  • Kontrol pneumatik
  • Kontrol pengatur - pengunci positif

Sistem Pendinginan
  • Termostat dan rumah (saluran keluar ganda)
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi

Sistem Buang
  • Manifold buang kering
  • Fitting fleksibel buang, adaptor, dan flensa

Flywheel dan Rumah
  • SAE No. 00 flywheel
  • SAE No. 00 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Pompa priming bahan bakar

Instrumentasi
  • Pengukur instrumen analog:

Sistem Pelumasan
  • Breather karter
  • Oil cooler
  • Filter oli
  • Bak penampung oli dangkal
  • Ekstensi saluran pembuangan oli, koneksi betina NPT 2 in.

Sistem Pemasangan
  • Rel, dudukan, tipe lantai

Power take-off
  • Penggerak aksesori
  • Rumah depan, dua sisi

Sistem Perlindungan
  • Kontrol pematian manual, kiri
  • Kotak persambungan
  • Proteksi pematian keselamatan, yang dialiri listrik untuk mematikan

Sistem Start
  • Motor starter udara
  • Peredam suara udara

Umum
  • Cat - Caterpillar yellow
  • Peredam getaran dan pelindung
  • Lubang pengangkatan

3512 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner tugas berat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh

Sistem Kontrol
  • Pengatur pembagian beban, 2301 A
  • Modul pembagi beban
  • Konversi pengatur ke kontrol rak langsung 0-200 mA
  • Kontrol throttle kecepatan lokal
  • Sensor posisi throttle

Sistem Pendinginan
  • Radiator inti lipat hitam mengkilap dan radiator intikonvensional
  • Pelindung sabuk
  • Kipas blower
  • Penggerak kipas dan puli kipas
  • Tutup radiator
  • Pengukur sakelar level air
  • Separator udara
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Koneksi

Sertifikasi Uni Eropa

Sistem Buang
  • Elbow buang
  • Muffler buang

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar primer

Generator dan Attachment
  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Transformer arus dan potensial
  • Filter udara
  • Kotak akses kabel
  • RTD Bearing

Instrumentasi
  • Perangkat manajemen pelanggan
  • Pengukur dan panel instrumentasi
  • Sakelar dan kontaktor

Sistem Pelumasan
  • Pembuangan asap karter
  • Aksesori bak penampung oli

Power Take-off
  • Puli crankshaft
  • Poros stub depan
  • Alternator pengisian daya
  • Kompresor udara

Sistem Perlindungan
  • Relief valve eksplosi (3)
  • Pematian
  • Sakelar dan kontaktor

Sistem Start
  • Starter udara manual
  • Regulator tekanan udara

Umum
  • Pelindung flywheel