C32 ACERT™

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine Cat C32 ACERT adalah solusi yang ideal untuk operasi Anda yang menantang di ladang minyak. Dengan puluhan tahun operasi di lapangan serta riset dan pengembangan yang intensif, engine Cat C32 ACERT dapat menghadirkan kinerja yang unggul dengan biaya pengoperasian dan emisi yang rendah.Inilah engine yang ideal untuk aplikasi pengeboran mekanis tanah seperti penggerak pompa lumpur.Engine Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap mendukung operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.Engine Diesel Cat C32 ACERT. Peringkat: 597-1119 bkW (800-1500 bhp) @ 1800-2100 rpm memenuhi standar emisi standar emisi setara EPA Tier 2 AS.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Minimum 800.0 bhp 597.0 bkW Less
Peringkat Maksimum 1500.0 bhp 1119.0 bkW Less
Emisi EPA EPA Non-jalan Tier 2 EPA EPA Non-jalan Tier 2 Less
Kecepatan Tetapan 2100.0 rpm 1800.0 rpm Less
Diameter 5.7 in. 145.0 mm Less
Langkah 6.4 in. 162.0 mm Less
Kapasitas Silinder 1953.0 in3 32.0 l Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Pengatur dan Perlindungan ADEM A3 ADEM A3 Less
Bobot Engine, kering bersih 5040.0 lb 2286.0 kg Less
Interval Penggantian Oli 250 250 Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 0 atau SAE No. 1 SAE No. 0 atau SAE No. 1 Less
Gigi Flywheel 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less

Kapasitas untuk Cairan

Sistem Pendinginan Minimum (hanya engine) 14.5 Gal-AS. 55.0 l Less

Dimensi

Panjang 75.5 in. 1918.0 mm Less
Lebar 85.0 in. 1473.0 mm Less
Tinggi 52.0 in. 1321.0 mm Less

Desain Engine

- Keandalan dan ketahanan teruji- Desain kekuatan diesel yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkanbiaya kepemilikan dan pengoperasian- Kisaran kecepatan operasi lebar.- Kerapatan daya tinggi — engine yang ringan untuk aplikasi yang sensitif terhadap bobot- Opsi penggerak PTO menyediakan akses yang fleksibel menuju dayacadangan untuk pompa dan kebutuhan lain

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem manajemen engine ADEM A4 mengintegrasikan kontrolkecepatan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan kontrolpengapian/peledakan ke dalam sistem manajemen engine lengkapdengan pengapian digital, perlindungan, danmonitoring engine.

Transmisi

Caterpillar memiliki jajaran lengkappaket transmisi engine yang dapat sepenuhnya terintegrasi dengan gandar,hidraulik, dan antarmuka operator. Transmisi Cat®memfasilitasi operasikontinu dengan beban penuh, pemindahan gigi yang mulus pada kecepatan berapa pun,dan waktu kerja maksimum, dengan ketahanan tiada banding danperawatan yang mudah

Paket Khusus

Untuk segala aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhikebutuhan Anda dengan tepat melalui paket yang disesuaikan dari pabrik. Engine Cat, generator, penutup, kontrol, radiator,transmisi — apa pun yang diperlukan proyek Anda —dapat dirancang khusus serta disesuaikan untuk menghadirkan solusisatu-satunya. Paket khusus didukung secara global dandijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang pabrikmengurangi waktu pengemasan

Pengujian

Setiap genset Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikankinerja engine yang tepat.

Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Dealer Cat Global

Lebih dari 2200 outlet dealerTeknisi dealer terlatih Cat melayani setiapaspek engine minyak bumi AndaGaransi suku cadang Cat dan tenaga kerjaTersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusakProgram S•O•SSMmenyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Andadengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan:- Kondisi komponen engine internal- Adanya cairan yang tidak diinginkan- Adanya produk sampingan pembakaran- Interval penggantian oli spesifik lokasi

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Dimilikinya proses manufaktur ini memungkinkanCaterpillar memproduksi produk yang andal dan berkualitas tinggi.- Mencetak blok engine, head, liner silinder, dan rumahflywheel- Memproduksi komponen penting alat berat- Merakit engine lengkap

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com

C32 ACERT™ Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Quad turbocharger — saluran gas buang 3 silinder ke masing-masing turbo
  • Koneksi yang dikonfigurasi untuk ATAAC (Air-to-Air-Aftercooled)atau heat exchanger jarak jauh

Sistem Kontrol
  • Modul kontrol elektronik ADEM A4
  • Pengaturan elektronik, kontrol kecepatan PTO
  • Peringkat yang dapat diprogram pelanggan
  • Strategi starter mode dingin
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi temperatur bahan bakar otomatis
  • Idle rendah dan tinggi, serta bataskecepatan engine atas dapat diprogram
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Sistem monitoring engine
  • Siaran SAE J1939 (status diagnostik dan engine)

Sistem Pendinginan
  • Pompa mantel air sentrifugal berpenggerak roda-gigi — kanan
  • Termostat dan rumah terintegrasi
  • Oil cooler engine
  • Oil cooler transmisi terpasang opsional

Sistem Buang
  • Manifold buang — kering
  • Dua saluran keluar gas buang vertikal (depan dan belakang)

Sistem Bahan Bakar
  • MEUI
  • Pompa priming bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Filter bahan bakar primer dan sekunder — dikonfigurasi di kanan untukpemasangan jarak jauh (dipasang di kanan pada pelat pengiriman)

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • SAE No. 0 atau SAE No. 1
  • SAE No. 0 atau SAE No. 1 flywheel
  • Adaptor transmisi opsional

Sistem Pelumasan
  • Breather karter
  • Filter oil — standar kanan, opsional kiri atau servispemasangan jarak jauh
  • Pengukur level oli — standar kanan, opsional kiri atau servisganda
  • Pengisi oli — standar kanan, opsional kiri, atau servis ganda
  • Bak penampung oli wadah belakang, dangkal

Sistem Pemasangan
  • Penopang depan trunnion
  • Bantalan vertikal dan horizontal di rumah flywheel belakang

Sistem Perlindungan
  • Elektronik 24 V
  • Kecepatan berlebih engine dengan penutupan udara opsional denganindikator
  • Tekanan oli engine rendah
  • Pembatasan filter bahan bakar
  • Temperatur bahan bakar
  • Temperatur cairan pendingin engine tinggi
  • Temperatur cairan pendingin engine rendah

Umum
  • Peredam getaran dan pelindung opsional
  • Lubang pengangkatan
  • Konektor perkabelan pelanggan opsional
  • Konektor peralatan servis
  • Cat — Cat yellow

C32 ACERT™ Perlengkapan Opsional

Kompresor Udara

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner
  • Adaptor saluran masuk udara
  • Adaptor saluran keluar turbocharger
  • Saluran udara

Sistem Pengisian Daya
  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya
  • Dudukan alternator
  • Pemutus arus dan dudukan

Sistem Pendinginan
  • Kondisioner cairan pendingin isi kering
  • Rumah termostat
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Radiator
  • Kipas blower
  • Kipas isap
  • Adaptor kipas
  • Penggerak kipas

Emisi
  • Sertifikasi IMO

Sistem Buang
  • Elbow
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar
  • Pompa priming bahan bakar elektrik

Instrumentasi
  • Perangkat manajemen pelanggan
  • Rangkaian kabel saling terhubung
  • Pengukur dan panel instrumen

Sistem Pelumasan
  • Bak penampung oli
  • Sisi servis oli
  • Pengukur level oli
  • Filter oli
  • Oli pelumasan

Sistem Pemasangan
  • Alas baja struktural
  • Penopang engine — depan
  • Penopang engine — belakang

Power Take-Off
  • Penggerak bantu
  • Puli peredam
  • Pompa gigi hidraulik

Sistem Perlindungan
  • Pematian mekanis
  • Pemutusan solenoid

Sistem Start
  • Motor starter elektrik – 12 V, 24 V
  • Set baterai – 24 V
  • Kabel baterai
  • Rak baterai
  • Alat bantu start

Pengaturan Transmisi
  • Saluran air transmisi
  • Cooler transmisi