C32 ACERT™

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine Cat C32 ACERT adalah solusi yang ideal untuk operasi Anda yang menantang di ladang minyak. Dengan puluhan tahun operasi di lapangan serta riset dan pengembangan yang intensif, engine Cat C32 ACERT dapat menghadirkan kinerja yang unggul dengan biaya pengoperasian yang rendah serta tetap memenuhi persyaratan lingkungan yang terketat.Inilah engine yang ideal untuk aplikasi yang memerlukan sertifikasi emisi Tier 4 Final pada aplikasi pengeboran mekanis tanah seperti penggerak pompa lumpur.Engine Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap mendukung operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.Engine Diesel Cat C32 ACERT. Peringkat: 839 bkW (1125 bhp) @ 1800 rpm, dirancang untuk memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Minimum 1125.0 bhp 839.0 bkW Less
Peringkat Maksimum 1125.0 bhp 839.0 bkW Less
Emisi EPA EPA Non-jalan Tier 4 Final EPA EPA Non-jalan Tier 4 Final Less
Kecepatan Tetapan 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Diameter 5.7 in. 145.0 mm Less
Langkah 6.4 in. 162.0 mm Less
Kapasitas Silinder 1958.0 in3 32.1 l Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Pengatur dan Perlindungan ADEM A4 ADEM A4 Less
Bobot Engine, kering bersih 6107.0 lb 2770.0 kg Less
Interval Penggantian Oli 250 250 Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 0 SAE No. 0 Less
Gigi Flywheel 136 136 Less

Kapasitas untuk Cairan

Sistem Pendinginan Minimum (hanya engine) 15.9 Gal-AS. 60.0 l Less

Dimensi

Panjang 85.0 in. 2159.0 mm Less
Lebar 49.0 in. 1253.0 mm Less
Tinggi 63.0 in. 1594.0 mm Less

Emisi

- Dirancang untuk memenuhi persyaratan emisi EPA Tier 4 Final AS. - Sistem reduksi NOx pada engine dengan piston, ring, liner yang dioptimalkan, dan konfigurasi sistem bahan bakar untuk mengurangi NOx sekaligus meminimalkan pembentukan jelaga dalam silinder- Aftertreatment dilengkapi katalis oksidasi diesel- Memenuhi persyaratan emisi Tier 4 Final empat tahun lebih awal, sehingga memberikan manfaat kepada lingkungan lebih cepat dibandingkan persyaratan wajibnya.

Desain Engine

- Keandalan dan ketahanan engine dan aftertreatment yang teruji- Kisaran kecepatan operasi yang luas- Kerapatan daya yang tinggi- Opsi penggerak PTO menyediakan akses daya cadangan yang fleksibel untuk pompa dan kebutuhan lain

Biaya Total Kepemilikan Rendah

- Konsumsi bahan bakar dioptimalkan- Aftertreatment bebas perawatan

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem kontrol ADEM A4 menyediakan pengapian terpadu, pengaturan kecepatan, perlindungan, dan kontrol. ADEM A4 telah menyempurnakan: antarmuka pengguna, sistem tampilan, kontrol shutdown, dan diagnostik sistem.

Paket Khusus

Untuk segala aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan tepat melalui paket yang disesuaikan dari pabrik. Engine Cat®, generator, penutup, kontrol, radiator, transmisi, solusi aftertreatment — apa pun yang diperlukan proyek Anda — dapat dirancang khusus serta disesuaikan untuk menghadirkan solusi satu-satunya. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.

Transmisi

- Caterpillar memiliki jajaran lengkap paket transmisi engine yang dapat sepenuhnya terintegrasi dengan gandar, hidraulik, dan antarmuka operator.- C32 ACERT™ yang dioptimalkan sesuai dengan: TH48-E70

Pengujian

Setiap genset Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikan kinerja engine yang tepat.

Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Caterpillar melayani setiap aspek engine minyak bumi Anda- Garansi suku cadang Caterpillar dan tenaga kerja- Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusakProgram S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan:- Kondisi komponen engine internal- Adanya cairan yang tidak diinginkan- Adanya produk sampingan pembakaran- Interval penggantian oli spesifik lokasi

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Dimilikinya proses manufaktur ini memungkinkan Caterpillar memproduksi produk yang andal dan berkualitas tinggi.- Mencetak blok engine, head, liner silinder, dan rumah flywheel- Memproduksi komponen penting alat berat- Merakit engine lengkap

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgas.cat.com.

C32 ACERT™ Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Turbocharger ganda dipasang di samping, ATAAC

Sistem Kontrol
  • Kompensasi ketinggian otomatis; kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar; diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan; sistem monitoring dan perlindungan engine (kecepatan, temperatur, tekanan); Siaran J1939 (diagnostik, status, dan kontrol engine); kontrol elektronik ADEM A4

Sistem Pendinginan
  • Termostat dan rumah; pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal, kanan

Sistem Buang
  • Manifold buang kering, sambungan slip fit 127 mm (5 in.), katalis oksidasi diesel

Sistem Bahan Bakar
  • Sistem Injeksi Unit Elektronik Mekanik (MEUI); filter bahan bakar primer, sekunder dan tersier; pompa priming bahan bakar elektronik-terintegrasi dengan dudukan filter bahan bakar primer; pompa transfer bahan bakar

Sistem Pelumasan
  • Sistem filtrasi asap karter, dipasang di kanan; oil cooler — kanan; pengisi oli — kanan; pengukur level oli — kanan; bak penampung oli wadah belakang dangkal — 250 jam