3516B dengan Pencampuran Gas Dinamis

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Memproduksi minyak dan gas adalah tugas kompleks yang memerlukan peralatan pembangkit daya khusus. Genset Cat 3500 dengan Pencampuran Gas Dinamis menawarkan biaya kepemilikan dan pengoperasian terendah melalui penggantian diesel dengan gas yang berbiaya rendah. Genset dirancang khusus untuk ladang minyak dan dipadukan dengan pengalaman selama puluhan tahun dalam engine diesel bisa gas dengan alat elektronik terkini guna memastikan kinerja tertinggi, operasi bahan bakar ganda yang optimal, emisi rendah, dan antarmuka operator sederhana.Genset Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.Genset pengeboran tanah 3516B dengan perangkat pencampuran gas dinamis. Peringkat: 1600 ekW (2000 kVA) @ 50 Hz (1500 rpm).

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Maksimum 1600 ekW (2000 kVA) 1600 ekW (2000 kVA) Less
Peringkat minimum 1600 ekW (2000 kVA) 1600 ekW (2000 kVA) Less
Strategi emisi/bahan bakar Non-sertifikasi Non-sertifikasi Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Tipe manifold Kering Kering Less
Diameter 6.69 in. 170.0 mm Less
Langkah 7.48 in. 190.0 mm Less
Kapasitas Silinder 4211.0 in3 69.0 l Less
Kontrol dan perlindungan engine ADEM A4 ADEM A4 Less
Kontrol genset EMCP 4.4 EMCP 4.4 Less
Generator SR4B SR4B Less
Sistem bahan bakar EUI EUI Less
Frekuensi (Kecepatan) 50 Hz (1500 rpm) 50 Hz (1500 rpm) Less

Kapasitas untuk Cairan

Bahan Bakar CNG, LNG, gas ladang, gas alam dengan diesel CNG, LNG, gas ladang, gas alam dengan diesel Less
Sistem oli pelumasan (pengisian ulang) 107.0 Gal-AS. 405.0 l Less
Sistem pendinginan (engine) 62.0 Gal-AS. 233.0 l Less

Dimensi

Panjang 260.6 in. 6619.0 mm Less
Lebar 94.4 in. 2397.0 mm Less
Tinggi 99.5 in. 2528.0 mm Less
Bobot 41888.0 lb 19000.0 kg Less

Sistem Pencampuran Gas Dinamis

- Mencapai substitusi hingga 70 % dengan menjaga kinerja dieseldan pengoperasian engine tetap aman- Sistem kontrol loop tertutup memungkinkan substitusimaksimum dalam kisaran beban terluas di industri ini- Mempertahankan daya dan kinerja respons transiengenset diesel tradisional- Menerima berbagai jenis kualitas gas dan secara otomatismenyesuaikannya dengan perubahan kualitas bahan bakar, untuk meniadakan perlunyakalibrasi lapangan- Panel kontrol EMCP 4.4 dilengkapi integrasi rig yang disederhanakan,kemampuan monitoring jarak jauh, dan antarmuka satu titik untuk fungsiengine, generator, dan Pencampuran GasDinamis- Memanfaatkan perangkat keras dari lini produk G3516serta meminimalkan perubahan pada engine diesel inti- Mempertahankan interval perawatan dan overhaul dieselsaat ini yang telah terbukti pada aplikasi ladang minyak

Desain Engine

- Kerapatan daya yang terdepan di pasar- Keandalan dan ketahanan yang telah terbukti- Desain yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkan biaya kepemilikan danpengoperasian- Masa overhaul yang panjang telah terbukti pada aplikasi di ladang minyak- Komponen engine inti dirancang untuk direkondisi dandigunakan ulang saat overhaul

Keselamatan

- Tombol tekan E-stop pada panel instrumen- Relief valve eksplosi dan penutupan udara- Fitur alarm dan pematian yang dapat dikonfigurasikan- Tersedia sakelar alarm ekstra untuk input yang disediakanpelanggan- Flame arrestor

Kemudahan Pemasangan dan Pengemasan

Panel kontrol EMCP 4.4 menggunakan protokol komunikasi standaragar mudah diintegrasikan dengan peralatan monitoring rigguna melacak kondisi engine dan kinerja substitusi- Kemampuan penjajaran dan berbagi beban- Kontrol diesel dan gas yang terpadu sepenuhnya dalam satu unitkontrol engine- Operasi satu titik untuk genset dan sistem PencampuranGas Dinamis- Sistem Pencampuran Gas Dinamis otomatis diaktifkanapabila suplai gas terdeteksi

Paket Khusus

Untuk semua aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan proyek Anda dengan genset pabrik khusus dan paket mekanis. Engine, generator, kontrol, radiator, dan transmisi CAT dapat dirancang secara khusus dan disesuaikan melalui kerjasama dengan dealer lokal kami untuk menciptakan solusi yang unik. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.

Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek produk minyak bumi Cat Anda- Ketersediaan, servis, dan garansi Caterpillar- Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak- Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan:• Kondisi komponen engine internal• Adanya cairan yang tidak diinginkan• Adanya produk sampingan pembakaran• Interval penggantian oli spesifik lokasi

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Kepemilikan proses manufaktur ini memungkinkanCaterpillar memproduksi produk yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi.

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.

3516B dengan Pencampuran Gas Dinamis Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Inti aftercooler — tahan korosi
  • Air cleaner — tugas rutin dengan filter jelaga
  • Indikator servis
  • Flame arrestor

Sistem Kontrol
  • ADEM A4 ECU
  • ISM (integrated sensor module, modul sensor terpadu) untuk sensor umpan balik pembakaran
  • Sensor temperatur gas buang

Sistem Pendinginan
  • Berpendingin radiator - berbasis di darat
  • Termostat dan rumah yang dikendalikan saluran keluar
  • Pompa mantel air — berpenggerak roda-gigi
  • Saluran keluar ganda
  • Pompa pendingin aftercooler (SCAC) — berpenggerak roda-gigi sentrifugal

Sistem Bahan Bakar Diesel
  • Filter bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Pompa priming bahan bakar
  • Unit injektor yang dikendalikan secara elektronik

Sistem Buang
  • Fitting fleksibel buang, adaptor, dan flensa
  • Turbocharger ganda dengan bearing berpendingin air

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar Gas
  • Regulator tekanan rendah
  • Katup kontrol bahan bakar yang diaktifkan secara elektronik
  • Heater bahan bakar gas
  • Katup penutup gas yang dikontrol secara elektronik
  • Nozzle induksi gas
  • Komponen elektronik gas bersertifikat CSA

Instrumentasi
  • Pengukur analog
  • Panel kontrol EMCP 4.4

Sistem Pelumasan
  • Breather karter
  • Oil cooler
  • Filter oli
  • Bak penampung oli dangkal
  • Katup kuras bak penampung oli

Sistem Pemasangan
  • Berbasis ladang minyak
  • Rangka dasar dalam rig darat tugas berat — pemasangan tiga titikke alas ladang minyak

Power Take-Off
  • Penggerak aksesori

Sistem Perlindungan
  • Sistem monitoring ADEM A4 ECU menyediakan strategi perlindungan engineuntuk melindungi dari kondisi pengoperasian yang merugikan.Parameter yang dipilih dapat diprogram oleh pelanggan.

Sistem Start
  • Motor starter udara
  • Peredam suara udara

Umum
  • Cat — Cat yellow
  • Peredam getaran dan pelindung
  • Lubang pengangkatan
  • Tersedia pengangkat dan derek kabel

3516B dengan Pencampuran Gas Dinamis Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner dan precleaner tugas berat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh

Sistem Pengisian Daya
  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya

Sistem Kontrol
  • Modul pembagi beban
  • Regulator tegangan digital Cat
  • Konversi pengatur
  • Pengatur pembagi beban 2301 A

Sistem Pendinginan
  • Radiator inti lipat hitam sangat mengkilap dan radiator intikonvensional
  • Konversi regulator cairan pendingin
  • Pelindung sabuk, pelindung radiator
  • Kipas blower – dipasang di engine
  • Penggerak kipas dan puli kipas
  • Pemasangan radiator
  • Pengukur sakelar level air
  • Sensor tingkat cairan pendingin

Sertifikasi Uni Eropa

Sistem Buang
  • Elbow
  • Muffler
  • Flensa dan expander buang

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar primer
  • Cooler bahan bakar

Generator
  • Bearing ganda spesifikasi ladang minyak, tersambung tertutup

Attachment Generator
  • Filter udara
  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Transformer potensial
  • Kontrol tegangan manual
  • Transformer droop arus
  • Kotak akses kabel
  • Detektor temperatur bearing

Instrumentasi
  • Annunciator yang dapat diprogram pelanggan
  • Pengukur dan panel instrumen
  • Sakelar, relai, dan kontraktor

Sistem Pelumasan
  • Pembuangan asap
  • Filter oli, aksesori bak penampung oli
  • Wadah pompa

Sistem Pemasangan
  • Alas luar ladang minyak dengan dudukan tiga titik

Power Take-Off
  • Poros stub depan
  • Puli

Sistem Perlindungan
  • Katup relief valve eksplosi, pematian
  • Sakelar dan kontak/relai
  • Monitor, sensor tekanan oli

Sistem Start
  • Regulator tekanan udara
  • Alat bantu start

Umum
  • Set alat
  • Kabel Cat data link