C18 ACERT Tier 2

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Memproduksi minyak dan gas adalah tugas kompleks yang memerlukan peralatan yang khusus dirancang untuk ladang minyak. Genset diesel ladang minyak Seri C Cat menawarkan desain kokoh yang mampu menahan kondisi yang berat di ladang minyak. Pengalaman selama puluhan tahun dalam produksi engine teknologi alat elektronik menghadirkan kinerja tertinggi, operasi yang aman, emisi rendah, dan antarmuka operator sederhana. Genset Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi. Genset diesel ladang minyak C18 ACERT. Peringkat: 440 - 545 ekW (550 - 680 kVA) @ 50 dan 60 Hz (1500 dan 1800 rpm) memenuhi standar emisi EPA Tier 2 AS, Stage II UE.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Maksimum 545 ekW (680 kVA) 545 ekW (680 kVA) Less
Peringkat minimum 440 ekW (550 kVA) 440 ekW (550 kVA) Less
Strategi emisi/bahan bakar Setara EPA Tier 2 AS, Stage II UE Setara EPA Tier 2 AS, Stage II UE Less
Aspirasi Dengan turbocharger, aftercooler udara ke udara Dengan turbocharger, aftercooler udara ke udara Less
Tipe manifold Kering Kering Less
Diameter 5.7 in. 145.0 mm Less
Langkah 7.2 in. 183.0 mm Less
Kapasitas Silinder 1106.0 in3 18.1 l Less
Kontrol dan perlindungan engine ADEM A4 ADEM A4 Less
Kontrol genset EMCP 3.1 EMCP 3.1 Less
Generator SR4B SR4B Less
Sistem bahan bakar MEUI MEUI Less
Frekuensi (Kecepatan) 50/60 Hz (1500/1800 rpm) 50/60 Hz (1500/1800 rpm) Less

Kapasitas untuk Cairan

Bahan Bakar Diesel Diesel Less

Dimensi

Panjang 143.0 in. 3632.0 mm Less
Lebar 60.0 in. 1524.0 mm Less
Tinggi 83.3 in. 2115.0 mm Less
Bobot 11095.0 lb 5033.0 kg Less

Desain Produk

Konstruksi yang kokoh dirancang untuk bertahan dalam kondisi ladang minyak yang keras
Dikirim dari pabrik dalam keadaan lengkap dan siap dijalankan
Engine Seri C telah terbukti di lapangan dalam berbagai aplikasi di seluruh dunia
Alas ladang minyak tugas berat dirancang untuk operasi pemuatan/pembongkaran di lapangan
Generator ukuran besar ideal untuk aplikasi daya kamp
Sistem pendinginan tugas berat yang mudah dibersihkan ideal untuk operasi temperatur ambien tinggi tanpa kehilangan daya

Panel Kontrol EMCP 3.1

EMCP 3.1 menawarkan kontrol lengkap genset yang meliputi monitoring,pengukuran, dan perlindungan engine/generator
Kotak aksesori tegangan rendah tersendiri (AC/DC) memfasilitasi akses satu titik ke koneksi aksesori
Antarmuka operator yang disederhanakan

Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek produk minyak bumi Cat Anda - Ketersediaan, servis, dan garansi Caterpillar - Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak - Program SOSSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan: Kondisi komponen engine internal Adanya cairan yang tidak diinginkan Adanya produk sampingan pembakaran Interval penggantian oli spesifik lokasi

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Kepemilikan proses manufaktur ini memungkinkan Caterpillar memproduksi produk yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi.

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.

C18 ACERT Tier 2 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner elemen ganda
  • Indikator servis

Sistem Pendinginan
  • Paket radiator terpasang (50 °C)
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup di pinggiran alas
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Pengukur inspeksi tingkat cairan pendingin
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama Cat

Sistem Buang
  • Manifold buang kering
  • Elbow saluran keluar turbo

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Pengukur tekanan bahan bakar

Generator
  • SR4B tanpa sikat, bearing tunggal, tereksitasi sendiri
  • Isolasi Kelas H
  • Kumparan acak
  • Perlindungan IP23
  • Sensor Cat DVR 3 fase dengan volt/Hz dapat dipilih
  • 3 CT sensor dan satu CT droop
  • Pusat daya

Attachment Generator
  • Kotak akses kabel kanan diperpanjang

Kontrol
  • ADEM A4 ECU
  • Panel Kontrol EMCP 3

Sistem Pelumasan
  • Filter oli efisiensi tinggi
  • Katup saluran pembuangan oli
  • Pembuangan asap
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi

Sistem Pemasangan
  • Rangka alas baja (dapat digeser)

Sistem Start/Pengisian Daya
  • Motor starter 24 volt
  • Alternator pengisian 45 amp
  • Rak baterai
  • Sakelar pemutus baterai

Umum
  • Cat — Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator(hitam mengkilap)
  • Flywheel dan rumah flywheel — SAE No. 1

C18 ACERT Tier 2 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner tugas berat dengan precleaner

Sistem Buang
  • Muffler
  • Flensa Las

Generator
  • Eksitasi magnet permanen
  • Generator besar dan premium
  • Tersedia heater ruangan anti-kondensasi dengan generator eksitasi magnet permanen

Sistem Start/Pengisian Daya
  • Heater mantel air dengan katup pemutus
  • Baterai ukuran besar

Kontrol
  • Modul pembagi beban