C27 ACERT Tier 2

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Memproduksi minyak dan gas adalah tugas kompleks yang memerlukan peralatan yang khusus dirancang untuk ladang minyak. Genset diesel ladang minyak Seri C Cat menawarkan desain kokoh yang mampu menahan kondisi yang berat di ladang minyak. Pengalaman selama puluhan tahun dalam produksi engine teknologi alat elektronik menghadirkan kinerja tertinggi, operasi yang aman, emisi rendah, dan antarmuka operator sederhana. Genset Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi. Genset diesel ladang minyak C27 ACERT. Peringkat: 725 ekW (907 - 1035 kVA) @ 60 Hz (1800 rpm) memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Maksimum 725 ekW (907 - 1035 kVA) 725 ekW (907 - 1035 kVA) Less
Peringkat minimum 725 ekW (907 - 1035 kVA) 725 ekW (907 - 1035 kVA) Less
Strategi emisi/bahan bakar Setara EPA Tier 2 AS Setara EPA Tier 2 AS Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Tipe manifold Kering Kering Less
Diameter 5.4 in. 137.2 mm Less
Langkah 6.0 in. 152.4 mm Less
Kapasitas Silinder 1648.0 in3 27.0 l Less
Kontrol dan perlindungan engine ADEM A4 ADEM A4 Less
Kontrol genset EMCP 4.2 EMCP 4.2 Less
Generator SR4B SR4B Less
Sistem bahan bakar MEUI MEUI Less
Frekuensi (Kecepatan) 60 Hz (1800 rpm) 60 Hz (1800 rpm) Less

Kapasitas untuk Cairan

Bahan Bakar Diesel Diesel Less

Dimensi

Panjang 186.0 in. 4725.0 mm Less
Lebar 77.0 in. 1950.0 mm Less
Tinggi 86.0 in. 2180.0 mm Less
Bobot 20000.0 lb 9072.0 kg Less

Desain Produk

Konstruksi yang kokoh dirancang untuk bertahan dalam kondisi ladang minyak yang keras
Dikirim dari pabrik dalam keadaan lengkap dan siap dijalankan
Engine Seri C telah terbukti di lapangan dalam berbagai aplikasi di seluruh dunia
Alas ladang minyak tugas berat dirancang untuk operasi pemuatan/pembongkaran di lapangan
Generator ukuran besar ideal untuk aplikasi daya kamp
Sistem pendinginan tugas berat yang mudah dibersihkan ideal untuk operasi temperatur ambien tinggi tanpa kehilangan daya

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem kontrol ADEM A4 menyediakan kontrol, monitoring, dan perlindungan engine terpadu.
ADEM A4 telah meningkatkan:
- Antarmuka pengguna
- Sistem tampilan
- Kontrol pematian
- Diagnostik sistem

Panel Kontrol EMCP 4.2

- Gerbang komunikasi dan sistem kontrol terpadu
- EMCP 4.2 merupakan kelengkapan standar dan menawarkan monitoring, pengukuran, dan perlindungan standar engine/generator serta protokol terbuka yang memungkinkan integrasi sederhana
- Dilengkapi lebih banyak opsi canggih yang meliputi meteran daya, kemampuan modbus, dan output diskret yang dapat diprogram

Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek produk minyak bumi Cat Anda - Ketersediaan, servis, dan garansi Caterpillar - Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak - Program SOSSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan: Kondisi komponen engine internal Adanya cairan yang tidak diinginkan Adanya produk sampingan pembakaran Interval penggantian oli spesifik lokasi

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Kepemilikan proses manufaktur ini memungkinkan Caterpillar memproduksi produk yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi.

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.

C27 ACERT Tier 2 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner elemen ganda tugas berat
  • Indikator servis

Sistem Pendinginan
  • Paket radiator terpasang (50 °C)
  • Inti berdampingan
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup di pinggiran alas
  • Pengukur inspeksi tingkat cairan pendingin
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama Cat
  • Tangki atas dan bawah logam

Sistem Buang
  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar primer
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar

Generator
  • SR4B
  • Isolasi Kelas H
  • Kumparan acak
  • Perlindungan IP23
  • Cat DVR
  • Eksitasi magnet permanen
  • Dua bearing, pengaturan tersambung tertutup

Kontrol
  • ADEM A4 ECU
  • Panel kontrol EMCP 4.2
  • Tombol tekan penghenti darurat

Sistem Pelumasan
  • Oil cooler
  • Filter oli efisiensi tinggi
  • Katup saluran pembuangan oli
  • Pembuangan asap
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi

Sistem Pemasangan
  • Alas baja ladang minyak dilas tugas berat (bisa digeser)
  • Dudukan anti-getaran
  • Desain alas yang dilas untuk meningkatkan ketahanan (desain C-channel)

Sistem Start/Pengisian Daya
  • Motor starter 24 volt
  • Alternator pengisian 45 amp

Umum
  • Cat — Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator(hitam mengkilap)
  • Flywheel dan rumah flywheel — SAE No. 0
  • Lubang pengangkatan engine

C27 ACERT Tier 2 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Pre-cleaner

Sistem Kontrol
  • Kontrol rak langsung

Sistem Pendinginan
  • Pemanas mantel air

Sistem Buang
  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Expander

Generator
  • Tereksitasi sendiri

Sistem Start/Pengisian Daya
  • Motor starter udara

Sistem Pemasangan
  • Alas pendek - panjang total 4725 mm (186 in.) (tidak termasuk batang seret)