< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Produksi minyak dan gas di ladang minyak jarak jauh bisa menyulitkan jika daya utilitas tidak tersedia. Lini produk genset gas ladang minyak Caterpillar menyediakan solusi yang ideal untuk tantangan ini. Engine dirancang untuk berjalan dengan gas di lokasi sumur yang murah atau tanpa biaya dengan tidak mengorbankan kinerjanya. Genset ini memungkinkan pelanggan mengurangi biaya bahan bakar secara signifikan dan menghindari biaya dan logistik pengiriman bahan bakar diesel. Selain itu, genset dirancang untuk bertahan dalam kondisi berat ladang minyak dan menggunakan konstruksi tugas berat yang ideal untuk operasi pemuatan dan pembongkaran.Genset Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.Genset gas ladang minyak G3306B. Peringkat: 110 - 135 ekW (138 - 170 kVA) @ 50 dan 60 Hz (1500 dan 1800 rpm). Tersedia konfigurasi untuk memenuhi standar emisi NSPS di area non-pencapaian dan tersedia konfigurasi untuk area tanpa regulasi.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Maksimum 135 ekW (170 kVA) 135 ekW (170 kVA) Less
Peringkat minimum 110 ekW (138 kVA) 110 ekW (138 kVA) Less
Strategi emisi/bahan bakar NSPS atau non-regulasi NSPS atau non-regulasi Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Tipe manifold Berpendingin air Berpendingin air Less
Diameter 4.76 in. 121.0 mm Less
Langkah 5.98 in. 152.0 mm Less
Kapasitas Silinder 640.0 in3 10.5 l Less
Kontrol dan perlindungan engine ADEM A4 ADEM A4 Less
Kontrol genset EMCP 4.3 (4.4 opsional) EMCP 4.3 (4.4 opsional) Less
Generator SR4B SR4B Less
Frekuensi (Kecepatan) 50/60 Hz (1500/1800 rpm) 50/60 Hz (1500/1800 rpm) Less

Kapasitas untuk Cairan

Bahan Bakar CNG, LNG, gas ladang, gas alam CNG, LNG, gas ladang, gas alam Less
Sistem oli pelumasan (pengisian ulang) 12.0 Gal-AS. 44.5 l Less
Sistem pendinginan (engine) 5.0 Gal-AS. 20.0 l Less

Dimensi

Panjang 145.8 in. 3704.0 mm Less
Lebar 60.2 in. 1530.0 mm Less
Tinggi 73.1 in. 1856.0 mm Less
Bobot 7716.0 lb 3500.0 kg Less

Desain Produk

- Fleksibilitas bahan bakar memungkinkan pengoperasian dengan berbagai kualitasgas — dari gas mulut sumur hingga gas alam kualitas jaringan pipa
- Peringkat engine dikembangkan untuk menerima gas berkualitas rendah hinggaCat MN 30
- Generator SR4B ukuran besar dioptimalkan untuk penerimaan beban blok dan aplikasi starter motor
- Desain paket dan fleksibilitas bahan bakar memungkinkanpersiapan minimum di lokasi dan biaya pemasangan rendah
- Alas tugas berat dengan batang penarik dan saku forklift idealuntuk operasi pemuatan, transportasi, dan pembongkaran
- Konfigurasi open-skid dirancang untuk mengintegrasikan penutupyang dijatuhkan dari atas
- struktur pengangkatan 4 titik

Kinerja yang Unggul

- Kemampuan transien engine gas yang sangat baik
• Langkah beban 70% G1 ISO 8528
• Langkah beban 50% G2 ISO 8528
- Sistem pendinginan inti belahan tugas berat dengan tarikan daya rendahdan kemampuan ambien tinggi

Kepatuhan Emisi

- Untuk Amerika Utara, tersedia konfigurasi untuk memenuhistandar NSPS di area non-pencapaian
- Termasuk kontrol rasio udara-bahan bakar dan katalistiga arah yang dipasang di pabrik
- Konfigurasi tanpa kontrol rasio udara-bahan bakar dan tanpa katalisjuga tersedia

Ketahanan

- Kokoh dan tahan lama, dibangun berdasarkan platform G3300 standar industri
- Desain yang kokoh dioptimalkan untuk lingkungan ladang minyak yang keras

Elektronik Mutakhir

- Sistem kontrol ADEM A4 memfasilitasi pengapian,kontrol kecepatan, dan perlindungan terpadu
- Kontrol EMCP 4.3 terbaru untuk kontrol terpadu engine-generator,fungsionalitas yang ditingkatkan, dan antarmuka operatoryang disederhanakan
- Kontrol EMCP 4.4 opsional memungkinkan penjajaran hinggadelapan unit

Garansi

− Seluruh paket dilindungi oleh garansi satu tahunCaterpillar
− Garansi mencakup semua komponen dan konten

Paket Khusus

Untuk semua aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan proyek Anda dengan genset pabrik khusus dan paket mekanis. Engine, generator, kontrol, radiator, dan transmisi CAT dapat dirancang secara khusus dan disesuaikan melalui kerjasama dengan dealer lokal kami untuk menciptakan solusi yang unik. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.

Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek produk minyak bumi Cat Anda- Ketersediaan, servis, dan garansi Caterpillar- Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak- Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan:• Kondisi komponen engine internal• Adanya cairan yang tidak diinginkan• Adanya produk sampingan pembakaran• Interval penggantian oli spesifik lokasi

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Kepemilikan proses manufaktur ini memungkinkanCaterpillar memproduksi produk yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi.

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.

G3306B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner — tugas sedang, kering
  • Tutup anti-hujan air cleaner
  • Indikator servis air cleaner

Sistem Pendinginan
  • Desain radiator ambien tinggi untuk aplikasi bahan bakar gas
  • Aftercooler dan inti mantel air berdampingan
  • Tangki atas dan bawah logam
  • Saluran kuras cairan pendingin
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Sensor tingkat cairan pendingin

Sistem Buang
  • Manifold buang — berpendingin air
  • Elbow buang dan fitting fleks — 127 mm (5 in.)
  • Muffler kelas perumahan

Sistem Bahan Bakar
  • Regulator tekanan gas — memerlukan gas 82,7-172,4 kPa (12-25 psi)
  • Karburator gas alam

Generator
  • Peringkat untuk tugas kontinu — Lebih besar 25%
  • Isolasi Kelas H
  • Magnet permanen
  • Kumparan acak
  • Heater ruangan 240 VAC
  • Isolasi agar terlindung dari udara pantai
  • Perlindungan IP23
  • Regulator Tegangan Digital Cat

Sistem Kontrol
  • Pengaturan elektronik ADEM A4
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Logika start/stop sementara
  • Rangkaian kabel engine berselubung temperatur tinggi dengan konektor pelanggan 70-pindan konektor peralatan servis

Sistem Pelumasan
  • Breather karter, dipasang di atas
  • Filter oli, spin-on, servis sebelah kiri
  • Dipstick, servis sebelah kiri
  • Pompa oli — berpenggerak roda-gigi
  • Oil cooler

Sistem Pemasangan
  • Alas baja dilas tugas berat yang dirancang untuk ladang minyak
  • Dirancang untuk mengakomodasi penutup yang dijatuhkan di atas
  • Ruang untuk tangki pengisian dan filter koalisi
  • Desain alas dioptimalkan untuk pemuatan, transportasi, dan pembongkaran

Sistem Perlindungan
  • Parameter berikut meliputi alarm dan pematian:

Umum
  • Pemanas mantel air
  • Motor starter 24 V
  • Alternator pengisian 24 V, 45 amp

G3306B Perlengkapan Opsional

Sistem Buang
  • Katalis tiga arah
  • Muffler kelas kritis
  • Struktur dudukan muffler

Sistem Bahan Bakar
  • Kontrol rasio udara-bahan bakar
  • Filter koalisi, tugas berat untuk gas mulut sumur