< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Genset lepas pantai 3500 Cat dirancang khusus untuk operasi pengeboran dan produksi di lepas pantai. Pengalaman bertahun-tahun memasok daya kapal dan platform lepas pantai telah berkembang menjadi suatu produk yang menawarkan kinerja teruji, emisi rendah, ketahanan tinggi, serta biaya kepemilikan dan pengoperasian yang rendah.Aplikasi untuk genset lepas pantai 3500 meliputi daya utama, daya layanan esensial, dan daya darurat di atas rig dan kapal bor dan produksi.Genset Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap mendukung operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.Genset lepas pantai Cat® 3508B. Peringkat: 590-910 ekW (738-1138 kVA) @ 50/60 Hz (1000/1200/1500/1800 rpm). Memenuhi standar emisi yang setara IMO Tier I.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Minimum 738.0 kVa 590.0 ekW Less
Peringkat Maksimum 1138.0 kVa 910.0 ekW Less
Emisi IMO Tier I IMO Tier I Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Sistem Bahan Bakar EUI EUI Less
Kontrol Engine ADEM A3 ADEM A3 Less
Interval Penggantian Oli 1000.0 jam 1000.0 jam Less
Bobot 27503.0 lb 12475.0 kg Less
Langkah 7.5 in. 190.0 mm Less
Diameter 6.7 in. 170.0 mm Less
Kapasitas Silinder 2116.0 in3 35.0 l Less

Dimensi

Panjang 158.7 in. 4031.0 mm Less
Tinggi 80.6 in. 2048.0 mm Less
Lebar 70.2 in. 1784.0 mm Less

Kapasitas untuk Cairan

Sistem Pendinginan (Engine) 81.6 Gal-AS. 309.0 l Less
Sistem Oli Pelumasan (Pengisian Ulang) 60.0 Gal-AS. 227.0 l Less

Desain Produk

- Dikembangkan secara khusus untuk memenuhi permintaan aplikasi minyak dan gas- Keandalan dan ketahanan yang telah terbukti- Desain diesel yang kuat untuk ketahanan yang lebih lama dan biaya kepemilikan dan pengoperasian yang lebih rendah- Kerapatan daya yang terkemuka di pasar- Dirancang untuk digunakan di lingkungan ladang minyak, termasuk dalam aplikasi ambien tinggi dan di ketinggian- Usia overhaul yang panjang telah teruji dalam aplikasi ladang minyak- Komponen mesin inti dirancang untuk direkondisi dan digunakan kembali pada overhaul

Kemudahan Pemasangan

- Konfigurasi pemasangan alas luar-dalam memudahkan integrasi rig - Ragam attachment yang luas memfasilitasi fleksibilitas konfigurasi - Dudukan generator dengan tiga titik alas mempertahankan desain pabrik - Titik pengangkatan tunggal memudahkan pemasangan

Manajemen Engine Digital Canggih

- Sistem manajemen engine ADEM A3 menyediakan kontrol, monitoring, dan perlindungan.

Keselamatan

- Tombol tekan E-stop pada panel instrumen - Tersedia relief valve penutup udara dan peredam ledakan - Alarm, derasi, dan titik pengaturan pematian yang dapat dikonfigurasi- Tersedia alarm, input, dan output ekstra

Paket Khusus

Untuk semua aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan proyek Anda dengan genset pabrik khusus dan paket mekanis. Engine, generator, kontrol, radiator, dan transmisi CAT dapat dirancang secara khusus dan disesuaikan melalui kerjasama dengan dealer lokal kami untuk menciptakan solusi yang unik. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.

Pengujian

Setiap genset Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikan kinerja engine yang tepat. – Genset dirakit, diuji, dan divalidasi sebagai satu paket untuk memastikan kinerja, keandalan, dan ketahanan.

Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek produk minyak bumi Cat Anda- Ketersediaan, servis, dan garansi Caterpillar- Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak-Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan:• Kondisi komponen engine internal• Adanya cairan yang tidak diinginkan• Adanya produk sampingan pembakaran• Interval penggantian oli spesifik lokasi

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Kepemilikan proses manufaktur memungkinkan Caterpillar memproduksi produk yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.

3508B Perlengkapan Standar

SISTEM PEMASUKAN UDARA
  • Inti sirkuit aftercooler terpisah, berpelapis tahan korosi(sisi udara)Air cleaner, tugas regulerTurbocharger Ganda, koneksi lurus OD 152 mm (6 in.)

SISTEM KONTROL
  • Kontrol Engine Elektronik A-III Caterpillar, Kiridengan Sistem Bahan Bakar Injektor Unit ElektronikRangkaian Kabel yang Kokoh(Daya DC 10 amp diperlukan untuk menggerakkan Modul Kontrol Elektronik Engine)

SISTEM PENDINGINAN
  • Termostat dan rumah yang dikendalikan saluran keluar, temperatur terbukapenuh 92 °C (198 °F)
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi
  • Koneksi saluran keluar air tunggal, termasuk flensa:143 mm (5,6")
  • Pompa pendingin air tawar dengan aftercooler (SCAC), sentrifugal berpenggerakroda-gigi
  • Sirkuit pompa SCAC berisi termostat agar temperatur cairan pendinginaftercooler tetap di bawah 30 °C (85 °F)

SISTEM BUANG
  • Manifold buang kedap gas kering dengan pelindung panasTurbocharger Ganda dengan bearing berpendingin air dan pelindung panasSaluran keluar gas buang, vertikal, saluran keluar berflensa bundar 203 mm (8 in.)

FLYWHEEL & RUMAH FLYWHEEL
  • Flywheel, SAE No. 00, 183 gigiRumah flywheel, SAE No. 00

SISTEM BAHAN BAKAR
  • Filter bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Unit Injektor yang Dikendalikan secara Elektronik
  • Pompa priming bahan bakar, kiri
  • Saluran balik bahan bakar kaku dengan titik koneksi pelanggan sebagaialas engine

INSTRUMENTASI
  • Lampu pemberitahuan pematian kecepatan berlebih, Lampu pemberitahuan penghentian darurat
  • Unit Grafis (Marine Power Display) untuk tampilan analog atau digitaldari:

SISTEM PELUMASAN
  • Breather karter, dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli dan dipstick, kiri
  • Pompa oli, tipe roda-gigi
  • Katup kuras bak penampung oli, koneksi betina NPT 2"

SISTEM PERLINDUNGAN
  • Sistem Monitoring Elektronik A-III menyediakan strategi penurunan dayaengine yang dapat diprogram pengguna untuk melindungi dari kondisipengoperasian yang merugikan
  • Tombol tekan stop darurat (terletak di Panel Instrumen Elektronik)Perlindungan pematian untuk keselamatan:

SISTEM START
  • Motor starter udara, kanan, 620 hingga 1034 kPa (90 hingga 150 psi),Kontrol kiri
  • Peredam suara udara

UMUM
  • Cat, Caterpillar Yellow dengan rel hitam
  • Peredam getaran dan pelindung
  • Lubang pengangkatan
  • Engine dan generator, tiga titik dipasang ke sub-alas
  • Kemampuan angkat pada alas
  • Ekstensi saluran pembuangan oli
  • Penampung cairan panjang engine

3508B Perlengkapan Opsional

SISTEM PEMASUKAN UDARA
  • Adaptor Saluran Masuk Udara Jarak Jauh

SISTEM PENGISIAN DAYA
  • Pengisi Baterai
  • Alternator Pengisian Daya

SISTEM KONTROL
  • Modul Pembagi Beban
  • Kontrol throttle kecepatan lokal
  • Antarmuka kontrol rak langsung, kontrol DC 0-200 mA

SISTEM PENDINGINAN
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Koneksi
  • Separator udara

SISTEM BUANG
  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Flensa dan expander buang
  • Muffler

SISTEM BAHAN BAKAR
  • Cooler Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar primer
  • Filter bahan bakar
  • Filter bahan bakar dupleks
  • Sakelar ketinggian bahan bakar

ATTACHMENT GENERATOR
  • Filter udara — generator
  • Detektor temperatur bearing
  • Kotak akses kabel
  • Kontrol tegangan manual

INSTRUMENTASI
  • Modul Komunikasi PL1000T
  • Modul Komunikasi PL1000E
  • Kotak Antarmuka Pelanggan
  • Tampilan panel jarak jauh
  • Tampilan temperatur silinder jarak jauh
  • Termokopel temperatur buang
  • Modul I/O diskret
  • Sensor temperatur intake manifold
  • Sensor temperatur oli

SISTEM PELUMASAN
  • Filter oli dupleks
  • Filter oli sentrifugal bypass
  • Bak penampung oli 500 jam
  • Koneksi oli pelumas darurat
  • Regulator tingkat oli
  • Pralumas
  • Wadah pompa

SISTEM PEMASANGAN
  • Isolator getaran

POWER TAKE-OFF
  • Poros penggerak dan puli bantu

SISTEM START
  • Motor starter udara atau elektrik
  • Starter redundan dengan sakelar pemilih

SISTEM PERLINDUNGAN
  • Pelindung semprot
  • Relief Valve ledakan karter
  • Detektor partikel logam

UMUM
  • Pemanas mantel air