< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Genset lepas pantai 3500 Cat dirancang khusus untuk operasi pengeboran dan produksi di lepas pantai. Pengalaman bertahun-tahun memasok daya kapal dan platform lepas pantai telah berkembang menjadi suatu produk yang menawarkan kinerja teruji, emisi rendah, ketahanan tinggi, serta biaya kepemilikan dan pengoperasian yang rendah.Aplikasi untuk genset lepas pantai 3500 meliputi daya utama, daya layanan esensial, dan daya darurat di atas rig dan kapal bor dan produksi.Genset Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap mendukung operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.Genset lepas pantai Cat 3508C. Peringkat: 639-779 ekW (799-974 kVA) @ 50 Hz (1500 rpm). Memenuhi standar emisi IMO Tier II.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Minimum 799.0 kVa 639.0 ekW Less
Peringkat Maksimum 974.0 kVa 779.0 ekW Less
Emisi IMO Tier II IMO Tier II Less

Desain Produk

- Dikembangkan secara khusus untuk memenuhi permintaan aplikasi minyak dan gas - Keandalan dan ketahanan yang telah terbukti - Desain diesel yang kuat untuk ketahanan yang lebih lama dan biaya kepemilikan dan pengoperasian yang lebih rendah - Kerapatan daya yang terkemuka di pasar - Dirancang untuk digunakan di lingkungan ladang minyak, termasuk dalam aplikasi ambien tinggi dan di ketinggian - Usia overhaul yang panjang telah teruji dalam aplikasi ladang minyak - Komponen mesin inti dirancang untuk direkondisi dan digunakan kembali pada overhaul

Kemudahan Pemasangan

- Konfigurasi pemasangan alas luar-dalam memudahkan integrasi rig - Ragam attachment yang luas memfasilitasi fleksibilitas konfigurasi - Dudukan generator dengan tiga titik alas mempertahankan desain pabrik - Titik pengangkatan tunggal memudahkan pemasangan

Manajemen Engine Digital Canggih

- Sistem manajemen engine ADEM A3 menyediakan kontrol, monitoring, dan perlindungan.

Keselamatan

- Tombol tekan E-stop pada panel instrumen - Tersedia relief valve penutup udara dan peredam ledakan - Alarm, derasi, dan titik pengaturan pematian yang dapat dikonfigurasi- Tersedia alarm, input, dan output ekstra

Paket Khusus

Untuk semua aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan proyek Anda dengan genset pabrik khusus dan paket mekanis. Engine, generator, kontrol, radiator, dan transmisi CAT dapat dirancang secara khusus dan disesuaikan melalui kerjasama dengan dealer lokal kami untuk menciptakan solusi yang unik. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.

Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek produk minyak bumi Cat Anda- Ketersediaan, servis, dan garansi Caterpillar- Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak- Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan:• Kondisi komponen engine internal• Adanya cairan yang tidak diinginkan• Adanya produk sampingan pembakaran• Interval penggantian oli spesifik lokasi

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Kepemilikan proses manufaktur ini memungkinkanCaterpillar memproduksi produk yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi.

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.

3508C Perlengkapan Standar

SISTEM PEMASUKAN UDARA
  • Inti aftercooler — lapisan tahan korosi
  • Air cleaner — elemen ganda, terpasang
  • Pemutusan saluran masuk udara

SISTEM KONTROL
  • Kontrol engine elektronik A-III Caterpillar
  • Rangkaian kabel kokoh (MCS)

SISTEM PENDINGINAN
  • Termostat dan rumah yang dikendalikan saluran keluar
  • Pompa mantel air — berpenggerak roda-gigi, saluran keluar tunggal berflensa
  • Pompa pendingin air tawar dengan aftercooler — sentrifugal berpenggerak roda-gigi
  • Sirkuit pompa SCAC dengan termostat
  • Koneksi saluran keluar air tunggal

SISTEM BUANG
  • Manifold buang kering kedap gas dengan pelindung panas, turbochargerganda dengan bearing berpendingin air dan pelindung panas
  • Fitting buang fleksibel/flensa buang yang bisa dilas

FLYWHEEL & RUMAH FLYWHEEL
  • Flywheel, SAE No. 00
  • 183 gigi
  • Rumah flywheel, SAE No. 00
  • Kopling sambungan dan hub generator yang disetujui MCS

SISTEM BAHAN BAKAR
  • Filter bahan bakar — kiri
  • Pompa pemindahan bahan bakar dan priming
  • Unit Injektor yang Dikendalikan secara Elektronik
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Saluran balik bahan bakar yang keras untuk persyaratan MCS

INSTRUMENTASI
  • Unit grafis (Marine Power Display), kiri untuk tampilan analogatau digital: tekanan oli dan bahan bakar engine,temperatur air engine, tegangan sistem DC, pembatasansaluran masuk udara, temperatur buang kanan & kiri, diferensialfilter oli dan bahan bakar, meteran servis, kecepatan engine,konsumsi bahan bakar instan, konsumsi bahan bakar total
  • Tampilan, monitoring, alarm, danpematian yang bisa diprogram oleh operator

SISTEM PELUMASAN
  • Breather karter — dipasang di atas
  • Bak penampung oli wadah dalam — 1000 jam
  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Filter oli — tipe cartridge, kiri
  • Pompa oli — tipe roda-gigi

SISTEM PEMASANGAN
  • Engine dan generator tiga titik yang dipasang ke alas bagian luar
  • Ekstensi saluran pembuangan oli
  • Penampung cairan oli

SISTEM PERLINDUNGAN
  • Sistem Monitoring Elektronik A-III menyediakan strategi penurunan dayaengine yang dapat diprogram pengguna untuk melindungi dari kondisipengoperasian yang merugikan
  • Tombol tekan stop darurat (terletak di Panel Instrumen Elektronik)Perlindungan pematian keselamatan untuk tekanan oli dan temperatur air,kecepatan berlebih

SISTEM START
  • Motor starter udara — kanan
  • Kontrol starter elektrik
  • Peredam suara udara

UMUM
  • Peredam getaran dan pelindung
  • Lubang pengangkatan
  • Cat: Caterpillar yellow

3508C Perlengkapan Opsional

SISTEM BUANG
  • Muffler — penangkap percikan

SISTEM KONTROL
  • Antarmuka kontrol rak langsung

SISTEM PENDINGINAN
  • Pendinginan heat exchanger (dipasang di bagian depan engine termasuktangki ekspansi)

SISTEM BAHAN BAKAR
  • Filter bahan bakar dupleks
  • Filter bahan bakar primer
  • Cooler bahan bakar — tipe pelat titanium
  • Separator air dari bahan bakar

SISTEM PELUMASAN
  • Filter oli dupleks
  • Filter oli sentrifugal bypass
  • Bisa dimiringkan 15° hingga 25°
  • Pralumas udara

SISTEM PERLINDUNGAN
  • Relief valve ledakan karter
  • Detektor partikel logam

INSTRUMENTASI
  • Termokopel pirometer dan silinder
  • Sensor pembatasan air cleaner (2),
  • Sensor temperatur manifold masuk
  • Sensor temperatur oli pelumasan
  • Sensor tekanan diferensial filter bahan bakar
  • PL1000

SISTEM START
  • Starter redundan dengan sakelar pemilih (udara-elektrik, udara-udara,udara-hidraulik, atau elektrik-hidraulik)

UMUM
  • Sertifikat Marine Society dan IMO
  • Heater mantel air