< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Genset 6CM32C memiliki warisan keandalan dan ketahanan yang telah terbukti dalam industri kelautan. Genset lepas pantai CM dilengkapi desain modular standar, pompa dan filter yang dipasang pada engine, serta jajaran lengkap attachment pabrik yang menjadikan pemasangannya sederhana dan efisien. Aplikasi yang ideal untuk genset lepas pantai 6CM32C adalah daya utama di atas kapal dan platform produksi. Penawaran paket lengkapnya telah disetujui MCS dan sesuai dengan standar emisi IMO Tier II, sehingga memudahkan integrasinya pada kapal dan platform. Genset Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.

Spesifikasi Engine

Satuan:
Peringkat Minimum 3630.0 kVa 2910.0 ekW Less
Peringkat Maksimum 3630.0 kVa 2910.0 ekW Less
Emisi IMO Tier II IMO Tier II Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Kontrol Engine Elektronik Elektronik Less
Kontrol Genset Elektronik Elektronik Less
Bobot 163934.0 lb 73000.0 kg Less
Langkah 18.9 in. 480.0 mm Less
Diameter 12.6 in. 320.0 mm Less
Kapasitas Silinder 14133.0 in3 232.0 l Less

Dimensi

Panjang 266.22 in. 9302.0 mm Less
Tinggi 207.7 in. 5275.0 mm Less
Lebar 103.9 in. 2639.0 mm Less

Desain Engine

- Keandalan dan ketahanan kelas dunia - Menghadirkan keandalan dan ketahanan komponen - yang teruji selama bertahun-tahun di industri perkapalan - Desain engine langkah panjang berkecepatan sedang - Konfigurasi ideal untuk rig dan kapal bor semi -selam yang diposisikan secara dinamis - Desain cylinder head ringkas - Blok besi cor modular dengan saluran terintegrasi untuk oli pelumas dan udara pengisian - Desain camshaft bersegmen - Bisa dimiringkan 25° ke semua arah - Desain engine didasarkan pada persyaratan minyak bakar berat yang lebih tinggi - Turbocharger dengan efisiensi tinggi - Liner silinder, hanya didinginkan di luar blok engine - Terminal kontrol engine dengan instrumentasi analog dalam rangka cor yang kokoh - Connecting rod, desain terbelah - Modul ringkas untuk penggerak katup bawah dan penggerak pompa injeksi dengan pengikut cam - Teknologi Camshaft Fleksibel (FCT, Flexible Camshaft Technology) opsional

Kemudahan Pemasangan

- Desain modular standar memudahkan pemasangan dan mengurangi kerumitan - Mudah dipasang, karena pompa dan filter dipasang pada engine - Sistem air pendingin dengan koneksi plug -in sederhana - Jajaran lengkap attachment engine yang dipasang di pabrik memungkinkan kustomisasi dan penurunan waktu pemasangan

Konsep Paket

- Dirakit, diuji, dan divalidasi sebagai satu kesatuan paket untuk meminimalkan getaran paket dan memaksimalkan umur komponen

Kemudahan Servis yang Ditingkatkan

- Bukaan inspeksi yang lebar memudahkan akses ke bagian dalam engine inti untuk memudahkan servis - Komponen engine inti dirancang untuk rekondisi dan penggunaan ulang saat overhaul - Jaringan dealer di seluruh dunia dengan teknisi yang dilatih di pabrik membuat suku cadang dan dukungan akan selalu tersedia - Spektrum suku cadang yang disederhanakan dengan menggunakan saluran gas buang pipa tunggal

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com

6CM32C Perlengkapan Standar

Engine
  • Roda-gigi penghalang berpenggerak motor, dipasang pada engine
  • Kontraktor bolak-balik dan sakelar tombol tekan dengan kabel
  • Peralatan pengatur kecepatan elektronik dengan aktuator dan penentu kecepatan
  • Peralatan pematian darurat dengan tombol tekan, terpisah, untuk penghentian darurat manual

Indikator Engine
  • Papan pengukur dengan set pengukur tekanan berperedam cairan untuk: bahan bakar, oli pelumas, air tawar, starter udara, dan udara pengisian.
  • Termometer pada engine untuk bahan bakar, oli pelumas, air tawar, starter udara, dan udara pengisian
  • Indikator kecepatan jarak jauh elektrik
  • Turbocharger dan indikator kecepatan jarak jauh
  • Indikator temperatur gas buang

Kontrol
  • Kontrol manual pada engine, meliputi: panel kontrol dengan tombol start/stop, perangkat pengatur kecepatan, perangkat pematian mekanis, peralihan fungsi kontrol dari engine ke remote control
  • Katup solenoid starter pada engine, 24 V DC
  • Pengatur kecepatan elektronik terpisah

Monitoring untuk Operasi tanpa Operator
  • Sakelar tekanan, dipasang pada engine, untuk:
  • Sakelar untuk:
  • Kabinet Kontrol dengan rumah untuk pemasangan dinding, meliputi:

Sistem Starter Udara
  • Katup non-balik terpisah untuk pipa starter udara ke engine

Sistem Pemasukan Udara
  • Filter pemasukan udara, dipasang di turbocharger
  • Botol air, terpisah

Sistem Bahan Bakar
  • Pompa sirkulasi terpisah yang digerakkan motor elektrik, horizontal atau vertikal
  • Filter dupleks dengan indikasi tekanan diferensial

Sistem Buang
  • Turbocharger di ujung bebas dengan nozzle transisi (0 derajat dari vertikal dan menjauhi engine), dengan perangkat pembersih kompresor
  • Sambungan ekspansi terpisah
  • Peredam suara dan penangkap percikan terpisah, 35 dB(A) tanpa jeda

Sistem Air Pendingin Segar
  • Pompa HT, dipasang di engine
  • Pompa LT, terpisah, desain vertikal, digerakkan motor elektrik
  • Termostat HT, tanpa daya dan terpisah
  • Alat prapemanasan engine, dipasang di rangka dasar

Sistem Oli Pelumas
  • Cooler pelat, dipasang di engine
  • Pompa gaya, dipasang di engine
  • Pompa pralumas, dipasang di rangka dasar, digerakkan motor elektrik
  • Filter pembilasan balik otomatis Boll and Kirch, terpisah
  • Filter dupleks dengan indikasi tekanan diferensial, terpisah
  • Katup kontrol tekanan, terpisah
  • Tekanan, tanpa daya, terpisah

Komponen Penghubung - Engine
  • Set komponen penghubung antara kopling sambungan flensa dan flywheel
  • Kopling sambungan flensa fleksibel antara engine dan generator
  • Rangka dasar dengan pelindung flywheel dan termasuk tangki wadah oli pelumas, untuk engine dan generator
  • Pemasangan engine dan generator di rangka dasar
  • Set rel karet terikat untuk pemasangan elastis rangka dasar
  • Set koneksi pipa fleksibel

Alat
  • Set alat untuk engine meliputi alat pengencang hidraulik dan tester nozzle
  • Set alat untuk turbocharger
  • Mikrometer dalam untuk liner silinder
  • Pengukur untuk liner silinder

Suku Cadang
  • Paket suku cadang engine untuk operasi yang tak dibatasi
  • Set koneksi pipa fleksibel cadangan