< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Operasi Anda bergantung pada daya penggeraknya. Dan transmisi sama pentingnya dengan solusi daya seperti halnya engine. Transmisi Cat telah teruji di industri minyak dan gas dan terkenal luas akan kekuatan yang luar biasa, ketahanan yang terkemuka, kemudahan pengoperasian, dan pilihan persnelingnya. Aplikasi ideal untuk transmisi Cat CX48-P2300 meliputi pemompaan tekanan, pompa kill mud, dukungan pompa tabung koil, unit nitrogen, dan unit pengasam. Transmisi CX48-P2300 dioptimalkan untuk digunakan dengan engine Cat 3512B dan 3512C serta Cummins QSK45, Cummins QSK50, dan MTU 12V4000. Transmisi Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap mendukung operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi. Transmisi ladang minyak CX48-P2300. Daya input kotor: 1715 bkW (2300 bhp).

Spesifikasi Engine

Satuan:
Daya Input Kotor 2300.0 bhp 1715.0 bkW Less
Torsi input puncak kotor 6656.0 ft-lb 9024.0 Nm Less
Kecepatan input tetapan 1900.0 rpm 1900.0 rpm Less
Jenis roda-gigi Spur Planetary Lurus Spur Planetary Lurus Less
Roda-gigi 8F/0R 8F/0R Less
Rasio roda-gigi 1F 3,34 3,34 Less
Rasio roda-gigi 2F 2,45 2,45 Less
Rasio roda-gigi 3F 2,20 2,20 Less
Rasio roda-gigi 4F 1,81 1,81 Less
Rasio roda-gigi 5F 1,62 1,62 Less
Rasio roda-gigi 6F 1,36 1,36 Less
Rasio roda-gigi 7F 1,19 1,19 Less
Rasio roda-gigi 8F 1,00 1,00 Less

Dimensi

Lebar 44.4 in. 1128.0 mm Less
Tinggi 41.3 in. 1049.0 mm Less
bobot 3873.0 lb 1757.0 kg Less
Panjang 74.5 in. 1893.2 mm Less

CX48-P2300 Perlengkapan Standar

Engine Cat untuk Power Train yang Dioptimalkan
  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50
  • MTU 12V4000

Rotasi Transmisi
  • Rotasi input — berlawanan arah jarum jam
  • Rotasi output — berlawanan arah jarum jam (tampak dari belakang)

Konverter Torsi
  • Konverter torsi terpadu
  • Seri - TC58927-ESLF
  • Rasio torsi henti - 2,20

Kopling
  • Kopling — elektrohidraulik modulasi penuh, multi-cakram, berpendingin oli
  • Kontrol modulasi kopling — Cat Electronic Clutch Pressure Control (ECPC)

Koneksi Pemasangan
  • 2 saluran oil cooler
  • 1 konektor listrik

Sistem Oli
  • Oli Transmisi/Drive Train-4 Cat (TDTO)
  • Temperatur oli wadah
  • Kapasitas Pengisian Hidraulik — Sekitar 108 l (28,5 Gal-AS.), pengisian awal 125 l (33 Gal-AS.); tergantung ukuran, saluran, dan pemasangan cooler
  • Tipe Filter — 6 mikron sintetis, pemasangan kartrid jarak jauh

Dudukan
  • Koneksi input (flywheel) — SAE #0
  • Koneksi output (yoke) — GWB 390,60/GWB 390,65
  • Aplikasi struktural tergantung persetujuan Caterpillar

Sistem Kontrol
  • Unit Kontrol Elektronik (ECU, Electronic Control Unit)
  • Electronic data link, SAE J1939
  • Sistem kelistrikan 24 V

Penggerak Power Take-Off
  • Lokasi
  • Tipe dudukan: J744 SAE C
  • Daya tetapan
  • Rotasi: Searah Jarum Jam sebagaimana terpasang pada bantalan SAE C
  • Rasio, 1,216:1

CX48-P2300 Perlengkapan Opsional

Power Take-Off Integral
  • Lokasi: jam 12
  • Tipe dudukan: J704 SAE 8 baut
  • Daya tetapan
  • Rotasi:
  • Rasio - 1,088:1

Desain Produk

• CX48-P2300 adalah transmisi pemompaan tekanan Cat® yang paling canggih dan dirancang khusus untuk memenuhi permintaan pasar ini. • Transmisi paling ringan untuk aplikasi pemompaan tekanan. • Peningkatan ketahanan untuk disesuaikan dengan masa pakai engine

  • Pemasangan dan perawatan yang disederhanakan mencakup: - Integral PTO - Filter terpadu dengan indikator bypass - Mengurangi selang eksternal - ECU dipasang kaku dengan rangkaian kabel dan kemampuan pemasangan jarak jauh - ECU dipasang kaku dengan rangkaian kabel dan kemampuan pemasangan jarak jauh - Transduser tekanan oli

Keunggulan

• Rangka yang ringan meningkatkan mobilitas

  • Peningkatan ketahanan untuk memenuhi kebutuhan industri
    • Dibangun berdasarkan kontrol canggih TH55, menawarkan kinerja yang terdepan di industri
      • Dirancang dengan delapan gigi fungsional yang sesuai untuk aplikasi frac tugas berat
        • Dirancang untuk menyederhanakan perawatan

Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek produk minyak bumi Cat Anda - Ketersediaan, servis, dan garansi Caterpillar - Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak - Program SOSSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan: Kondisi komponen engine internal Adanya cairan yang tidak diinginkan Adanya produk sampingan pembakaran Interval penggantian oli spesifik lokasi

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.