< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Operasi Anda bergantung pada daya penggeraknya. Dan transmisi sama pentingnya dengan solusi daya seperti halnya engine. Transmisi Cat telah teruji di industri minyak dan gas dan terkenal luas akan kekuatan yang luar biasa, ketahanan yang terkemuka, kemudahan pengoperasian, dan pilihan persnelingnya.Aplikasi ideal untuk transmisi Cat TH48-E70 meliputi pemompaan tekanan, rig pengerjaan ulang, pompa kill mud, dukungan pompa tabung koil, unit nitrogen, dan unit pengasaman. Transmisi TH48-E70 dioptimalkan untuk digunakan dengan engine Cat C27 ACERT dan C32 ACERT, serta Cummins QST30.Transmisi Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap mendukung operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansiTransmisi ladang minyak Cat TH48-E70. Daya input kotor: 1118 bkW (1500 bhp).

Spesifikasi Engine

Satuan:
Daya Input Kotor 1200.0 bhp 895.0 bkW Less
Torsi input puncak kotor 4422.0 ft-lb 5995.0 Nm Less
Kecepatan input tetapan 2100.0 rpm 2100.0 rpm Less
Torsi turbin maksimum 7442.0 ft-lb 5489.0 Nm Less
Jenis roda-gigi Planetary spur lurus Planetary spur lurus Less
Roda-gigi 7F/0R 7F/0R Less
Rasio roda-gigi 1F 6,16 6,16 Less
Rasio roda-gigi 2F 4,52 4,52 Less
Rasio roda-gigi 3F 3,33 3,33 Less
Rasio roda-gigi 4F 2,47 2,47 Less
Rasio roda-gigi 5F 1,82 1,82 Less
Rasio roda-gigi 6F 1,36 1,36 Less
Rasio roda-gigi 7F 1,00 1,00 Less

Dimensi

Lebar 34.0 in. 866.0 mm Less
Tinggi 43.0 in. 1092.0 mm Less
bobot 3735.0 lb 1692.0 kg Less
Panjang 66.0 in. 1681.0 mm Less

TH48-E70 Perlengkapan Standar

Engine Cat untuk Power Train yang Dioptimalkan
  • Cat C27 ACERT
  • Cat C32 ACERT
  • Cummins QST30 (peringkat 950-1500 bhp)

Rotasi Transmisi
  • Rotasi input — berlawanan arah jarum jam
  • Rotasi output — berlawanan arah jarum jam(tampak dari belakang)

Konverter Torsi
  • Konverter torsi terpadu
  • Seri
  • Rasio torsi henti

Kopling
  • Kopling — elektrohidraulik modulasi penuh, multi-cakram, berpendingin oli
  • Kontrol modulasi kopling — Cat Electronic Clutch Pressure Control (ECPC)

Koneksi Pemasangan
  • 2 saluran oil cooler
  • 1 konektor listrik
  • 1 pompa

Sistem Oli
  • Oli Transmisi/Drive Train-4 Cat (TDTO)
  • Temperatur oli wadah
  • Kapasitas pengisian hidraulik — Sekitar 114 l (30 Gal-AS.), tergantung ukuran cooler, saluran, dan pemasangannya.
  • Tipe Filter — 6 mikron sintetis, pemasangan kartrid jarak jauh

Dudukan
  • Koneksi input (flywheel) — SAE #0
  • Koneksi output (yoke) — GWB 390,60/GWB 390,65
  • Aplikasi struktural tergantung persetujuan Caterpillar

Sistem Kontrol
  • Unit Kontrol Elektronik (ECU, Electronic Control Unit)
  • Electronic data link, SAE J1939
  • Sistem kelistrikan 24 V

Penggerak Power Take-Off
  • Lokasi
  • Tipe dudukan: SAE 8 baut (J704)
  • Daya tetapan