< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Operasi Anda bergantung pada daya penggeraknya. Dan transmisi sama pentingnya dengan solusi daya seperti halnya engine. Transmisi Cat telah teruji di industri minyak dan gas dan terkenal luas akan kekuatan yang luar biasa, ketahanan yang terkemuka, kemudahan pengoperasian, dan pilihan persnelingnya. Aplikasi ideal untuk transmisi Cat TH48-E80 meliputi pemompaan tekanan, rig pengerjaan ulang, pompa kill mud, dukungan pompa tabung koil, unit nitrogen, dan unit pengasaman. Transmisi TH48-E80 dioptimalkan untuk digunakan dengan engine Cat 3512B, Cat 3512C, dan Cummins QSK50. Transmisi Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap mendukung operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi. Transmisi ladang minyak Cat TH48-E80. Daya input kotor: 1715 bkW (2300 bhp).

Spesifikasi Engine

Satuan:
Daya Input Kotor 2300.0 bhp 1715.0 bkW Less
Torsi input puncak kotor 6556.0 ft-lb 9024.0 Nm Less
Kecepatan input tetapan 1900.0 rpm 1900.0 rpm Less
Jenis roda-gigi Planetary spur lurus Planetary spur lurus Less
Roda-gigi 8F/0R 8F/0R Less
Rasio roda-gigi 1F 3,34 3,34 Less
Rasio roda-gigi 2F 2,45 2,45 Less
Rasio roda-gigi 3F 2,20 2,20 Less
Rasio roda-gigi 4F 1,81 1,81 Less
Rasio roda-gigi 5F 1,62 1,62 Less
Rasio roda-gigi 6F 1,36 1,36 Less
Rasio roda-gigi 7F 1,19 1,19 Less
Rasio roda-gigi 8F 1,00 1,00 Less

Dimensi

Lebar 33.85 in. 859.9 mm Less
Tinggi 46.34 in. 1177.0 mm Less
bobot 4878.0 lb 2213.0 kg Less
Panjang 78.13 in. 1984.4 mm Less

TH48-E80 Perlengkapan Standar

Engine Cat untuk Power Train yang Dioptimalkan
  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50

Rotasi Transmisi
  • Rotasi input — berlawanan arah jarum jam
  • Rotasi output — berlawanan arah jarum jam (tampak dari belakang)

Konverter Torsi
  • Konverter torsi terpadu
  • Seri — TC58927-ESLF
  • Rasio torsi henti - 2,20

Kopling
  • Kopling — elektrohidraulik modulasi penuh, multi-cakram, berpendingin oli
  • Kontrol modulasi kopling — Cat Electronic Clutch Pressure Control (ECPC)

Koneksi Pemasangan
  • 2 saluran oil cooler
  • 1 konektor listrik
  • 1 pompa

Sistem Oli
  • Oli Transmisi/Drive Train-4 Cat (TDTO)
  • Temperatur oli wadah
  • Kapasitas pengisian hidraulik — Sekitar 152 l (40 Gal-AS.), tergantung ukuran cooler, saluran, dan pemasangannya.
  • Tipe Filter — 10 mikron sintetis, pemasangan kartrid jarak jauh

Dudukan
  • Koneksi input (flywheel) — SAE #0
  • Koneksi output (yoke) — GWB 390,60/GWB 390,65
  • Aplikasi struktural tergantung persetujuan Caterpillar

Sistem Kontrol
  • Unit Kontrol Elektronik (ECU, Electronic Control Unit)
  • Electronic data link, SAE J1939
  • Sistem kelistrikan 24 V

Penggerak Power Take-Off
  • Lokasi
  • Tipe dudukan: SAE 8 baut (J704)
  • Daya tetapan

Keunggulan

  • Opsi terpadu melancarkan layanan: - Garansi yang sama untuk penggerak pompa terpadu dan power take-off - Satu sumber pemasok - satu sumber layanan
  • Power takeoff meningkatkan fleksibilitas aplikasi

Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek produk minyak bumi Cat Anda - Ketersediaan, servis, dan garansi Caterpillar - Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak - Program SOSSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan: Kondisi komponen engine internal Adanya cairan yang tidak diinginkan Adanya produk sampingan pembakaran Interval penggantian oli spesifik lokasi

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.