< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Operasi Anda bergantung pada daya penggeraknya. Dan transmisi sama pentingnya dengan solusi daya seperti halnya engine. Transmisi Cat telah teruji di industri minyak dan gas dan terkenal luas akan kekuatan yang luar biasa, ketahanan yang terkemuka, kemudahan pengoperasian, dan pilihan persnelingnya.Transmisi TH55-E90 ideal untuk aplikasi pemompaan tekanan. Transmisi TH55-E90 dioptimalkan untuk digunakan dengan engine Cat 3512C (HD), Cat 3516C (HD), Cummins QSK 50, Cummins, QSK 60, MTU 12V4000. dan MTU 16V4000.Transmisi Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap mendukung operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.Transmisi ladang minyak Cat TH55-E90. Daya input kotor: 2461 bkW (3300 bhp).

Spesifikasi Engine

Satuan:
Daya Input Kotor 3300.0 bhp 2461.0 bkW Less
Torsi input puncak kotor 9350.0 ft-lb 12677.0 Nm Less
Kecepatan input tetapan 1900.0 rpm 1900.0 rpm Less
Roda-gigi 9F/0R 9F/0R Less
Rasio roda-gigi 1F 4,67 4,67 Less
Rasio roda-gigi 2F 3,43 3,43 Less
Rasio roda-gigi 3F 3,03 3,03 Less
Rasio roda-gigi 4F 2,53 2,53 Less
Rasio roda-gigi 5F 2,22 2,22 Less
Rasio roda-gigi 6F 1,85 1,85 Less
Rasio roda-gigi 7F 1,64 1,64 Less
Rasio roda-gigi 8F 1,36 1,36 Less
Rasio roda-gigi 9F 1,00 1,00 Less

TH55-E90 Perlengkapan Standar

Engine Cat untuk Power Train yang Dioptimalkan
  • Cat C3512C (HD)
  • Cat 3516C (HD)
  • Cummins QSK50
  • Cummins QSK60
  • MTU 12V4000
  • MTU 16V4000

Rotasi Transmisi
  • Rotasi input — berlawanan arah jarum jam
  • Rotasi output — berlawanan arah jarum jam(tampak dari belakang)

Konverter Torsi
  • Konverter torsi terpadu
  • Seri — TC64442-ESLF
  • Rasio torsi henti — 2,23

Kopling
  • Kopling — elektrohidraulik modulasi penuh, multi-cakram, berpendingin oli
  • Kontrol modulasi kopling — Cat Electronic Clutch Pressure Control (ECPC)

Koneksi Pemasangan
  • 2 saluran oil cooler
  • 1 konektor listrik
  • 1 pompa

Sistem Oli
  • Oli Transmisi/Drive Train-4 Cat (TDTO)
  • Temperatur oli wadah
  • Kapasitas pengisian hidraulik — Sekitar 189 l (50 Gal-AS.), tergantung ukuran cooler, saluran, dan pemasangannya.
  • Tipe Filter — 6 mikron sintetis, pemasangan kartrid jarak jauh

Dudukan
  • Koneksi input (flywheel) — SAE #0
  • Sambungan output (flensa)
  • Aplikasi struktural tergantung persetujuan Caterpillar

Sistem Kontrol
  • Unit Kontrol Elektronik (ECU, Electronic Control Unit)
  • Electronic data link, SAE J1939
  • Sistem kelistrikan 24 V

Penggerak Power Take-Off
  • Lokasi
  • Tipe pemasangan
  • Daya tetapan