C15 ACERT™ (Manifold Kering)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Engine Cat C15 ACERT adalah solusi yang ideal untuk operasi Anda yang menantang di ladang minyak. Dengan puluhan tahun operasi di lapangan serta riset dan pengembangan yang intensif, engine Cat C15 ACERT dapat menghadirkan kinerja yang unggul dengan biaya pengoperasian dan emisi yang rendah.Peralatan yang digerakkan oleh engine C15 ACERT mencakup rig pengerjaan, skid pompa, unit nitrogen, unit pengasaman, unit penyemenan, blender, dan unit daya hidraulik. Engine Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap untuk menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi Engine C15 ACERT, dengan peringkat: 328-444 bkW (440-595 bhp) @ 1800-2100 rpm, memenuhi standar emisi Stage II Cina, setara EPA Tier 3 AS, setara Stage IIIA UE. Unit ini tersedia dengan menggunakan Fleksibilitas EPA AS dan UE, dan untuk wilayah dengan dan tanpa regulasi lainnya.

Spesifikasi Umum

Satuan:
Peringkat Minimum 440.0 bhp 328.0 bkW Less
Peringkat Maksimum 595.0 bhp 443.0 bkW Less
Pengatur dan Perlindungan ADEM A3 ADEM A3 Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Kapasitas Silinder 928.0 in3 15.2 l Less
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 0 atau SAE No. 1 SAE No. 0 atau SAE No. 1 Less
Gigi Flywheel 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Langkah 6.75 in. 171.0 mm Less
Diameter 5.4 in. 137.2 mm Less

Emisi

Emisi EPA dan CARB Non-Jalan Mobile Tier 3, Stage IIIA UE EPA dan CARB Non-Jalan Mobile Tier 3, Stage IIIA UE Less

Dimensi

Panjang 54.2 in. 1377.0 mm Less
Lebar 36.5 in. 927.0 mm Less
Tinggi 48.3 in. 1227.0 mm Less
Bobot 2743.0 lb 1245.0 kg Less

Kapasitas untuk Cairan

Sistem Pendinginan 5.5 Gal-AS. 20.8 l Less

Desain Engine

- Keandalan dan ketahanan teruji- Desain kekuatan diesel yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian- Kisaran kecepatan operasi lebar.- Opsi penggerak PTO menyediakan akses yang fleksibel menuju daya cadangan untuk pompa dan kebutuhan lain

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem kontrol ADEM A3 menyediakan pengapian terpadu, pengaturan kecepatan, perlindungan, dan kontrol, termasuk pewaktuan pengapian variabel peka-peledakan. ADEM A3telah menyempurnakan: antarmuka pengguna, sistem tampilan,kontrol shutdown, dan diagnostik sistem.

Attachment Opsional

- Oil Cooler Transmisi yang Dipasang di Engine —integrasi dengan sistem pendinginan engine dapat memudahkan pemasangan dan mempererat paket engine secara keseluruhan- Rem Engine — kemampuan pengereman untuk aplikasi bergerak

Paket Khusus

Untuk segala aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan tepat melalui paket yang disesuaikan dari pabrik. Engine Cat®, generator, penutup, kontrol, radiator,transmisi — apa pun yang diperlukan proyek Anda —dapat dirancang khusus serta disesuaikan untuk menghadirkan solusi satu-satunya. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan.

Transmisi

Caterpillar memiliki jajaran lengkap paket transmisi engine yang dapat sepenuhnya terintegrasi dengan gandar, hidraulik, dan antarmuka operator. Transmisi Cat memfasilitasi operasi kontinu dengan beban penuh, pemindahan gigi yang mulus pada kecepatan berapa pun,dan waktu kerja maksimum, dengan ketahanan tiada banding dan perawatan yang mudah.

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang pabrik mengurangi waktu pengemasan

Pengujian

Setiap genset Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikan kinerja engine yang tepat.

Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek engine minyak bumi Anda- Garansi suku cadang Cat dan tenaga kerja- Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak- Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Dimilikinya proses manufaktur ini memungkinkan Caterpillar memproduksi produk yang andal dan berkualitas tinggi.- Mencetak blok engine, head, liner silinder, dan rumah flywheel- Memproduksi komponen penting alat berat- Merakit engine lengkap

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com

C15 ACERT™ (Manifold Kering) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Satu turbocharger, dipasang di tengah, saluran masuk 152,4 mm (6 in.),koneksi selang

Sistem Kontrol
  • Pengaturan elektronik, kontrol kecepatan PTO
  • Peringkat yang dapat diprogram
  • Strategi starter mode dingin
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Idle rendah dan tinggi serta TEL yang dapat diprogram
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Sistem monitoring dan perlindungan engine (kecepatan,temperatur, tekanan)
  • Siaran J1939 (diagnostik, status, dan kontrol engine)

Sistem Pendinginan
  • Termostat dan rumah — saluran keluar vertikal
  • Pompa mantel air — berpenggerak roda-gigi, sentrifugal, kanan
  • Saluran masuk pompa air depan kanan
  • Semua sumbat/fitting berklasifikasi STOR untuk air gp saluran

Sistem Buang
  • Manifold buang — kering
  • Saluran gas buang turbo depan
  • Koneksi marmon penuh, beban maksimum 10 kg untuk koneksi langsung ke turbo

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • Lihat Opsi Wajib

Sistem Bahan Bakar
  • Sistem MEUI
  • Filter bahan bakar, sekunder, pemasangan di tengah (kinerja tinggi 2mikron kiri)
  • Pompa pemindahan bahan bakar, depan kiri
  • Pompa priming bahan bakar, pemasangan di tengah kiri
  • Katup sampel bahan bakar, dipasang pada dudukan filter bahan bakar

Sistem Pelumasan
  • Breather karter — penutup katup belakang
  • Oil cooler — kanan
  • Filter oli — kanan
  • Bak penampung oli — wadah depan
  • Pengisi oli — depan kiri
  • Dipstick oli — depan kiri
  • Pompa oli
  • Katup pengambilan sampel oli — di dudukan filter oli

Sistem Pemasangan
  • Penopang depan (pengiriman saja)

Power Take-Off
  • Puli crankshaft, 203,2 mm (8 in.), 3 alur 292,1 mm(11,5 in.) 1 alur, semua lebar 15,9 mm (0,63 in.)
  • Penggerak pompa hidraulik, SAE A, 11 gigi

Umum
  • Peredam getaran
  • Cat — Cat yellow
  • Lubang pengangkatan
  • Pewaktuan variabel otomatis, elektronik
  • Paket instalasi elektronik konektor 70 pin (konektor,pin, soket)
  • Kelompok literatur pemilik dan operator

Opsi Wajib
  • Sensor posisi throttle
  • Sistem buang — depan atau belakang
  • Rumah flywheel atau PTO belakang
  • Filter primer/separator air

C15 ACERT™ (Manifold Kering) Perlengkapan Opsional

Pengaturan Transmisi
  • Cooler transmisi
  • Set alat

Kompresor Udara
  • Ruang udara
  • Pengatur kompresor udara

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner
  • Precleaner
  • Saluran udara
  • Gasket saluran masuk udara

Sistem Pengisian Daya
  • Alternator pengisian daya
  • Dudukan alternator
  • Rangkaian kabel alternator
  • Pemasangan pemutus arus
  • Pelindung sabuk alternator

Sistem Pendinginan
  • Radiator — terpasang
  • Radiator — dikirim terpisah
  • Penggerak kipas untuk digunakan dengan radiator yang dipasang Caterpillar
  • Penggerak kipas untuk radiator yang disediakan pelanggan
  • Petunjuk tinggi kipas
  • Sabuk V untuk radiator yang disediakan pelanggan
  • Saluran aftercooler untuk digunakan dengan radiator yang dipasang Caterpillar
  • Saluran gas buang hadap belakang
  • Saluran aftercooler
  • Adaptor kipas isap — memasangkan kipas ke puli kipas
  • Adaptor kipas blower — memasangkan kipas ke puli kipas
  • Kipas blower
  • Kipas isap
  • Pengencang sabuk kipas
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Kondisioner cairan pendingin isi kering
  • Elemen kondisioner cairan pendingin isi kering

Sistem Buang
  • Koneksi buang turbo
  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Elbow kering