C15 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Engine Cat C15 ACERT adalah solusi yang ideal untuk operasi Anda yang menantang di ladang minyak. Dengan puluhan tahun operasi di lapangan serta riset dan pengembangan yang intensif, engine Cat C15 ACERT dapat menghadirkan kinerja yang unggul dengan biaya pengoperasian dan emisi yang rendah.Aplikasi yang digerakkan oleh engine C15 ACERT mencakup rig pengerjaan, skid pompa, unit nitrogen, unit pengasaman, unit penyemenan, blender, dan unit daya hidraulik. Engine Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap untuk menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.Engine manifold berpendingin air C15 ACERT, dengan peringkat: 400-403 bkW (536-540 bhp) @ 1800-2000 rpm memenuhi standar emisi IMO Tier II, EPA Marine Tier 3 AS. Unit ini tersedia dengan menggunakan Fleksibilitas EPA AS dan UE, dan untuk wilayah dengan dan tanpa regulasi lainnya.

Spesifikasi Umum

Satuan:
Peringkat Minimum 536.0 bhp 400.0 bkW Less
Peringkat Maksimum 540.0 bhp 403.0 bkW Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Kapasitas Silinder 928.0 in3 15.2 l Less
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 1 SAE No. 1 Less
Gigi Flywheel 113 (SAE 1) 113 (SAE 1) Less
Langkah 6.7 in. 171.0 mm Less
Diameter 5.4 in. 137.0 mm Less

Emisi

Emisi Bersertifikat IMO Tier II, Bersertifikat Marine Tier 2, Mampu Memenuhi Standar Marine Tier 3 Bersertifikat IMO Tier II, Bersertifikat Marine Tier 2, Mampu Memenuhi Standar Marine Tier 3 Less

Dimensi

Panjang 80.18 in. 2036.6 mm Less
Lebar 41.35 in. 1050.4 mm Less
Tinggi 55.65 in. 1413.6 mm Less
Bobot 3730.0 lb 1692.0 kg Less

Meningkatkan Efisiensi Tenaga Kerja

• Manifold berpendingin air standar mengurangi temperatur bodi engine hingga 500 °C apabila dibandingkan dengan manifold kering standar• Pemutusan saluran masuk udara memungkinkan pematian darurat• Opsi muffler spark arrestor mengurangi risiko kebakaran• Sistem kontrol standar industri ADEM A4 menyempurnakan antarmuka operator

Memaksimalkan Kinerja Investasi Anda

• Opsi pendinginan SCAC dan REMAC meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan pemasangan• Dioptimalkan untuk aplikasi servis sumur yang menantang• - Pengerjaan, pemompaan, penyemenan, pencampuran, dan pengasaman• Menjaga daya tinggi di berbagai rentang kecepatan operasi, meningkatkan kinerja• Kenaikan torsi yang stabil menghasilkan penerimaan beban yang sangat baik• Kemampuan ambien dan ketinggian yang dioptimalkan untuk fleksibilitas pengoperasian

Berkomitmen pada Pengembangan Berkelanjutan

Memenuhi persyaratan emisi saat ini untuk aplikasi servis sumur• Mampu memenuhi standar IMO Tier II, Marine Tier 2, Marine Tier 3

Menurunkan Biaya Total Kepemilikan

• Keandalan dan ketahanan kelas dunia• Kemudahan servis yang lebih baik dibanding pesaing• Masa overhaul komponen yang terdepan di industri• Pengujian yang ketat oleh Caterpillar atas semua komponen meningkatkan waktu kerja

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem kontrol ADEM A4 menyediakan pengapian terpadu, pengaturan kecepatan, perlindungan, dan kontrol, termasuk pewaktuan pengapian variabel peka-peledakan. ADEM A4 telah menyempurnakan: antarmuka pengguna, sistem tampilan, kontrol shutdown, dan diagnostik sistem.

Paket Khusus

Untuk segala aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan tepat melalui paket yang disesuaikan dari pabrik. Engine Cat®, generator, penutup, kontrol, radiator, transmisi, solusi aftertreatment — apa pun yang diperlukan proyek Anda — dapat dirancang khusus serta disesuaikan untuk menghadirkan solusi satu-satunya. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan

Transmisi

• Caterpillar memiliki jajaran lengkap paket transmisi engine yang dapat sepenuhnya terintegrasi dengan gandar,hidraulik, dan antarmuka operator.• - Transmisi Cat C15 ACERT™ yang dioptimalkan sesuai dengan: TH35-E81, CX31-P600, CX35-P800• Sertifikasi Lokasi Berbahaya transmisi Cat sekarang menjadi tanggung jawab OEM/penyusun paket

Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

• Lebih dari 2200 outlet dealer• Teknisi servis dealer yang dilatih di pabrik Caterpillar melayani setiap aspek engine minyak bumi Anda• Garansi komponen dan pengerjaan Caterpillar Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Dimilikinya proses manufaktur ini memungkinkan Caterpillar memproduksi produk yang andal dan berkualitas tinggi.- Mencetak blok engine, head, liner silinder, dan rumah flywheel- Memproduksi komponen penting alat berat- Merakit engine lengkap

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com.

C15 ACERT™ (Manifold Berpendingin Air) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Aftercooler dipasang dari jarak jauh dengan pematian, koneksi input turbo 90°, koneksi selang 101,6 mm (4") dengan pematian; sirkuit aftercooler terpisah dengan koneksi saluran masuk turbo lurus, koneksi selang 127 mm (5")

Sistem Kontrol
  • Pengaturan elektronik, kontrol kecepatan PTO, peringkat yang dapat diprogram, strategi start mode dingin, kompensasi ketinggian otomatis, kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar, idle rendah dan tinggi serta TEL yang dapat diprogram, diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan, sistem monitoring dan perlindungan engine (kecepatan, temperatur, tekanan), siaran J1939 (diagnostik, status engine, dan kontrol)

Sistem Pendinginan
  • Termostat dan rumah — saluran keluar vertikal; pompa mantel air — berpenggerak roda-gigi, sentrifugal; saluran masuk pompa air kanan depan

Sistem Buang
  • Gas buang turbo kanan belakang, rumah turbin berpendingin air, manifold buang baja karbon — basah

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • Standar rumah flywheel SAE 1, lihat daftar harga untuk opsi flywheel

Sistem Bahan Bakar
  • Injektor unit elektronik; pompa priming bahan bakar — filter bahan bakar sekunder, miring ke atas, dipasang di engine, pompa pemindahan bahan bakar dipasang di depan — kiri depan; katup sampel bahan bakar — dipasang pada dudukan filter bahan bakar

Sistem Pelumasan
  • Oil cooler, filter oli sisi kanan; bak penampung oli 38 l wadah belakang; pengisian oli penutup katup, pengisian oli depan opsional; pengukur oli standar dengan akses kiri dan kanan; katup pengambilan sampel oli pada alas filter oli; kit filter oli pemasangan jarak jauh

Sistem Pemasangan
  • Penyangga depan dengan dudukan untuk alternator kiri atau kanan

Power Take-Off
  • Opsi SAE B untuk SCAC dan REMAC: kompresor udara ATEX silinder tunggal; kompresor udara silinder ganda, adaptor penggerak SAE B; penggerak SAE A untuk REMAC

Penggerak Aksesori Engine depan
  • Standar 3 alur-v — opsional 4 dan 5 alur crankshaft diameter 203,2 mm (8,0"), sabuk-v 17,5 mm (11/16"); sabuk-v opsional atau penggerak aksesori 8 alur untuk puli berdiameter 240,39 mm (9,46"); dudukan sabuk poly v kiri dan kanan; alternator CSA 24 V 65 amp — dudukan sabuk poly v kiri dan kanan; ketinggian dan rasio kipas variabel dengan penggerak kipas 3 dan 4 alur (lihat Daftar Harga)

Umum
  • Peredam getaran, lubang pengangkatan, pewaktuan variabel otomatis — kit pemasangan elektronik konektor 70 pin (konektor, pin, soket), literatur Pemilik & Operator GP, cat