C27 ACERT™ (Manifold Kering)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine Cat C27 ACERT adalah solusi yang ideal untuk operasi Anda yang menantang di ladang minyak. Dengan puluhan tahun operasi di lapangan serta riset dan pengembangan yang intensif, engine Cat C27 ACERT dapat menghadirkan kinerja yang unggul dengan biaya pengoperasian dan emisi yang rendah.Peralatan yang digerakkan oleh engine C27 ACERT mencakup pemompaan stimulasi sumur, skid pompa, unit nitrogen, unit pengasaman, blender, dan unit daya hidraulik. Engine Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap untuk menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.Engine C27 ACERT dengan peringkat: 597-858 bkW (800-1150 bhp) @ 1800-2100 rpm, memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS. Unit ini tersedia dengan menggunakan Fleksibilitas EPA AS, dan untuk wilayah dengan dan tanpa regulasi lainnya.

Spesifikasi Umum

Satuan:
Peringkat Minimum 800.0 bhp 596.0 bkW Less
Peringkat Maksimum 1050.0 bhp 782.0 bkW Less
Pengatur dan Perlindungan ADEM A3 ADEM A3 Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Kapasitas Silinder 1658.0 in3 27.2 l Less
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE No. 0 atau SAE No. 1 SAE No. 0 atau SAE No. 1 Less
Gigi Flywheel 136 (SAE No. 0), 113 (SAE No. 1) 136 (SAE No. 0), 113 (SAE No. 1) Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Langkah 6.0 in. 152.4 mm Less
Diameter 5.4 in. 137.7 mm Less

Emisi

Emisi Bersertifikat emisi EPA dan CARB Tier 2 2006, dan Stage II Non-Jalan ECERAN Bersertifikat emisi EPA dan CARB Tier 2 2006, dan Stage II Non-Jalan ECERAN Less

Dimensi

Panjang 75.5 in. 1918.0 mm Less
Lebar 57.6 in. 1463.0 mm Less
Tinggi 52.0 in. 1321.0 mm Less
Bobot 6382.0 lb 2895.0 kg Less

Kapasitas untuk Cairan

Sistem Pendinginan 14.5 Gal-AS. 54.9 l Less

Desain Engine

- Keandalan dan ketahanan teruji- Desain kekuatan diesel yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian- Kisaran kecepatan operasi lebar- Kerapatan daya tinggi — engine yang ringan untuk aplikasi yang sensitif terhadap bobot- Opsi penggerak PTO menyediakan akses yang fleksibel menuju daya cadangan untuk pompa dan kebutuhan lain

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem kontrol ADEM A3 menyediakan pengapian terpadu, pengaturan kecepatan, perlindungan, dan kontrol, termasuk pewaktuan pengapian variabel peka-peledakan. ADEM A3telah menyempurnakan: antarmuka pengguna, sistem tampilan,kontrol shutdown, dan diagnostik sistem.

Attachment Opsional

Konfigurasi Turbo Opsional — menghadirkan fleksibilitas dalam pemasukan udara dan pemasangan saluran gas buang

Paket Khusus

Untuk segala aplikasi minyak bumi, percayakan pada Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan tepat melalui paket yang disesuaikan dari pabrik. Engine Cat®, generator, penutup, kontrol, radiator,transmisi — apa pun yang diperlukan proyek Anda —dapat dirancang khusus serta disesuaikan untuk menghadirkan solusi satu-satunya. Paket khusus didukung secara global dan dijamin oleh garansi satu tahun setelah penyalaan

Transmisi

Caterpillar memiliki jajaran lengkap paket transmisi engine yang dapat sepenuhnya terintegrasi dengan gandar, hidraulik, dan antarmuka operator. Transmisi Cat memfasilitasi operasi kontinu dengan beban penuh, pemindahan gigi yang mulus pada kecepatan berapa pun,dan waktu kerja maksimum, dengan ketahanan tiada banding dan perawatan yang mudah

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang pabrik mengurangi waktu pengemasan

Pengujian

Setiap genset Cat teruji dengan beban penuh untuk memastikan kinerja engine yang tepat.

Dukungan Produk Ditawarkan Melalui Dealer Cat Global

- Lebih dari 2200 outlet dealer- Teknisi dealer terlatih Cat melayani setiap aspek engine minyak bumi Anda- Garansi suku cadang Cat dan tenaga kerja- Tersedia perjanjian perawatan pencegahan untuk opsi perbaikan sebelum rusak- Program S•O•SSM menyesuaikan sampel oli dan cairan pendingin Anda dengan standar yang ditentukan Caterpillar untuk menentukan:- Kondisi komponen engine internal- Adanya cairan yang tidak diinginkan- Adanya produk sampingan pembakaran- Interval penggantian oli spesifik lokasi

Pengalaman Manufaktur Engine Selama Lebih dari 80 Tahun

Dimilikinya proses manufaktur ini memungkinkan Caterpillar memproduksi produk yang andal dan berkualitas tinggi.- Mencetak blok engine, head, liner silinder, dan rumah flywheel- Memproduksi komponen penting alat berat- Merakit engine lengkap

Situs Web

Untuk semua kebutuhan daya minyak bumi Anda, kunjungi www.catoilandgasinfo.com

C27 ACERT™ (Manifold Kering) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Turbocharger ganda dipasang di samping atau belakang — koneksi selang saluran masuk 152,4 mm (6 in.)

Sistem Kontrol
  • Pengaturan elektronik, kontrol kecepatan PTO
  • Peringkat yang dapat diprogram
  • Strategi starter mode dingin
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Idle rendah dan tinggi serta TEL yang dapat diprogram
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Sistem monitoring dan perlindungan engine (kecepatan,temperatur, tekanan)
  • Siaran J1939 (diagnostik, status, dan kontrol engine)

Sistem Pendinginan
  • Termostat dan rumah — orientasi saluran keluar vertikal kiri
  • Pompa mantel air — berpenggerak roda-gigi, sentrifugal, kanan

Sistem Buang
  • Manifold buang — pelindung panas, kering
  • Turbo ganda — saluran gas buang turbo ganda, koneksi marmon penuh127 mm (5 in.), beban maksimum 10 kg untuk koneksi langsung
  • Bagian tengah berpendingin air

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • SAE No. 0 atau SAE No. 1
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar
  • Sistem MEUI
  • Filter bahan bakar, kanan (2 mikron kinerja tinggi)
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar (pompa priming elektrik opsional)

Sistem Pelumasan
  • Breather karter — dipasang di belakang
  • Oil cooler — kanan
  • Turbo samping — pengisi oli di kotak roda-gigi depan kanan
  • Turbo belakang — pengisi oli di penutup katup kanan
  • Pengukur level oli — kanan
  • Filter oli — kanan
  • Bak penampung oli wadah belakang

Sistem Pemasangan
  • Penopang depan — sempit

Power Take-Off
  • Puli crankshaft — 203,2 mm (8 in.), 5 alur lebar 15,9 mm (0,63 in.); 292,1 mm (11,5 in.) 1 alur lebar 15,9 mm (0,63 in.)

Umum
  • Peredam getaran
  • Cat — Cat yellow
  • Lubang pengangkatan
  • Pewaktuan variabel otomatis, elektronik
  • Paket instalasi elektronik konektor 70 pin (konektor,pin, soket)

C27 ACERT™ (Manifold Kering) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Saluran udara
  • Air cleaner
  • Precleaner

Sistem Pengisian Daya
  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya
  • Dudukan alternator

Pemutus Arus
  • Pemasangan pemutus arus

Sistem Pendinginan
  • Kipas blower
  • Kipas isap
  • Radiator

Sistem Buang
  • Muffler

Flywheel dan Rumah Flywheel

Sistem Bahan Bakar
  • Pompa priming bahan bakar elektrik

Instrumentasi
  • Pengukur dan panel instrumen

Sistem Pelumasan
  • Oli pelumasan
  • Bak penampung oli
  • Filter oli

Sistem Pemasangan
  • Penopang engine

Power Take-Off
  • Penggerak pompa hidraulik
  • Puli
  • Penggerak bantu

Sistem Start
  • Motor starter elektrik
  • Set baterai – 24 V
  • Kabel baterai
  • Rak baterai
  • Alat bantu start

Pengemasan
  • Pengawetan ke luar negeri
  • Pengawetan penyimpanan
  • Pengemasan ekspor