C9.3 ACERT™ (Tier 4 Final)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine Cat C9.3 ACERT adalah solusi yang ideal untuk operasi Anda yang menantang di ladang minyak. Dengan puluhan tahun operasi di lapangan serta riset dan pengembangan yang intensif, engine Cat C9.3 ACERT dapat menghadirkan kinerja yang unggul dengan biaya pengoperasian yang rendah serta tetap memenuhi persyaratan lingkungan yang ketat.Inilah engine yang ideal untuk aplikasi yang kepatuhan terhadap standar emisi tertinggi dalam aplikasi servis sumur seperti rig pengerjaan, skid pompa, unit pengasaman, unit penyemenan, unit tabung koil, dan unit daya hidraulik. Engine Cat didukung oleh jaringan dealer Cat di seluruh dunia yang siap untuk menyokong operasi Anda dengan dukungan teknis, servis, suku cadang, dan garansi.Engine C9.3 ACERT dengan peringkat: 224-298 bkW (300-400 bhp) @ 1800-2200 rpm dirancang untuk memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage IV UE. Informasi tentang Emisi ini menggambarkan teknologi emisi peringkat tertentu. Untuk informasi lebih lanjut tentang sertifikasi emisi, hubungi dealer Cat setempat.

Spesifikasi Umum

Satuan:
Peringkat Minimum 300.0 bhp 224.0 bkW Less
Peringkat Maksimum 400.0 bhp 298.0 bkW Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler Less
Kapasitas Silinder 567.5 in3 9.3 l Less
Flywheel dan Rumah Flywheel SAE 1 atau 2 SAE 1 atau 2 Less
Gigi Flywheel 113 (SAE 1), 138 (SAE 2) 113 (SAE 1), 138 (SAE 2) Less
Langkah 5.87 in. 149.0 mm Less
Diameter 4.53 in. 115.0 mm Less

Emisi

Emisi EPA Tier 4 Final dan Stage IV UE EPA Tier 4 Final dan Stage IV UE Less

Dimensi

Panjang 44.0 in. 1119.0 mm Less
Lebar 40.4 in. 1025.0 mm Less
Tinggi 41.9 in. 1066.0 mm Less
Bobot 1950.0 lb 885.0 kg Less

Emisi

Dirancang untuk memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan Stage IV UE.

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama

Kemampuan manufaktur kelas dunia dan proses yang disertai desain engine inti yang teruji memastikan keandalan, pengoperasian yang tenang, masa pakai produktif hingga berjam-jam.

Kinerja Tinggi

Turbocharger yang sederhana dan efisien dengan katup keseimbangan menyediakan sistem udara yang optimal dan efisiensi bahan bakar yang meningkat.

Efisiensi Bahan Bakar

Konsumsi bahan bakar dioptimalkan agar cocok dengan siklus pengoperasian berbagai jenis peralatan dan aplikasi.

Bahan Bakar & Oli

Engine Tier 4 Final, Stage IV membutuhkan bahan bakar Diesel Sulfur Ultra-Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) yang mengandung sulfur maksimum 15 ppm, dan formulasi oli baru untuk mendukung teknologi baru. Engine Cat® dirancang untuk mengakomodasi bahan bakar hayati B20. Dealer Cat Anda dapat menyediakan informasi lebih lanjut tentang bahan bakar dan oli.

Berbagai Jenis Aplikasi

Peringkat dan opsi dapat dikonfigurasi pabrik dengan rentang yang terkemuka di industri untuk pertanian, penanganan material, konstruksi, pertambangan, kehutanan, limbah, dan aplikasi industri lainnya.

Ukuran Paket

Kerapatan daya yang luar biasa memungkinkan standardisasi pada banyak aplikasi. Tersedia opsi banyak pemasangan untuk meminimalkan ukuran paket total.

Perawatan Biaya Rendah

Layanan di seluruh dunia memberikan kemudahan perawatan dan menyederhanakan rutinitas servis. Filter partikulat diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) pada interval servis abu minimum 5000 jam memungkinkan biaya perawatan rendah. Mampu mengganti oli secara optimal hingga interval 500 jam, tergantung pada peringkat, aplikasi, kondisi pengoperasian, dan praktik perawatan. Engine dirancang untuk masa pakai B10 hingga 10.000 jam. Program S•O•SSM disediakan dealer Cat Anda untuk menentukan interval penggantian oli dan menghadirkan kinerja optimal.

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui

• Perawatan terjadwal, termasuk sampel S•O•SSM• Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)• Perluasan Cakupan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar• Jaringan layanan dealer yang unggul • Jaringan layanan dealer yang diperluas melalui program Distributor Servis Industri (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

C9.3 ACERT™ (Tier 4 Final) Perlengkapan Standar

Sistem Kontrol
  • Sistem kontrol elektronik, rangkaian kabel over-foam, kompensasi ketinggian otomatis, daya dengan kompensasi temperatur bahan bakar, kontrol kipas jarak jauh, fitur perangkat lunak yang dapat dikonfigurasikan, sistem monitoring engine siaran dan kontrol SAE J1939, kontrol kipas Electronic Control Unit (ECU) terintegrasi

Sistem Pendinginan
  • Paket pendingin menyediakan kapasitas beban panas tambahan minimal 10 % dari daya tetapan engine. Lihat Web Ambient Tool (https://wbdat.cat.com/) untuk perkiraan kemampuan ambien berdasarkan peringkat, rasio penggerak kipas, kipas, ketinggian, dan beban panas tambahan.

Sistem Buang
  • Sistem turbocharger yang dipasang di tengah dengan konfigurasi gas buang depan dan belakang

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • SAE No. 1 dan SAE No. 2; tersedia rumah power take-off SAE 1 dengan penggerak power take-off SAE A, SAE B, dan SAE C opsional; daya engine juga dapat diambil dari depan engine dengan attachment opsional

Sistem Bahan Bakar
  • Common rail tekanan tinggi elektronik; filter bahan bakar primer, filter bahan bakar sekunder, pompa pemindahan bahan bakar, priming bahan bakar elektronik

Sistem Pelumasan
  • Sistem ventilasi karter terbuka dengan pembuangan asap (sistem filter OCV opsional); oli cooler, pengisi oli, filter oli, dipstick oli, pompa oli (berpenggerak roda-gigi); pilihan wadah (depan, belakang, dan tengah)

Umum
  • Cat: Cat yellow